ツール用品技術窓口

ミニクリッパーCoBolt 落下防止付 コンフォートハンドルタイプ 7102-200T

ミニクリッパーCoBolt 落下防止付 コンフォートハンドルタイプ

  • 被切断材
    その他
  • 切断能力 (mm)
    ピアノ線:Φ3.6、硬線:Φ4、中硬線:Φ5.2、軟線:Φ6
  • 全長 (mm)
    200
  • JANコード
    4003773080046
  • トラスココード
    835-8255
  • 刃部形状
    標準刃
  • 質量(g)
    375.000
  • 材質1
    クロムバナジウム高性能鋼
  • 材質2
    刃部:クロムバナジウム高性能鋼
  • 被切断材詳細
    軟線/硬線/中硬線/ピアノ線

型番:

7102-200T
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品スペック

7102-200T

  • コンフォートハンドル
  • 刃部形状:標準刃
  • 全長(mm):200
  • 切断能力(mm)軟線:Φ6
  • 切断能力(mm)硬線:Φ4
  • 切断能力(mm)ピアノ線:Φ3.6
  • 切断能力(mm)中硬線:Φ5.2
  • 材質:クロムバナジウム高性能鋼
  • 質量:375g

7102-200Tの仕様・寸法情報

被切断材
その他
切断能力(mm)
ピアノ線:Φ3.6、硬線:Φ4、中硬線:Φ5.2、軟線:Φ6
全長(mm)
200
JANコード
4003773080046
トラスココード
835-8255
刃部形状
標準刃
質量(g)
375.000
材質1
クロムバナジウム高性能鋼
材質2
刃部:クロムバナジウム高性能鋼
被切断材詳細
軟線/硬線/中硬線/ピアノ線

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
7102-200T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,190円
( 9,009円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。
・ボルト・釘・リベットなどを少ない力で切断することができます。
・てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。
・高周波焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。
・鍛造ボディーにより大変頑丈です。
・ジョイント下部にあるつかみ面で1.3mm以上のワイヤーをつかんで引っ張ることができます。
【材質】
・クロムバナジウム高性能鋼

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニクリッパーCoBolt 落下防止付 コンフォートハンドルタイプの型番7102-200Tのページです。 型番7102-200Tに関する仕様情報を記載しております。
ミニクリッパーCoBolt 落下防止付 コンフォートハンドルタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニクリッパーCoBolt 落下防止付 コンフォートハンドルタイプ
ミニクリッパー TSC-200
150mmハサミ・電工用(ステンレス製/ケース付)EA540E-31
ミニカッター TAC-200
電工ハサミ 9505-140
プラスチック・ゴム用カッター
メーカークニペックスTRADエスコTRADクニペックスクニペックス
通常価格8,190円2,518円5,949円1,500円3,465円9,639円
通常出荷日1日目39日目1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目
被切断材その他その他その他その他--
切断能力(mm)ピアノ線:Φ3.6、硬線:Φ4、中硬線:Φ5.2、軟線:Φ6鉄線φ4.0、銅線φ4.0、硬線φ1.6、ピアノ線φ1.0ケーブル:50mm2鉄線φ4.0、銅線φ4.0、硬線φ2.0、ピアノ線φ1.5-56
全長(mm)200200150200140215
JANコード4003773080046---40037730195894003773046028
トラスココード835-8255---446-9551-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミニカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました