dbltact 腰 袋通販・販売特集
dbltact 腰 袋の特集ページです。
腰袋 深さ 120~200mmや腰袋 Tcarryシリーズなどdbltact 腰 袋に関する商品を探せます。
腰袋 深さ 120~200mm
5平均満足度 5.0
型くずれしにくく使いやすい工具ケース腰袋。。
【特長】
・型くずれがしにくく使いやすい。
・軽くて丈夫。
【用途】
・ベルトに通して使用。
もっと読む腰袋 Tcarryシリーズ
0
【特長】
・工具のこだわりから生まれた厳選腰袋「Tcarry(ティーキャリー)シリーズ」です。
・表面には900デニールナイロンを採用、更にリベット補強を施してあり、プロ仕様の耐久性があります。
・利便性の高いカラビナ、Dカン付です。
・工具が取り出しやすくスタイリッシュな斜め差しが可能(バンド固定式)です。
【用途】
・作業工具の持ち運びや腰回りの収納に。
【材質】
・生地:ポリエステル
・金具:鉄
もっと読む高所作業用腰袋
0
【特長】
・3つのポーチ・ベルトがセットされています。
・高所作業用です。
・ランヤード用のルールが3つ、リングが4つ付きます。
腰袋 2段 EDK-1Dシリーズ
0
洗練されたスタイル・高品質・圧倒的コストパフォーマンスです。
【特長】
・軽量で丈夫です。
・さまざまの道具の携帯に便利です。
【用途】
・2段腰袋
もっと読む内装用腰袋 幅 330mm
0
軽量で丈夫なツールバック。
【特長】
・表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用。
・タフ設計の使い心地と安心感。
・型くずれがしにくい使いやすさ。
【用途】
・ベルトに通し、工具ケースとして使用。
もっと読む腰袋 ホルダー付きEKD-3Dシリーズ
0
洗練されたスタイル・高品質・圧倒的コストパフォーマンスです。
【特長】
・軽量で丈夫です。
・さまざまの道具の携帯に便利です。
【用途】
・ホルダー付腰袋
もっと読む万能パーツ腰袋
0
【特長】
・パフォーマンスを追求したハイクオリティツールバッグ。
・豊富なバリエーションとシンプルで使い勝手の良いこだわりのデザイン。
KUROKINシリーズ 腰袋・工具差し
0
【特長】
・スタンダードな2段仕様 軽さ・質感・耐久性に優れた素材質感を追求しつつ使いやすさを損なわない新採用の生地素材です
・腰への負担を大幅に軽減します
【材質】
・人工皮革
もっと読む電工腰袋
0
丈夫な国産厚綿布を使用し防水加工を施した電工腰袋。
【特長】
・新素材「国産厚綿布」を使用し従来品よりも引き裂き強度が30%アップ。
・パラフィン防水加工綿布。
・ベルト通部分にヨレ止め付。
【用途】
・電気工事用腰袋として最適。
もっと読む腰袋,色:ブラック・ゴールド
0
【特長】
・撥水性が高いPVC生地で水を弾きます。
・泥、ほこりなどで汚れても簡単に拭き取れます。
・ニッパなど先端が当たってこすれても破れにくい素材です。
・前面にペンや小型ニッパを収納できる小物差し付きです。
・内側にも小物を収納できる仕切付きです。
【用途】
・工具の収納に。
【材質】
・ポリ塩化ビニル(PVC)
もっと読むハードラボシリーズ 万能型腰袋
0
軽くて丈夫、色落ちしにくい人工スエード、ナイロン生地を使用した万能腰袋
【特長】
・アクティブワーカーこそスタイリッシュに決める。
・スイングポケットで、前面のポケットはフレキシブルに可動。
・ポケットに入っている細かい部品や道具が取り出しやすくまた、作業時の様々な姿勢の変化にも対応。
・ベルト通しの内側には作業時のヨレ防止のベルト通し補強仕様。
【用途】
・工具差し腰袋として最適。
もっと読む万能型腰袋大(工具差付)
0
グローブ皮(台曲)を使用した工具差付の万能腰袋
【特長】
・玄人職人が確かな目で選ぶこだわりの作業袋。
【用途】
・工具差し腰袋として最適。
もっと読む小型腰袋2段 SPD-JY05-A
0
スパイダーシリーズで腰回りをフルコンプリート、スパイダーロゴをプリントしています。
【特長】
・スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます
・安全コードの取付に便利なD環・ハトメを豊富に配置しています
【用途】
・ツールの収納、携帯
もっと読むセフツイン腰袋 クロコ 電工2段大
0
【特長】
・2つのセフで着脱性アップした「セフツインフック」です
・高強度でしなやかな高耐久合成皮革です
・光沢と凹凸が独特の高級感と存在感を放つクロコ調です
・多段ポケット&大口ポケットの腰袋です
・ペンチ、ニッパー、全ネジ回しや検電器など多様な工具が収納可能です
・ケーブルラックのジョイントなど、かさばる資材も収納できる大口ポケットです
・セフ取付収納物総重量:3kg以下です
・ちょい使いができるフック掛けホールとカラビナ付です
【用途】
・工具収納用
【材質】
・生地:合皮
・パーツ:ナイロン
もっと読む小型腰袋2段 SPD-JY05-B
0
スパイダーシリーズで腰回りをフルコンプリートできるツールバック。
【特長】
・スパイダーシリーズとしてデザインを統一。
・安全コードの取付に便利なD環・ハトメを豊富に配置。
【用途】
・ツールの収納、携帯。
もっと読む帆布腰袋3段
0
軽くて丈夫な帆布素材を使用した腰袋です。
豊富な3段ポケット、ベルト通し部分はスリット入り。
サイドポケット付きでカッター、ペンなどが差せます。
職人作 スリット式帆布腰袋 黒
0
【特長】
・Y型ハーネス対応型。
・各所に補強材を施し、耐久力に優れる。
・内側にポケットがなく、手の出し入れがスムーズ。
・底部はR型加工でスレ防止。
もっと読む腰袋3段
0
【特長】
・洗練されたスタイル&高品質&圧倒的なコストパフォーマンスの腰袋です。
腰袋 3段
5平均満足度 5.0
洗練されたスタイル・高品質・圧倒的コストパフォーマンスです。
【特長】
・軽量で丈夫です。
・さまざまの道具の携帯に便利です。
【用途】
・3段腰袋。
もっと読む内装用腰袋 幅(mm) 220・265
0
より強く、そしてよりタフに、最強の遺伝子はここへたどり着いた。
【特長】
・剛性のDNA超堅牢素材、160Denier採用。
・アテ付補強/Dリング/PPテープ補強/ベルト通し部分ヨレ防止補強。
もっと読む腰袋3段 SPD-JY06-B
0
スパイダーシリーズで腰回りをフルコンプリートできます。
【特長】
・スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます
・安全コードの取付に便利なD環・ハトメを豊富に配置しています
【用途】
・ツールの収納、携帯
もっと読む腰袋3段 SPD-JY06-A
0
【特長】
・スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます
・安全コードの取付に便利なD環・ハトメを豊富に配置しています
【用途】
・ツールの収納、携帯
もっと読む帆布製電工腰袋
0
洗練されたスタイル・高品質・圧倒的コストパフォーマンスです。
【特長】
・軽量で丈夫です。
・さまざまな道具の携帯に便利です。
【用途】
・帆布製電工腰袋。
もっと読む和柄二段腰袋 前ベルト付
0
ツールケース等を前ベルトに取付けて、腰周りをスッキリさせる腰袋。
【特長】
・新素材「国産厚綿布」を使用しメーカー従来品よりも引き裂き強度が30%アップ。
・ツールケース等を前ベルトに取付けて、腰周りがスッキリ。
【用途】
・ツールバッグ、キャリーバッグ。
もっと読むnano腰袋
0
小さいサイズの腰袋。
【特長】
・ツールケースとしても、普段使いにもこの小ささが小回りが利いて使いやすい。
・表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用。
・型崩れがしにくく使いやすい。
・便利なカラビナ付き。
・夜間・暗所で発光するリフレクトライン。
【用途】
・ツールケース、工具類の収納に。
もっと読む腰袋(マチ部分補強済み)
5平均満足度 5.0
マチ部分補強済みで長持ち!ポリエステル製でベーシックな形の腰袋。
通常価格(税別) :
2,320円~
一部当日出荷可能
仮枠腰袋
0
防水加工を施した綿布を使用したツールバッグ。
【特長】
・新素材の国産厚綿布を使用し、従来品よりも引き裂き強度が2倍UP。
・ベルト通部分にヨレ止め付。
・パラフィン防水加工綿布を材質に使用。
・原産国は日本。
【用途】
・作業工具入れに最適。
もっと読むセフツイン腰袋 ナイロン 3段大
0
【特長】
・2つのセフで着脱性アップした「セフツインフック」です
・PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造腰袋生地を採用しました
・防水性、耐摩耗性・突き刺し強度など腰袋生地に求められる機能バランスの高い腰袋生地です
・幅広い職人さんに適したスタンダード形状の腰袋です
・セフ取付収納物総重量:3kg以下です
・ちょい使いができるフック掛けホールとカラビナ付です
・腰周りの組み換えが簡単です
・ベルトに後から装着可能なセフ着脱式です
【用途】
・工具収納用
【材質】
・生地/パーツ:ナイロン
もっと読むヒューソリッド ツールギア 腰袋
0
工具のポジションがキマる。
働く現場に、クールな存在感。
【特長】
・工具差し機能をたっぷり持った、フタ無しの腰袋です。
・これ一つでペンチ差しなどは不要です。
もっと読む
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
水平器ケース 深さ 85mm・95mm | ハンマーホルダー1P | ペンチサック3段 | ドライバー2Pペンチ差し | コースレッドケース |
DBLTACT | DBLTACT | DBLTACT | DBLTACT | DBLTACT |
| 792円~ | 729円 | 907円 | 812円 | 1,067円 |
4日目 | 4日目 | 4日目 | 4日目 | 4日目 |
袋 | 袋 | 袋 | 袋 | 袋 |
ツールホルダー | ツールホルダー | ツールホルダー | ツールホルダー | パーツケース |
ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック |
1680デニール生地 | 1680デニール生地 | 1680デニール生地 | 1680デニール生地 | 1680デニール生地 |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
dbltact 腰 袋と一緒に買われている商品
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます