ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

小型引出し保管庫
ナカバヤシ
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
三甲
なんでもトレー
アステージ
  • <
  • >

腰袋 布製

通常単価(税別)
7,637円~12,545円
税込単価
8,401円~13,800円
通常出荷日:9日目~25日目

綿帆布を使用した布製の腰袋です。【特長】・サイズや色の異なるバリエーションがあります。【用途】・作業現...

詳細を確認
  • 適合ベルト幅(mm)
    45・50

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 25日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

高さ(mm)

色

幅(mm)

質量(g)

最小発注数量
4956133024726
629-4645
225
黄
170
260.000
1個
4956133005381
629-4635
320
緑
180
385.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,637円
( 8,401円 )
25日目
12,545円
( 13,800円 )
9日目

詳細情報

基本情報

綿帆布を使用した布製の腰袋です。
【特長】
・サイズや色の異なるバリエーションがあります。
【用途】
・作業現場での工具や部品、小物類の収納に。

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

腰袋 布製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
腰袋 布製
布製工具ケース
電工腰袋
布製工具ケース 迷彩
布製工具ケース ヒッポケース
布製ホルダー 電動ドライバー用
メーカー藤井電工トラスコ中山コヅチフジ矢アズワンフジ矢
通常価格7,637円-3,553円 -3,551円 -1,448円 -3,370円 -2,230円
通常出荷日9日目〜1日目〜1日目〜1日目〜8日目1日目
適合ベルト幅(mm)45・50-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト