ファクトリーサプライ用品技術窓口

セフツイン腰袋 クロコ 電工2段大

  • 商品タイプ
    袋
  • 商品用途
    キャリーバッグ
  • 色
    茶
  • JANコード
    4975364267795
  • トラスココード
    524-3805
  • 質量(g)
    425
  • 材質1
    生地:合皮
  • 材質2
    パーツ:ナイロン
  • 奥行(mm)
    141
  • 高さ(mm)
    250
  • 幅(mm)
    230
  • ベルト通し幅(mm)
    50

ご注意

  • 必ず許容総重量以内でご使用ください。セフホルダーは別売となります。ご利用にはセフホルダーが必要になります。
  • 取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SFKBG-DK2L2H
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SFKBG-DK2L2Hの仕様・寸法情報

商品タイプ
袋
商品用途
キャリーバッグ
色
茶
JANコード
4975364267795
トラスココード
524-3805
質量(g)
425
材質1
生地:合皮
材質2
パーツ:ナイロン
奥行(mm)
141
高さ(mm)
250
幅(mm)
230
ベルト通し幅(mm)
50

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SFKBG-DK2L2H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,041円
( 6,645円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2つのセフで着脱性アップした「セフツインフック」です
・高強度でしなやかな高耐久合成皮革です
・光沢と凹凸が独特の高級感と存在感を放つクロコ調です
・多段ポケット&大口ポケットの腰袋です
・ペンチ、ニッパー、全ネジ回しや検電器など多様な工具が収納可能です
・ケーブルラックのジョイントなど、かさばる資材も収納できる大口ポケットです
・セフ取付収納物総重量:3kg以下です
・ちょい使いができるフック掛けホールとカラビナ付です
【用途】
・工具収納用
【材質】
・生地:合皮
・パーツ:ナイロン

ご注意

  • 必ず許容総重量以内でご使用ください。セフホルダーは別売となります。ご利用にはセフホルダーが必要になります。
  • 取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セフツイン腰袋 クロコ 電工2段大の型番SFKBG-DK2L2Hのページです。 型番SFKBG-DK2L2Hに関する仕様情報を記載しております。
セフツイン腰袋 クロコ 電工2段大のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セフツイン腰袋 クロコ 電工2段大
セフツイン腰袋 ナイロン 3段大
セフツイン腰袋 ナイロン 2段中
着脱式パーツケースG 胸用2段
セフ着脱式工具ホルダー スチール カラビナ
セフ着脱式工具ホルダー スチール ハンマー
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格6,041円5,407円4,590円3,784円1,983円1,420円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプ袋袋袋袋その他その他
商品用途キャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグツールホルダーツールホルダー
色茶黒黒茶黒黒
JANコード497536426779549753642677264975364267719497536426708549753642630014975364263087
トラスココード524-3805524-2265524-2254417-0734195-1942195-1958
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました