ファクトリーサプライ用品技術窓口

腰袋3段 SPD-JY06-A SPD-JY06-A

腰袋3段 SPD-JY06-A

通常単価(税別)
2,886円
税込単価
3,175円
通常出荷日:3日目

【特長】・スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます・安全コードの取付に便利なD環・ハトメを豊富に...

詳細を確認
  • JANコード
    4977292148559
  • 商品幅 (mm)
    200
  • 商品高さ (mm)
    320
  • 商品奥行き (mm)
    110
  • 質量 (g)
    280
  • 仕様
    大きなロゴを配置
  • 材質(本体)
    ポリエステル

ご注意

  • バックル、リベットなど金具類の変形、ゆるみ及びほつれなど異常のまま使用しないで下さい。合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけての使用はおやめ下さい。

型番:

SPD-JY06-A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

腰袋3段 SPD-JY06-Aの仕様

  • 大きなロゴを配置
腰袋3段 SPD-JY06-Aの外観1

腰袋3段 SPD-JY06-Aの外観1

腰袋3段 SPD-JY06-Aのパッケージ

腰袋3段 SPD-JY06-Aのパッケージ

腰袋3段 SPD-JY06-Aの外観2

腰袋3段 SPD-JY06-Aの外観2

腰袋3段 SPD-JY06-Aの外観3

腰袋3段 SPD-JY06-Aの外観3

注意・禁止事項

  • ※ バックル、リベットなど金具類の変形、ゆるみ及びほつれなど異常のまま使用しないでください。
  • ※ 合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけての使用はおやめください。

SPD-JY06-Aの仕様・寸法情報

JANコード
4977292148559
商品幅(mm)
200
商品高さ(mm)
320
商品奥行き(mm)
110
質量(g)
280
仕様
大きなロゴを配置
材質(本体)
ポリエステル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SPD-JY06-ASPD-JY06-A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,886円
( 3,175円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます
・安全コードの取付に便利なD環・ハトメを豊富に配置しています
【用途】
・ツールの収納、携帯

ご注意

  • バックル、リベットなど金具類の変形、ゆるみ及びほつれなど異常のまま使用しないで下さい。合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけての使用はおやめ下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

腰袋3段 SPD-JY06-Aの型番SPD-JY06-Aのページです。 型番SPD-JY06-Aに関する仕様情報を記載しております。
腰袋3段 SPD-JY06-Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
腰袋3段 SPD-JY06-A
腰袋3段 SPD-JY06-B
小型腰袋2段 SPD-JY05-A
鳶用腰袋Mインナーポケット付 SPD-JY03-A
小型腰袋2段 SPD-JY05-B
鳶用腰袋Lインナーポケット付 SPD-JY04-A
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,886円2,672円2,311円3,422円2,244円3,583円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
JANコード497729214855949772921486584977292148542497729214852849772921486414977292148535
商品幅(mm)200200170200170250
商品高さ(mm)320320280320280370
商品奥行き(mm)1101108010080110
質量(g)280280154380154500

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました