実験用 おもり通販・販売特集
実験用 おもりの特集ページです。
増おもり型分銅(非磁性ステンレス)や増おもり型分銅(黄銅クロムメッキ)など実験用 おもりに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
増おもり型分銅(非磁性ステンレス)
0
【特長】
・吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。
・ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます。
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
増おもり型分銅(黄銅クロムメッキ)
0
【特長】
・吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。
・ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます。
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
増おもり型ニュートン分銅
0
【ニュートン分銅とは】
力の国際単位(SI単位)であるニュートン(N)に質量をあわせた分銅のことで、1Nは質量約102gに相当します。
従来使われていた重量キログラム(kgf)はSI単位ではありませんので、取引証明には使えません。
・重力加速度によって1Nの力を得るために必要な質量が変わりますので、注文の際には使用する住所をご連絡ください。
・ニュートン分銅の最大許容誤差は「M1級」とします。
・JCSS校正サービスは「クラス3」になります。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
安全柵ANTB用おもり
0
【特長】
・ANTBの安定性を高めます
【用途】
・ANTB用のおもり
【商品仕様】
・2個1セット
・トラスココード:854-7632
・質量:4.4kg
【材質/仕上】
・支柱:アルミ合金
・パネル:ターポリン
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
枕型分銅 天秤関連品
【特長】
・ひょう量の大きなはかりの校正に適しています。
・把手がついて持ち運びやすく、積み重ねも簡単に行えます。
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
特殊分銅 円筒型上下フック付
0
OIML(国際法定計量機関)認定の非磁性ステンレス鋼製
力学測定に適したフック付の分銅です。