17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全柵ANTB用おもり ANTB-WT
  • 安全柵ANTB用おもり

安全柵ANTB用おもり

通常単価(税別)
19,652円
税込単価
21,617円
通常出荷日:4日目

【特長】・ANTBの安定性を高めます【用途】・ANTB用のおもり【商品仕様】・2個1セット・トラスココ...

詳細を確認
  • 質量(g)
    4400.0
  • トラスココード
    854-7632
  • 材質1
    支柱:アルミ合金●パネル:ターポリン

型番:

ANTB-WT
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

型番トラスココード質量材質
ANTB-WT854-76324.4kg支柱:アルミ合金、パネル:ターポリン

ANTB-WTの仕様・寸法情報

質量(g)
4400.0
トラスココード
854-7632
材質1
支柱:アルミ合金●パネル:ターポリン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
ANTB-WT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,652円
( 21,617円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ANTBの安定性を高めます
【用途】
・ANTB用のおもり
【商品仕様】
・2個1セット
・トラスココード:854-7632
・質量:4.4kg
【材質/仕上】
・支柱:アルミ合金
・パネル:ターポリン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

安全柵ANTB用おもりの型番ANTB-WTのページです。 型番ANTB-WTに関する仕様情報を記載しております。
安全柵ANTB用おもりのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全柵ANTB用おもり
ピカ 安全柵ANTB用自立ステー
ピカ 安全柵4面 ポケット付き
ピカ 安全柵4面 ポケット付きハーフタイプ
簡易アルミキャスターゲート
はつり用 飛散防止柵
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイショングリーンクロス
通常価格19,652円6,485円54,027円41,239円79,225円 -186,873円
通常出荷日4日目4日目5日目4日目4日目11日目
質量(g)4400.0800.03900.02700.0--
トラスココード854-7632854-7629854-7630854-7631--
材質1支柱:アルミ合金●パネル:ターポリン支柱:アルミ合金●パネル:ターポリン支柱:アルミ合金、パネル:ターポリン支柱:アルミ合金、パネル:ターポリンアルミ合金-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました