エナジーチェーン 中型スリット開閉式(EZチェーン) Z200型
0
可動するケーブルやホースなどを収納する、汚れを寄せ付けにくい外面形状のケーブルキャリア。
【特長】
・内高さ:24.3mm、内幅:57mm/37mm×2室/50mm×2室。
・曲げ半径:R55/R75/R100/R150/R200、リンクピッチ:46mm。
・最大ストローク:1.5m、収納ケーブル重量:1.5kg/m(ストローク中央に固定端設置時の参考目安)。
・内周側にスリットがあり、ケーブルを押し入れることにより簡単収納、作業時間の短縮が可能。
・ねじり走行可能(制限あり)。
・充填が極めて簡単― コネクタ付ハーネスケーブルの組み付けに最適。
・太いピボット径が耐久性を生み長寿命を実現。
・1室型と2室型の2タイプ対応可能。
【用途】
・可動するケーブルやホースなどを収納する際に便利。
もっと読む