17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

すべて解除

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 自由高 Ho(mm)

    ~mm
  • 荷重 P1 (0.25h時)(N)

    ~mm
  • 荷重 P2 (0.50h時)(N)

    ~mm
  • 荷重 P3 (0.75h時)(N)

    ~mm
  • たわみ量 δ

  • 板厚 t(mm)

    ~mm
  • 全たわみ量 h(mm)

    ~mm
  • CAD

皿ばね

皿ばねとは、ドーナツ型でボルトやナットなどを締結する場合に使う機能部品です。皿ばねは座金として使われる場合もあり、皿ばね座金と呼ばれることもあります。穴の周囲の皿部分に傾斜がついており、緩やかな円錐形です。ボルトを締める際に円錐形を押しつぶすことになるので、元の形状に戻りたいという作用が起きます。その作用を利用し、ボルトを締結した後に緩みが出ることを防止することが皿ばねの目的です。工作機械やプレス機械、ヒンジといった分野で利用されます。材料はばね鋼ステンレスなどで、サビにくく耐摩耗、耐衝撃性を考慮に入れて作られたものが選ぶ場合のポイントです。荷重によっても軽荷重用と重荷重用に分けられます。 もっと読む

クリーン洗浄品 エコノミーシリーズ

    21
    • 【クリーン洗浄品】皿ばね
      • chemSHERPA対応品あり

      ミスミ

      【クリーン洗浄品】皿ばね

      「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。■洗浄型式 ・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□ ・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□ ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□ 商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別 SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程 バッテリー組立後工程 SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去 粉塵除去 クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程 液晶関連組立後工程 車載カメラ組立工程 SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) 半導体前工程 液晶成膜工程 有機EL前工程 ■ご留意事項洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
      もっと読む
      0
      特性・用途負荷荷重外径 D(φ)材質内径 d(φ)自由高 Ho(mm)荷重 P1 (0.25h時)(N)荷重 P2 (0.50h時)(N)荷重 P3 (0.75h時)(N)
      クリーン洗浄重荷重用 / 軽荷重用8 ~ 50SUS304-CSP相当4.2 ~ 25.40.55 ~ 4.1--1,109 ~ 981
      通常出荷日 :
      3日目
    • 【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 皿ばね

        ミスミ

        MISUMI economy

        【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 皿ばね【50~100個入り】

        ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
        もっと読む
        0
        特性・用途負荷荷重外径 D(φ)材質内径 d(φ)自由高 Ho(mm)荷重 P1 (0.25h時)(N)荷重 P2 (0.50h時)(N)荷重 P3 (0.75h時)(N)
        該当なし重荷重用 / 軽荷重用8 ~ 50ばね用鋼4.2 ~ 25.40.55 ~ 4.1--119 ~ 11964
        通常単価(税別) :
        2,820
        通常出荷日 :
        在庫品1日目〜
        一部当日出荷可能
      • 皿ばね
        • chemSHERPA対応品あり

        ミスミ

        皿ばね

        【特長】材質はSUP10相当、SUS304-CSP、SUS304-CSP相当からお選びいただけます。
        もっと読む
        4.54.5
        特性・用途負荷荷重外径 D(φ)材質内径 d(φ)自由高 Ho(mm)荷重 P1 (0.25h時)(N)荷重 P2 (0.50h時)(N)荷重 P3 (0.75h時)(N)
        該当なし重荷重用 / 軽荷重用8 ~ 50SUP10相当 / SUS304-CSP相当4.2 ~ 25.40.55 ~ 4.1--1,109 ~ 13400
        通常単価(税別) :
        110
        通常出荷日 :
        在庫品1日目
        当日出荷可能
      • MDS皿ばね

          平和発條

          MDS皿ばね【1~1000個入り】

          皿ばねの内径寸法を基準に標準化した皿ばねで、内径は3.2mmから127mmまで34サイズ、更に各サイズは荷重と外径により4種類ありますので、合計87サイズの皿ばねを標準化しております。
          もっと読む
          4.34.3
          特性・用途負荷荷重外径 D(φ)材質内径 d(φ)自由高 Ho(mm)荷重 P1 (0.25h時)(N)荷重 P2 (0.50h時)(N)荷重 P3 (0.75h時)(N)
          -重荷重用 / 軽荷重用6 ~ 250ばね用鋼3.2 ~ 1270.4 ~ 19.629.1 ~ 9850048.4 ~ 18900061 ~ 274000
          通常単価(税別) :
          147
          通常出荷日 :
          在庫品1日目〜
          一部当日出荷可能
        • 皿ばね(重荷重用)

            大陽ステンレススプリング

            皿ばね(重荷重用)【1~50個入り】

            少ない撓み量で高荷重を得ることが出来る皿ばね。【特長】・平ワッシャーを弓状に曲げ、撓ませることで荷重を発生させる。・狭小スペースで高荷重を必要とする場合に有効です。・要求荷重や使用箇所により、並列、単列に重ねて使用することが出来ます。【用途】・振動緩和、緩み止めなどに使用します。
            もっと読む
            4.54.5
            特性・用途負荷荷重外径 D(φ)材質内径 d(φ)自由高 Ho(mm)荷重 P1 (0.25h時)(N)荷重 P2 (0.50h時)(N)荷重 P3 (0.75h時)(N)
            -重荷重用8 ~ 180SUS304-CSP / ばね用鋼4.2 ~ 920.6 ~ 14--186.2 ~ 112984.2
            通常単価(税別) :
            16
            通常出荷日 :
            在庫品1日目〜
            一部当日出荷可能
          • 皿ばね(軽荷重用)

              オチアイ

              皿ばね(軽荷重用)

              【特長】・平ワッシャーを円錐(皿)状に曲げ、撓ませることで荷重を発生させるものです・少ないたわみ量で高荷重を得ることが出来ます・曲げワッシャー、波ワッシャーに比べ高荷重を得ることが出来ますが、ばね定数が大きくなるため、荷重のバラツキも大きくなります・基本的にコイルバネに比べ、小さな空間で負荷容量を得ることが出来ます・ねじの緩み止めや、相手物に一定の予圧をかけ、異音やガタツキを抑えることが出来ます・動的荷重がかかる場合の振動を吸収します・波ワッシャーや皿ばねは、並列または、直列に組合わせる(重ね合わせる)ことにより、種々のバネ特性を得ることが出来ます
              もっと読む
              3.53.5
              特性・用途負荷荷重外径 D(φ)材質内径 d(φ)自由高 Ho(mm)荷重 P1 (0.25h時)(N)荷重 P2 (0.50h時)(N)荷重 P3 (0.75h時)(N)
              -軽荷重用10 ~ 91ばね用鋼5.2 ~ 46----
              通常単価(税別) :
              11
              通常出荷日 :
              在庫品1日目〜
              一部当日出荷可能
            • 皿ばね重荷重用 A型 三和バネ製

                東京発条製作所

                皿ばね重荷重用 A型 三和バネ製【1~50個入り】

                【特長】・材質:SAE1060/SAE1070又は相当=対象型式A-8~A-50・材質:SUP-10=対象型式A-56~A-250・使用温度:100℃以下・最小使用長ht:H全長-h全たわみ×75%・ベルビルスプリングは単位体積当たりの蓄積エネルギーがコイルスプリングと比較するとかなり大きく、小さなスペースでしかも少ないストロークで大きな負荷能力を具備している・荷重/たわみの特性曲線は、直線型、特に非線型特性を使用条件により効果的に選ぶことができる・ストロークで大きな荷重を発生する・枚数の増減、直列、並列の組合せによってバネ特性を変えることができる・適切なる使用を行えば、利用範囲が広く、多目的に効率よく使うことができる・衝撃の緩和に富み、積重ね状態では、特に緩衝効率が優れている・許容応力範囲内で使用すれば、長い使用に耐えられます【用途】・各種バルブ、産業機械、弱電製品、一般産業機械、工作機械、輸送機器に便利
                もっと読む
                0
                特性・用途負荷荷重外径 D(φ)材質内径 d(φ)自由高 Ho(mm)荷重 P1 (0.25h時)(N)荷重 P2 (0.50h時)(N)荷重 P3 (0.75h時)(N)
                -重荷重用8 ~ 250SUP-10 / SAE10604.2 ~ 1270.6 ~ 19.6-160 ~ 178100228 ~ 258300
                通常単価(税別) :
                660
                通常出荷日 :
                3日目〜
              • 皿ばねBD (磐田規格)

                  磐田電工

                  皿ばねBD (磐田規格)【1~1000個入り】

                  【特長】・ベアリングの振動、騒音をなくし、回転のムラを減衰させる与圧用スプリングです。・ベアリングの寿命が伸び、設計並びにスペースが著しく簡素化できます。
                  もっと読む
                  特性・用途負荷荷重外径 D(φ)材質内径 d(φ)自由高 Ho(mm)荷重 P1 (0.25h時)(N)荷重 P2 (0.50h時)(N)荷重 P3 (0.75h時)(N)
                  --9.8 ~ 189ばね用鋼6.2 ~ 1310.4 ~ 4.3---
                  通常単価(税別) :
                  53
                  通常出荷日 :
                  在庫品1日目〜
                  一部当日出荷可能
                • 皿ばね軽荷重用 B型 三和バネ製

                    東京発条製作所

                    皿ばね軽荷重用 B型 三和バネ製【1~50個入り】

                    【特長】・材質:SAE1060/SAE1070又は相当=対象型式B-8~B-56・材質:SUP-10=対象型式B-63~B-250・使用温度:100℃以下・最小使用長ht:H全長-h全たわみ×75%・ベルビルスプリングは単位体積当たりの蓄積エネルギーがコイルスプリングと比較するとかなり大きく、小さなスペースでしかも少ないストロークで大きな負荷能力を具備している・荷重/たわみの特性曲線は、直線型、特に非線型特性を使用条件により効果的に選ぶことができる・ストロークで大きな荷重を発生する・枚数の増減、直列、並列の組合せによってバネ特性を変えることができる・適切なる使用を行えば、利用範囲が広く、多目的に効率よく使うことができる・衝撃の緩和に富み、積重ね状態では、特に緩衝効率が優れている・許容応力範囲内で使用すれば、長い使用に耐えられます【用途】・各種バルブ、産業機械、弱電製品、一般産業機械、工作機械、輸送機器に便利
                    もっと読む
                    0
                    特性・用途負荷荷重外径 D(φ)材質内径 d(φ)自由高 Ho(mm)荷重 P1 (0.25h時)(N)荷重 P2 (0.50h時)(N)荷重 P3 (0.75h時)(N)
                    -軽荷重用8 ~ 250SUP-10 / SAE10604.2 ~ 1270.55 ~ 17-97 ~ 89450128 ~ 122000
                    通常単価(税別) :
                    460
                    通常出荷日 :
                    4日目〜
                  • 皿ばね(軽荷重用) φ10~50(外径10~50mm)

                      大陽ステンレススプリング

                      皿ばね(軽荷重用) φ10~50(外径10~50mm)

                      狭小スペースでも安定した高荷重特性が得られる皿ばね。【特長】・皿ばねは中央に穴のあいた皿状のばねで、小さな空間のところで大きな負荷容量を得ることが可能。・ばね特性を変化させることができる。・狭小スペースで高荷重を必要とする場合に有効。・要求荷重や使用箇所により、並列、単列に重ねて使用することが出来る。・並列使用法は撓みが小さく大きい荷重を必要とする場合に使用し、重ねる枚数に比例して荷重が増加する。・直列使用法は撓みが大きく小さい荷重を必要とする場合に使用し、重ねる枚数に比例して撓みが増加する。【用途】・振動緩和、緩み止めなどに使用。
                      もっと読む
                      特性・用途負荷荷重外径 D(φ)材質内径 d(φ)自由高 Ho(mm)荷重 P1 (0.25h時)(N)荷重 P2 (0.50h時)(N)荷重 P3 (0.75h時)(N)
                      -軽荷重用8 ~ 90SUS304-CSP / ばね用鋼4.2 ~ 460.55 ~ 6--107.8 ~ 12700.8
                      通常単価(税別) :
                      22
                      通常出荷日 :
                      在庫品1日目〜
                      一部当日出荷可能
                    • 皿ばね(重荷重用) DB-H

                        オチアイ

                        皿ばね(重荷重用) DB-H

                        少ない撓み量で高荷重を得ることが出来る皿ばね。【特長】・平ワッシャーを円錐(皿)状に曲げ、撓ませることで荷重を発生させるものです。・基本的にコイルバネに比べ、小さな空間で負荷容量を得ることが出来ます。・動的荷重がかかる場合の振動を吸収します。・並列または、直列に組合わせる(重ね合わせる)ことにより、種々のバネ特性を得ることが出来ます。【用途】・ねじの緩み止めや、相手物に一定の予圧をかけ、異音やガタツキを抑えることが出来ます。
                        もっと読む
                        4.74.7
                        特性・用途負荷荷重外径 D(φ)材質内径 d(φ)自由高 Ho(mm)荷重 P1 (0.25h時)(N)荷重 P2 (0.50h時)(N)荷重 P3 (0.75h時)(N)
                        -重荷重用8 ~ 100ばね用鋼4.2 ~ 51----
                        通常単価(税別) :
                        14
                        通常出荷日 :
                        在庫品1日目〜
                        一部当日出荷可能
                      • 鉄 皿ばね 重荷重用(JIS規格)磐田電工製

                          磐田電工

                          鉄 皿ばね 重荷重用(JIS規格)磐田電工製【1~1000個入り】

                          【特長】・限られたスペースで耐磨耗、耐衝撃性、耐力を必要とする工作機械やプレス機械、ヒンジといった分野で特に活躍します。
                          もっと読む
                          特性・用途負荷荷重外径 D(φ)材質内径 d(φ)自由高 Ho(mm)荷重 P1 (0.25h時)(N)荷重 P2 (0.50h時)(N)荷重 P3 (0.75h時)(N)
                          -重荷重用8 ~ 63ばね用鋼4.2 ~ 310.6 ~ 4.9---
                          通常単価(税別) :
                          83
                          通常出荷日 :
                          在庫品1日目〜
                          一部当日出荷可能
                        • 鉄 皿ばね 軽荷重用(JIS規格)磐田電工製

                            磐田電工

                            鉄 皿ばね 軽荷重用(JIS規格)磐田電工製【1~500個入り】

                            【特長】・限られたスペースで耐磨耗、耐衝撃性、耐力を必要とする工作機械やプレス機械、ヒンジといった分野で特に活躍します。
                            もっと読む
                            特性・用途負荷荷重外径 D(φ)材質内径 d(φ)自由高 Ho(mm)荷重 P1 (0.25h時)(N)荷重 P2 (0.50h時)(N)荷重 P3 (0.75h時)(N)
                            -軽荷重用8 ~ 100ばね用鋼4.2 ~ 510.55 ~ 6.3---
                            通常単価(税別) :
                            82
                            通常出荷日 :
                            在庫品1日目〜
                            一部当日出荷可能
                          • ステンレス 皿ばね 重荷重用

                              トラスコ中山

                              ステンレス 皿ばね 重荷重用【1~10個入り】

                              【特長】・平ワッシャーを弓状に曲げ、撓ませることで荷重を発生させています・狭小スペースで高荷重を必要とする場合に有効です・要求荷重や使用箇所により、並列、直列に重ねて使用することが出来ます・高めの荷重を要求する場合に使用します【用途】・振動緩和、緩み止めなどに使用します【材質】・SUS304-CSP
                              もっと読む
                              0
                              特性・用途負荷荷重外径 D(φ)材質内径 d(φ)自由高 Ho(mm)荷重 P1 (0.25h時)(N)荷重 P2 (0.50h時)(N)荷重 P3 (0.75h時)(N)
                              ---------
                              通常単価(税別) :
                              1,161
                              通常出荷日 :
                              1日目
                            • 鉄 皿ばねRT(磐田規格)磐田電工製

                                磐田電工

                                鉄 皿ばねRT(磐田規格)磐田電工製

                                【特長】・限られたスペースで耐磨耗、耐衝撃性、耐力を必要とする工作機械やプレス機械、ヒンジといった分野で特に活躍します。
                                もっと読む
                                0
                                特性・用途負荷荷重外径 D(φ)材質内径 d(φ)自由高 Ho(mm)荷重 P1 (0.25h時)(N)荷重 P2 (0.50h時)(N)荷重 P3 (0.75h時)(N)
                                --20 ~ 45ばね用鋼10.2 ~ 24.41.2 ~ 2.8---
                                通常単価(税別) :
                                270
                                通常出荷日 :
                                1日目
                              • 鉄 皿ばねR(磐田規格)磐田電工製

                                  磐田電工

                                  鉄 皿ばねR(磐田規格)磐田電工製

                                  【特長】・限られたスペースで耐磨耗、耐衝撃性、耐力を必要とする工作機械やプレス機械、ヒンジといった分野で特に活躍します。
                                  もっと読む
                                  0
                                  特性・用途負荷荷重外径 D(φ)材質内径 d(φ)自由高 Ho(mm)荷重 P1 (0.25h時)(N)荷重 P2 (0.50h時)(N)荷重 P3 (0.75h時)(N)
                                  --11 ~ 50ばね用鋼6.2 ~ 25.40.8 ~ 3.7---
                                  通常単価(税別) :
                                  144
                                  通常出荷日 :
                                  在庫品1日目〜
                                  一部当日出荷可能
                                • 鉄 皿ばね 軽荷重用(磐田規格)磐田電工製

                                    磐田電工

                                    鉄 皿ばね 軽荷重用(磐田規格)磐田電工製

                                    【特長】・限られたスペースで耐磨耗、耐衝撃性、耐力を必要とする工作機械やプレス機械、ヒンジといった分野で特に活躍します。
                                    もっと読む
                                    0
                                    特性・用途負荷荷重外径 D(φ)材質内径 d(φ)自由高 Ho(mm)荷重 P1 (0.25h時)(N)荷重 P2 (0.50h時)(N)荷重 P3 (0.75h時)(N)
                                    -軽荷重用112 ~ 140ばね用鋼57 ~ 727.2 ~ 9---
                                    通常単価(税別) :
                                    8,090
                                    通常出荷日 :
                                    1日目
                                  • 鉄 皿ばね 重荷重用(磐田規格)磐田電工製

                                      磐田電工

                                      鉄 皿ばね 重荷重用(磐田規格)磐田電工製

                                      【特長】・限られたスペースで耐磨耗、耐衝撃性、耐力を必要とする工作機械やプレス機械、ヒンジといった分野で特に活躍します。
                                      もっと読む
                                      0
                                      特性・用途負荷荷重外径 D(φ)材質内径 d(φ)自由高 Ho(mm)荷重 P1 (0.25h時)(N)荷重 P2 (0.50h時)(N)荷重 P3 (0.75h時)(N)
                                      -重荷重用71 ~ 112ばね用鋼36 ~ 575.6 ~ 8.5---
                                      通常単価(税別) :
                                      4,157
                                      通常出荷日 :
                                      在庫品1日目〜
                                      一部当日出荷可能
                                    • 皿バネ H-71(重荷重用)

                                        SUNCO

                                        皿バネ H-71(重荷重用)

                                        【特長】・限られたスペースで耐磨耗、耐衝撃性、耐力を必要とする工作機械やプレス機械、ヒンジといった分野で特に活躍します。
                                        もっと読む
                                        0
                                        特性・用途負荷荷重外径 D(φ)材質内径 d(φ)自由高 Ho(mm)荷重 P1 (0.25h時)(N)荷重 P2 (0.50h時)(N)荷重 P3 (0.75h時)(N)
                                        -重荷重用71ばね用鋼365.67.67914.41620.516
                                        通常単価(税別) :
                                        3,429
                                        通常出荷日 :
                                        1日目
                                      • 鉄 皿ばねM(磐田規格)磐田電工製

                                          磐田電工

                                          鉄 皿ばねM(磐田規格)磐田電工製

                                          【特長】・限られたスペースで耐磨耗、耐衝撃性、耐力を必要とする工作機械やプレス機械、ヒンジといった分野で特に活躍します。
                                          もっと読む
                                          0
                                          特性・用途負荷荷重外径 D(φ)材質内径 d(φ)自由高 Ho(mm)荷重 P1 (0.25h時)(N)荷重 P2 (0.50h時)(N)荷重 P3 (0.75h時)(N)
                                          --16.5 ~ 35ばね用鋼5.2 ~ 12.31.2 ~ 2.6---
                                          通常単価(税別) :
                                          269
                                          通常出荷日 :
                                          1日目
                                        • 鉄 皿ばねMT(磐田規格)磐田電工製

                                            磐田電工

                                            鉄 皿ばねMT(磐田規格)磐田電工製

                                            【特長】・限られたスペースで耐磨耗、耐衝撃性、耐力を必要とする工作機械やプレス機械、ヒンジといった分野で特に活躍します。
                                            もっと読む
                                            0
                                            特性・用途負荷荷重外径 D(φ)材質内径 d(φ)自由高 Ho(mm)荷重 P1 (0.25h時)(N)荷重 P2 (0.50h時)(N)荷重 P3 (0.75h時)(N)
                                            --16 ~ 53ばね用鋼5.2 ~ 18.30.95 ~ 3.1---
                                            通常単価(税別) :
                                            267
                                            通常出荷日 :
                                            1日目

                                          見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                                          比較リスト