ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ステンレス 皿ばね 重荷重用【1~10個入り】

通常単価(税別)
912円~5,194円
税込単価
1,003円~5,713円
通常出荷日:1日目

【特長】・平ワッシャーを弓状に曲げ、撓ませることで荷重を発生させています・狭小スペースで高荷重を必要と...

詳細を確認
  • 外径22.5、25、28、31.5、40は板厚、高さ等がJISと異なります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

外径 D

(φ)

内径 d

(φ)

自由高 Ho

(mm)

板厚 t

(mm)

最大たわみh×0.75(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
20
10.2
1.55
1.1
0.34
4550414051496
19.100
208-2827
1パック

10個入り

22.5
11.2
1.75
1.25
0.37
4550414051502
28.200
208-2828
1パック

10個入り

25
12.2
2.05
1.5
0.41
4550414051519
42.200
208-2830
1パック

10個入り

28
14.2
2.15
1.5
0.49
4550414051526
52.300
208-2831
1パック

10個入り

35.5
18.3
2.8
2
0.6
4550414051540
111.800
208-2833
1パック

10個入り

56
28.5
4.3
3
0.97
4550414051588
41.900
208-2838
1個
63
31
4.9
3.5
1.05
4550414051595
63.400
208-2839
1個
71
36
5.6
4
1.2
4550414051601
89.400
208-2840
1個
80
41
6.7
5
1.3
4550414051618
143.600
208-2841
1個
90
46
7
5
1.5
4550414051427
180.200
208-2842
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
912円
( 1,003円 )
1日目
1,060円
( 1,166円 )
1日目
1,317円
( 1,449円 )
1日目
1,310円
( 1,441円 )
1日目
2,307円
( 2,538円 )
1日目
912円
( 1,003円 )
1日目
1,368円
( 1,505円 )
1日目
2,121円
( 2,333円 )
1日目
2,867円
( 3,154円 )
1日目
5,194円
( 5,713円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・平ワッシャーを弓状に曲げ、撓ませることで荷重を発生させています
・狭小スペースで高荷重を必要とする場合に有効です
・要求荷重や使用箇所により、並列、直列に重ねて使用することが出来ます
・高めの荷重を要求する場合に使用します
【用途】
・振動緩和、緩み止めなどに使用します

ご注意

  • 外径22.5、25、28、31.5、40は板厚、高さ等がJISと異なります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス 皿ばね 重荷重用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス 皿ばね 重荷重用
皿ばね(重荷重用)
皿ばね(重荷重用) DB-H
鉄 皿ばね 重荷重用(JIS規格)磐田電工製
鉄 皿ばね 重荷重用(磐田規格)磐田電工製
皿バネ H-71(重荷重用)
メーカートラスコ中山大陽ステンレススプリングオチアイ磐田電工磐田電工SUNCO
通常価格912円-16円 -14円 -83円 -4,157円 -3,429円
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
特性・用途該当なし-----
負荷荷重重荷重用重荷重用重荷重用重荷重用重荷重用重荷重用
材質SUS304-CSP-ばね用鋼ばね用鋼ばね用鋼ばね用鋼
たわみ量 δ0.75h (mm)0.75h (mm)-0.75h (mm)0.75h (mm)0.75h (mm)
硬度HRC37~46-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

皿ばねカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト