17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

すべて解除

近接センサ(本体)

ミスミのセンサ

    129
    • 【エコノミーシリーズ】 近接センサ 非シールドタイプ 検出距離4・8mm

        ミスミ

        MISUMI economy

        【エコノミーシリーズ】 近接センサ 非シールドタイプ 検出距離4・8mm

        ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
        もっと読む
        0
        近接センサ 種類検出方向(センサ形状 角型)検出距離(範囲)(mm)シールドアンプの種類ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)ヘッドサイズ(センサ形状 円柱型)(mm)
        ネジ型-~5 / 6~10非シールド-M8 ~ M12-
        通常単価(税別) :
        3,320
        通常出荷日 :
        在庫品1日目
        当日出荷可能
      • 【エコノミーシリーズ】 マイクロ近接センサ シールドタイプ

          ミスミ

          MISUMI economy

          【エコノミーシリーズ】 マイクロ近接センサ シールドタイプ

          ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
          もっと読む
          4.14.1
          近接センサ 種類検出方向(センサ形状 角型)検出距離(範囲)(mm)シールドアンプの種類ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)ヘッドサイズ(センサ形状 円柱型)(mm)
          ネジ型 / 円柱型-~5シールド-M4 ~ M5Φ3 ~ Φ4
          通常単価(税別) :
          2,930
          通常出荷日 :
          在庫品1日目
          当日出荷可能
        • スタンダードタイプ近接センサ E2E

            オムロン

            スタンダードタイプ近接センサ E2E

            磁性金属有無検出のスタンダード。【特長】〔E2E〕・近接センサをお探しなら、まずは形E2E・ワイドバリエーション:条件に合わせて最適な機種を選択可能・相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え・優れた耐環境性を実現:標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用・断線対策にコードプロテクタを標準採用〔E2E-IL〕・IO-Linkでセンサレベルの情報を可視化し、三大現場課題を解決!・ダウンタイム短縮:センサの異常箇所と現象をリアルタイムにお知らせ・突発的な不具合頻度の削減:離れすぎや過接近をお知らせ・段取り替え効率の向上:センサ個別IDの一括確認で立ち上げ工数大幅削減〔E2E NEXT〕・ユーザビリティ向上でスキルレス取りつけを実現し、設備の立上げや復旧を短時間に・高輝度LED搭載で、360°どの位置で固定しても表示灯が見える・耐水・耐洗浄に対応したIP69K・UL規格(UL60947-5-2)、CSA規格(CSA C22.2 UL60947-5-2-14)認証品
            もっと読む
            4.84.8
            近接センサ 種類検出方向(センサ形状 角型)検出距離(範囲)(mm)シールドアンプの種類ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)ヘッドサイズ(センサ形状 円柱型)(mm)
            ネジ型-~5 / 6~10 / 11~20 / 21~50シールド / 非シールド内蔵型M8 ~ M30-
            通常単価(税別) :
            5,425
            通常出荷日 :
            在庫品1日目〜
            一部当日出荷可能
          • スパッタ対策タイプ近接センサ E2EQ NEXT

              オムロン

              スパッタ対策タイプ近接センサ E2EQ NEXT

              「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ。【特長】・高輝度LED搭載で、360°どの位置で固定しても表示灯が見える・e-治具(取りつけスリーブ)を使って交換時間わずか10秒・耐油性を高めたケーブルの採用により耐油実力値2年・UL規格(UL6O947-5-2)、CSA規格(CSA C22.2 UL60947-5-2-14)認証品
              もっと読む
              4.54.5
              近接センサ 種類検出方向(センサ形状 角型)検出距離(範囲)(mm)シールドアンプの種類ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)ヘッドサイズ(センサ形状 円柱型)(mm)
              ネジ型-~5 / 6~10 / 11~20 / 21~50シールド / 非シールド内蔵型M8 ~ M30-
              通常単価(税別) :
              5,618
              通常出荷日 :
              在庫品1日目〜
              一部当日出荷可能
            • 角型近接センサ[アンプ内蔵] (GX-F/H)

                Panasonic

                角型近接センサ[アンプ内蔵] (GX-F/H)

                Panasonic 近接センサ(本体) 角型近接センサ[アンプ内蔵] (GX-F/H)。
                もっと読む
                4.54.5
                近接センサ 種類検出方向(センサ形状 角型)検出距離(範囲)(mm)シールドアンプの種類ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)ヘッドサイズ(センサ形状 円柱型)(mm)
                角型前面検出 / 側面検出~5 / 6~10非シールド内蔵型--
                通常単価(税別) :
                2,515
                通常出荷日 :
                在庫品1日目〜
                一部当日出荷可能
              • 磁気形近接センサ GLS

                  オムロン

                  磁気形近接センサ GLS

                  取り扱いが簡単な磁気形近接センサ。【特長】・リードスイッチを永久磁石で作動させる近接センサ・ドアなどの開閉検出に最適
                  もっと読む
                  4.64.6
                  近接センサ 種類検出方向(センサ形状 角型)検出距離(範囲)(mm)シールドアンプの種類ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)ヘッドサイズ(センサ形状 円柱型)(mm)
                  角型側面検出11~20-内蔵型--
                  通常単価(税別) :
                  694
                  通常出荷日 :
                  在庫品1日目
                  当日出荷可能
                • 【エコノミーシリーズ】 アンプ内蔵型近接センサ -ねじ型-

                    ミスミ

                    MISUMI economy

                    【エコノミーシリーズ】 アンプ内蔵型近接センサ -ねじ型-

                    一般的なねじ型の近接センサです。従来の高品質品と比べ、価格を抑えた中精度規格商品となります。
                    もっと読む
                    3.93.9
                    近接センサ 種類検出方向(センサ形状 角型)検出距離(範囲)(mm)シールドアンプの種類ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)ヘッドサイズ(センサ形状 円柱型)(mm)
                    ネジ型 / 円柱型-~5 / 6~10シールド / 非シールド内蔵型M5 ~ M304
                    通常単価(税別) :
                    2,610
                    通常出荷日 :
                    在庫品1日目
                    当日出荷可能
                  • 小径タイプ近接センサ E2E

                      オムロン

                      小径タイプ近接センサ E2E

                      超小型近接センサなのに、驚くほど取付が"ラク"!【特長】・移動ワークを安定検出する高速応答周波数 Max.5kHz・表示灯が4灯で、表示灯の位置合わせも簡単に・専用の取りつけ金具で治具製作工数を削減・標準コード5mとロボット(耐屈曲)コードタイプもご用意
                      もっと読む
                      4.64.6
                      近接センサ 種類検出方向(センサ形状 角型)検出距離(範囲)(mm)シールドアンプの種類ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)ヘッドサイズ(センサ形状 円柱型)(mm)
                      ネジ型 / 円柱型-~5シールド / 非シールド内蔵型M4 ~ M53 ~ 6.5
                      通常単価(税別) :
                      6,152
                      通常出荷日 :
                      在庫品1日目〜
                      一部当日出荷可能
                    • 超小型タイプ近接センサ E2S

                        オムロン

                        超小型タイプ近接センサ E2S

                        超小型サイズで高性能と豊富なバリエーションを実現。【特長】・□5.5mmの超小型アンプ内蔵・最長検出距離2.5mm・ワークの振れにも安定検出・応答周波数1kHz・低消費電流
                        もっと読む
                        4.54.5
                        近接センサ 種類検出方向(センサ形状 角型)検出距離(範囲)(mm)シールドアンプの種類ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)ヘッドサイズ(センサ形状 円柱型)(mm)
                        角型前面検出 / 側面検出~5非シールド内蔵型--
                        通常単価(税別) :
                        2,289
                        通常出荷日 :
                        在庫品1日目〜
                        一部当日出荷可能
                      • シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ

                          アズビル

                          シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ

                          堅牢構造、防水性に優れた直流2線式。視認性を向上した表示灯付き。【特長】・直流2線式で配線コスト低減。・設定表示付きで安定検出領域指示。・高締め付けが可能な堅牢ハウジング。・どこからでも見える表示灯。・低消費電流。(0.55mAを実現)・高いシール性。(IP67G)・高速応答。(2kHzを実現)※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
                          もっと読む
                          4.74.7
                          近接センサ 種類検出方向(センサ形状 角型)検出距離(範囲)(mm)シールドアンプの種類ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)ヘッドサイズ(センサ形状 円柱型)(mm)
                          ネジ型-~5 / 6~10シールド内蔵型M8 ~ M30-
                          通常単価(税別) :
                          10,250
                          通常出荷日 :
                          在庫品1日目〜
                          一部当日出荷可能
                        • フラット型近接センサ TL-W

                            オムロン

                            フラット型近接センサ TL-W

                            豊富なバリエーションのフラット型スタンダード。【特長】・厚さ6mmで検出距離3mm(形TL-W3MC1)・アルミダイカストタイプもシリーズ化
                            もっと読む
                            4.84.8
                            近接センサ 種類検出方向(センサ形状 角型)検出距離(範囲)(mm)シールドアンプの種類ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)ヘッドサイズ(センサ形状 円柱型)(mm)
                            角型側面検出~5 / 11~20シールド / 非シールド内蔵型--
                            通常単価(税別) :
                            3,589
                            通常出荷日 :
                            在庫品1日目〜
                            一部当日出荷可能
                          • 【エコノミーシリーズ】 近接センサ シールドタイプ 検出距離2・4mm

                              ミスミ

                              MISUMI economy

                              【エコノミーシリーズ】 近接センサ シールドタイプ 検出距離2・4mm

                              ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
                              もっと読む
                              近接センサ 種類検出方向(センサ形状 角型)検出距離(範囲)(mm)シールドアンプの種類ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)ヘッドサイズ(センサ形状 円柱型)(mm)
                              ネジ型-~5シールド内蔵型M8 ~ M12-
                              通常単価(税別) :
                              3,320
                              通常出荷日 :
                              在庫品1日目
                              当日出荷可能
                            • アンプ内蔵・直流3線式 シリンダ型近接センサ GX-300シリーズ

                                Panasonic

                                アンプ内蔵・直流3線式 シリンダ型近接センサ GX-300シリーズ

                                【特長】・基本性能向上・ユーザビリティ向上・充実のラインアップ・IoT化に貢献
                                もっと読む
                                0
                                近接センサ 種類検出方向(センサ形状 角型)検出距離(範囲)(mm)シールドアンプの種類ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)ヘッドサイズ(センサ形状 円柱型)(mm)
                                ネジ型 / 円柱型-~5 / 6~10 / 11~20 / 21~50シールド / 非シールド内蔵型M5 ~ M303 ~ 5.4
                                通常単価(税別) :
                                8,289
                                通常出荷日 :
                                4日目〜
                              • 【エコノミーシリーズ】 近接センサ フラット形状タイプ

                                  ミスミ

                                  MISUMI economy

                                  【エコノミーシリーズ】 近接センサ フラット形状タイプ

                                  ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
                                  もっと読む
                                  4.64.6
                                  近接センサ 種類検出方向(センサ形状 角型)検出距離(範囲)(mm)シールドアンプの種類ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)ヘッドサイズ(センサ形状 円柱型)(mm)
                                  角型側面検出~5シールド / 非シールド---
                                  通常単価(税別) :
                                  1,210
                                  通常出荷日 :
                                  在庫品1日目
                                  当日出荷可能
                                • 角柱型標準タイプ近接センサ TL-N/Q

                                    オムロン

                                    角柱型標準タイプ近接センサ TL-N/Q

                                    豊富な機種で種々の用途に対応。【特長】・取りつけ簡単、高速パルス発生器、高速回転制御などに・金属直取りつけが可能(-Nタイプ)・種類が豊富なため各種リミット制御、計数制御などに最適(-Nタイプ)
                                    もっと読む
                                    4.64.6
                                    近接センサ 種類検出方向(センサ形状 角型)検出距離(範囲)(mm)シールドアンプの種類ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)ヘッドサイズ(センサ形状 円柱型)(mm)
                                    角型前面検出~5 / 6~10 / 11~20非シールド内蔵型--
                                    通常単価(税別) :
                                    3,646
                                    通常出荷日 :
                                    在庫品1日目〜
                                    一部当日出荷可能
                                  • アンプ内蔵型近接センサ 角型

                                      ミスミ

                                      アンプ内蔵型近接センサ 角型

                                      【特長】・一般的な各型の近接センサを低価格、短納期で提供します。
                                      もっと読む
                                      4.14.1
                                      近接センサ 種類検出方向(センサ形状 角型)検出距離(範囲)(mm)シールドアンプの種類ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)ヘッドサイズ(センサ形状 円柱型)(mm)
                                      角型前面検出 / 側面検出~5非シールド内蔵型--
                                      通常単価(税別) :
                                      1,570
                                      通常出荷日 :
                                      在庫品1日目
                                      当日出荷可能
                                    • 【エコノミーシリーズ】 近接センサ 角型標準タイプ

                                        ミスミ

                                        MISUMI economy

                                        【エコノミーシリーズ】 近接センサ 角型標準タイプ

                                        ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
                                        もっと読む
                                        4.34.3
                                        近接センサ 種類検出方向(センサ形状 角型)検出距離(範囲)(mm)シールドアンプの種類ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)ヘッドサイズ(センサ形状 円柱型)(mm)
                                        角型前面検出~5 / 6~10シールド / 非シールド---
                                        通常単価(税別) :
                                        1,210
                                        通常出荷日 :
                                        在庫品1日目
                                        当日出荷可能
                                      • アンプ内蔵角形近接センサ(小型)APMシリーズ

                                          アズビル

                                          アンプ内蔵角形近接センサ(小型)APMシリーズ

                                          取り付け場所を選ばない小形サイズの近接センサ。回り止めボス付きで簡単取り付けを実現。【特長】・省スペースを実現する薄さ5.9mm(側面検出タイプ)・幅8mmと小形ながら検出距離は2.5mm・回り止めボスの採用でねじ1本で簡単取り付け、しかも取り付け金具が不要(回り止めボス付きタイプ)・3方向から視認できる表示灯で、動作状態を簡単チェック・豊富な機種であらゆるアプリケーションに対応
                                          もっと読む
                                          近接センサ 種類検出方向(センサ形状 角型)検出距離(範囲)(mm)シールドアンプの種類ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)ヘッドサイズ(センサ形状 円柱型)(mm)
                                          角型前面検出 / 側面検出~5非シールド内蔵型--
                                          通常単価(税別) :
                                          3,153
                                          通常出荷日 :
                                          在庫品1日目〜
                                          一部当日出荷可能
                                        • アンプ内蔵型近接センサ ねじ型

                                            ミスミ

                                            アンプ内蔵型近接センサ ねじ型

                                            【特長】・一般的なねじ型の近接センサを低価格、短納期で提供します。
                                            もっと読む
                                            4.24.2
                                            近接センサ 種類検出方向(センサ形状 角型)検出距離(範囲)(mm)シールドアンプの種類ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)ヘッドサイズ(センサ形状 円柱型)(mm)
                                            ネジ型-~5 / 6~10 / 11~20シールド / 非シールド内蔵型M8 ~ M30-
                                            通常単価(税別) :
                                            5,330
                                            通常出荷日 :
                                            在庫品1日目
                                            当日出荷可能
                                          • 【エコノミーシリーズ】 近接センサ シールドタイプ 検出距離1.5・2.0mm

                                              ミスミ

                                              MISUMI economy

                                              【エコノミーシリーズ】 近接センサ シールドタイプ 検出距離1.5・2.0mm

                                              ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
                                              もっと読む
                                              0
                                              近接センサ 種類検出方向(センサ形状 角型)検出距離(範囲)(mm)シールドアンプの種類ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)ヘッドサイズ(センサ形状 円柱型)(mm)
                                              ネジ型-~5シールド-M8 ~ M12-
                                              通常単価(税別) :
                                              3,530
                                              通常出荷日 :
                                              在庫品1日目
                                              当日出荷可能
                                            • 【エコノミーシリーズ】 静電容量型円柱型 近接センサ

                                                ミスミ

                                                MISUMI economy

                                                【エコノミーシリーズ】 静電容量型円柱型 近接センサ

                                                非接触式検出方式では、金属、プラスチック、液体などのさまざまな物質の検出ができます。保護等級IP67、感度調整用ポテンショメータにより検出距離を簡単に調整できます。ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
                                                もっと読む
                                                4.54.5
                                                近接センサ 種類検出方向(センサ形状 角型)検出距離(範囲)(mm)シールドアンプの種類ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)ヘッドサイズ(センサ形状 円柱型)(mm)
                                                円柱型--シールド / 非シールド--M12
                                                通常単価(税別) :
                                                2,980
                                                通常出荷日 :
                                                在庫品1日目
                                                当日出荷可能
                                              • 角型直流2線式近接センサ

                                                  アズビル

                                                  角型直流2線式近接センサ

                                                  PLC、N.C.装置と直接接続可能な直流2線式。豊富な品揃え。【特長】・直流2線式で配線コスト低減。設定表示付きで安定検出領域指示(N.O.出力タイプのみ)。・豊富な機種揃え(4/7/12/20mm、前面/側面、N.O./N.C.)。・高速応答(4mmで1.5kHz、7mmで1kHz)。・相互干渉の影響の少ない異周波タイプを全形番に用意。・高いシール性(IP67)。・充実の回路保護(サージ吸収、負荷短絡、逆接続)。※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
                                                  もっと読む
                                                  0
                                                  近接センサ 種類検出方向(センサ形状 角型)検出距離(範囲)(mm)シールドアンプの種類ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)ヘッドサイズ(センサ形状 円柱型)(mm)
                                                  角型前面検出 / 側面検出~5 / 6~10 / 11~20非シールド内蔵型--
                                                  通常単価(税別) :
                                                  5,593
                                                  通常出荷日 :
                                                  在庫品1日目〜
                                                  一部当日出荷可能
                                                • シリンダ形直流3線式近接センサ

                                                    アズビル

                                                    シリンダ形直流3線式近接センサ

                                                    M8からM30までNPN、PNP出力をそれぞれ用意した豊富な機種群。【特長】・小形、省スペースです。・表示灯は後方からも確認可能です。・高いシール性です。・豊富なバリエーションです。・充実の回路保護(サージ吸収、負荷短絡、逆接続)です。
                                                    もっと読む
                                                    0
                                                    近接センサ 種類検出方向(センサ形状 角型)検出距離(範囲)(mm)シールドアンプの種類ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)ヘッドサイズ(センサ形状 円柱型)(mm)
                                                    ネジ型-~5 / 6~10シールド内蔵型M8 ~ M30-
                                                    通常単価(税別) :
                                                    9,397
                                                    通常出荷日 :
                                                    在庫品1日目〜
                                                    一部当日出荷可能
                                                  • ドアリミットスイッチ

                                                      ミスミ

                                                      ドアリミットスイッチ

                                                      ドアの開閉を非接触で確実に検出できるリミットスイッチです。最大DC100V・0.5Aまで対応しています。
                                                      もっと読む
                                                      4.54.5
                                                      近接センサ 種類検出方向(センサ形状 角型)検出距離(範囲)(mm)シールドアンプの種類ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)ヘッドサイズ(センサ形状 円柱型)(mm)
                                                      その他前面検出11~20非シールド---
                                                      通常単価(税別) :
                                                      1,449
                                                      通常出荷日 :
                                                      在庫品1日目
                                                      当日出荷可能
                                                    • APS-S/Mシリーズ ポリカーボネート樹脂角形 直流2/3線式

                                                        ジェイテクトエレクトロニクス

                                                        APS-S/Mシリーズ ポリカーボネート樹脂角形 直流2/3線式

                                                        【特長】・前面/上面検出・隣接取付に異周波機種あり・UL取得/CEマーク対応・NO/NPN/PNP出力
                                                        もっと読む
                                                        4.34.3
                                                        近接センサ 種類検出方向(センサ形状 角型)検出距離(範囲)(mm)シールドアンプの種類ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)ヘッドサイズ(センサ形状 円柱型)(mm)
                                                        角型前面検出 / 側面検出~5シールド内蔵型--
                                                        通常単価(税別) :
                                                        1,815
                                                        通常出荷日 :
                                                        在庫品1日目〜
                                                        一部当日出荷可能
                                                      • 耐油近接センサ E2ER/E2ERZ

                                                          オムロン

                                                          耐油近接センサ E2ER/E2ERZ

                                                          切削油の浸入による故障を抑制、切削油に強い近接センサ。【特長】・切削油に強いふっ素樹脂ケーブルを使用・ケーブル接合部にすき間を作らない封止工法と樹脂充填で切削油の浸入をブロック・保護構造IP67G(JIS C 0920 附属書1)
                                                          もっと読む
                                                          近接センサ 種類検出方向(センサ形状 角型)検出距離(範囲)(mm)シールドアンプの種類ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)ヘッドサイズ(センサ形状 円柱型)(mm)
                                                          ネジ型-~5 / 6~10シールド内蔵型M8 ~ M30-
                                                          通常単価(税別) :
                                                          15,309
                                                          通常出荷日 :
                                                          在庫品1日目〜
                                                          一部当日出荷可能
                                                        • 高精度近接センサ(標準型センサ)

                                                            理研計器(ガス測定器・検知器)

                                                            高精度近接センサ(標準型センサ)

                                                            標準タイプの高精度近接センサです。【特長】・プレス機、金型への取り付けに最適です。【仕様】・適合機種:RM-6302(海外限定)、RM-1310、RM-2305、RM-2505、RM-7302、RM-7304、RM-2412、RM-2414
                                                            もっと読む
                                                            0
                                                            近接センサ 種類検出方向(センサ形状 角型)検出距離(範囲)(mm)シールドアンプの種類ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)ヘッドサイズ(センサ形状 円柱型)(mm)
                                                            角型前面検出-シールド分離型(センサ単体)--
                                                            通常単価(税別) :
                                                            特別価格
                                                          • 一部SALE 2026.06.30まで
                                                          • 通常出荷日 :
                                                            在庫品1日目〜
                                                            一部当日出荷可能
                                                        • アンプ中継近接センサ E2EC

                                                            オムロン

                                                            アンプ中継近接センサ E2EC

                                                            超小型で長距離検出を実現。【特長】・Φ3~M12の小型シールドタイプセンサヘッド・金属内への埋め込み可能・ロボットコード標準採用(直流2線式)・中継コード(アンプ部)に表示灯があり動作確認が容易・電源電圧範囲DC5~24V(直流3線式のみ)
                                                            もっと読む
                                                            4.24.2
                                                            近接センサ 種類検出方向(センサ形状 角型)検出距離(範囲)(mm)シールドアンプの種類ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)ヘッドサイズ(センサ形状 円柱型)(mm)
                                                            ネジ型 / 円柱型-~5シールド中継型M123 ~ 8
                                                            通常単価(税別) :
                                                            7,966
                                                            通常出荷日 :
                                                            在庫品1日目〜
                                                            一部当日出荷可能
                                                          • オールステンレスボディ近接センサ E2EF

                                                              オムロン

                                                              オールステンレスボディ近接センサ E2EF

                                                              ワークが擦れる過酷な現場でも壊れにくい「長距離」メタルヘッド近接センサ。【特長】・オールステンレスボディ・樹脂ヘッド近接センサと同等以上の長距離検出・樹脂ヘッド近接センサ比20倍の耐摩耗性・ふっ素樹脂コーティングのスパッタ対策タイプも品揃え・アルミ切粉対策・スマートクリック コネクタ中継タイプも品揃え
                                                              もっと読む
                                                              4.34.3
                                                              近接センサ 種類検出方向(センサ形状 角型)検出距離(範囲)(mm)シールドアンプの種類ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)ヘッドサイズ(センサ形状 円柱型)(mm)
                                                              ネジ型-~5シールド内蔵型M8-
                                                              通常単価(税別) :
                                                              13,366
                                                              通常出荷日 :
                                                              1日目
                                                            • スマート近接センサ 【E2NC】

                                                                オムロン

                                                                スマート近接センサ 【E2NC】

                                                                高精度な感度設定が簡単にできるスマート近接センサ。【特長】・使用用途に応じて選べるセンサヘッドバリエーション・センサヘッドのプリアンプ-アンプ間は、耐屈曲ケーブルを採用・周囲温度変化の影響を受けにくい0.08%/℃の温度特性・ミクロン精度を、簡単&確実に検出設定できる(ティーチング機能)・検出余裕度が確認できる(デジタル表示)・高精度な位置決め、判別検査をサポート・変化量を最大化する「FP(Fine Positioning)機能」・EtherCATセンサ通信ユニット/CC-Linkセンサ通信ユニットに対応したセンサ通信ユニットタイプも品揃
                                                                もっと読む
                                                                0
                                                                近接センサ 種類検出方向(センサ形状 角型)検出距離(範囲)(mm)シールドアンプの種類ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)ヘッドサイズ(センサ形状 円柱型)(mm)
                                                                ネジ型 / 円柱型 / 角型 / その他側面検出~5 / 6~10シールド / 非シールド分離型(センサ単体) / 分離型(アンプ単体)M10 ~ M183 ~ 8
                                                                通常単価(税別) :
                                                                17,759
                                                                通常出荷日 :
                                                                1日目
                                                              • 超小形・小形・経済形 磁気近接スイッチ

                                                                  富士電機機器制御

                                                                  超小形・小形・経済形 磁気近接スイッチ

                                                                  扉の開閉検出用途に適した近接スイッチ【特長】・マイクロスイッチ(JIS C 4505)と同一寸法の磁気近接スイッチです。
                                                                  もっと読む
                                                                  近接センサ 種類検出方向(センサ形状 角型)検出距離(範囲)(mm)シールドアンプの種類ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)ヘッドサイズ(センサ形状 円柱型)(mm)
                                                                  角型 / その他側面検出11~20-内蔵型--
                                                                  通常単価(税別) :
                                                                  803
                                                                  通常出荷日 :
                                                                  在庫品1日目〜
                                                                  一部当日出荷可能
                                                                • スパッタ対策タイプ近接センサ E2EQ

                                                                    オムロン

                                                                    スパッタ対策タイプ近接センサ E2EQ

                                                                    スパッタ対策用ふっ素樹脂コーティング近接センサ。【特長】・抜群の耐スパッタ性・長距離タイプをシリーズ追加最長検出距離15mm・スマートクリックコネクタ中継タイプも品揃え
                                                                    もっと読む
                                                                    近接センサ 種類検出方向(センサ形状 角型)検出距離(範囲)(mm)シールドアンプの種類ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)ヘッドサイズ(センサ形状 円柱型)(mm)
                                                                    ネジ型-~5 / 6~10シールド内蔵型M12 ~ M30-
                                                                    通常単価(税別) :
                                                                    9,966
                                                                    通常出荷日 :
                                                                    在庫品1日目〜
                                                                    一部当日出荷可能
                                                                  • 高温・洗浄工程向け近接センサ E2EH

                                                                      オムロン

                                                                      高温・洗浄工程向け近接センサ E2EH

                                                                      【特長】・SUS316Lボディ、IP69K、高温使用環境、洗浄剤耐性
                                                                      もっと読む
                                                                      4.64.6
                                                                      近接センサ 種類検出方向(センサ形状 角型)検出距離(範囲)(mm)シールドアンプの種類ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)ヘッドサイズ(センサ形状 円柱型)(mm)
                                                                      ネジ型-~5 / 6~10 / 11~20シールド内蔵型M12 ~ M30-
                                                                      通常単価(税別) :
                                                                      8,489
                                                                      通常出荷日 :
                                                                      在庫品1日目〜
                                                                      一部当日出荷可能
                                                                    • 長距離タイプ静電容量形近接センサ E2K-C

                                                                        オムロン

                                                                        長距離タイプ静電容量形近接センサ E2K-C

                                                                        感度調整可能な長距離タイプ静電容量形。【特長】・CEマーキング取得(直流3線式、交流直流両用2線式)・より強いノイズ環境でも使用ができるタイプもご用意(耐ノイズタイプ)
                                                                        もっと読む
                                                                        4.54.5
                                                                        近接センサ 種類検出方向(センサ形状 角型)検出距離(範囲)(mm)シールドアンプの種類ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)ヘッドサイズ(センサ形状 円柱型)(mm)
                                                                        円柱型-11~20 / 21~50非シールド内蔵型-34
                                                                        通常単価(税別) :
                                                                        18,850
                                                                        通常出荷日 :
                                                                        在庫品1日目〜
                                                                        一部当日出荷可能
                                                                      • ベーン型磁気近接スイッチ PSMOシリーズ

                                                                          安川電機

                                                                          ベーン型磁気近接スイッチ PSMOシリーズ

                                                                          【特長】・搬送設備の着床レベリングやクレーン・台車の位置検出に適したセンサで、位置検知や減速指令に最適です・抵抗負荷の微小電流回路から誘導負荷を開閉するパワー回路まで幅広く使用可能です・耐久性能が高く長寿命で、メンテナンス周期を延ばしトータルコスト削減を実現可能です・直流DCでも交流ACでもどちらの電流でも開閉できます
                                                                          もっと読む
                                                                          0
                                                                          近接センサ 種類検出方向(センサ形状 角型)検出距離(範囲)(mm)シールドアンプの種類ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)ヘッドサイズ(センサ形状 円柱型)(mm)
                                                                          溝型-21~50 / 51~100非シールド分離型(センサ単体)--
                                                                          通常単価(税別) :
                                                                          7,429
                                                                          通常出荷日 :
                                                                          10日目
                                                                        • アンプ内蔵型近接センサ 耐熱タイプ

                                                                            ミスミ

                                                                            アンプ内蔵型近接センサ 耐熱タイプ

                                                                            【特長】・100℃以上の温度下でも使用可能な近接センサーです。
                                                                            もっと読む
                                                                            0
                                                                            近接センサ 種類検出方向(センサ形状 角型)検出距離(範囲)(mm)シールドアンプの種類ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)ヘッドサイズ(センサ形状 円柱型)(mm)
                                                                            ネジ型-~5シールド内蔵型M8 ~ M18-
                                                                            通常単価(税別) :
                                                                            28,580
                                                                            通常出荷日 :
                                                                            在庫品1日目
                                                                            当日出荷可能
                                                                          • 円柱一般型近接センサ 直流2線式

                                                                              AUTONICS(オートニクス)

                                                                              円柱一般型近接センサ 直流2線式

                                                                              汎用タイプで経済性と取付効率に優れたセンサです。また、マイクロスイッチ、リミットスイッチの代替として幅広く使用可能です。【特長】・専用IC採用で耐ノイズ性能アップ。・電源逆接続保護回路を内蔵。・サージ保護回路を内蔵。・過電流保護回路を内蔵過電流保護回路(DC)を内蔵(但し、PRT08タイプは該当しない)。・赤色表示灯による動作の有無判別。・電源表示灯と動作表示灯を内蔵。・IP67 防水構造(IEC規格)。
                                                                              もっと読む
                                                                              近接センサ 種類検出方向(センサ形状 角型)検出距離(範囲)(mm)シールドアンプの種類ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)ヘッドサイズ(センサ形状 円柱型)(mm)
                                                                              ネジ型-~5 / 6~10 / 11~20シールド / 非シールド内蔵型M8 ~ M30-
                                                                              通常単価(税別) :
                                                                              2,879
                                                                              通常出荷日 :
                                                                              在庫品1日目〜
                                                                              一部当日出荷可能
                                                                            • アンプ内蔵型近接センサ 超小型タイプ

                                                                                ミスミ

                                                                                アンプ内蔵型近接センサ 超小型タイプ

                                                                                φ3、M4と径が小さいので、限られたスペースにも取付けることができます。
                                                                                もっと読む
                                                                                近接センサ 種類検出方向(センサ形状 角型)検出距離(範囲)(mm)シールドアンプの種類ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)ヘッドサイズ(センサ形状 円柱型)(mm)
                                                                                ネジ型 / 円柱型-~5シールド内蔵型M43
                                                                                通常単価(税別) :
                                                                                10,450
                                                                                通常出荷日 :
                                                                                在庫品1日目
                                                                                当日出荷可能
                                                                              • アンプ分離近接センサ(ボリウムタイプ) E2C/E2C-H

                                                                                  オムロン

                                                                                  アンプ分離近接センサ(ボリウムタイプ) E2C/E2C-H

                                                                                  検出感度の調整可能なアンプ分離タイプ。【特長】・センサヘッドの小型化を実現。コンパクトタイプ・-10~+200℃の広い温度範囲で使用可能な耐熱タイプも準備
                                                                                  もっと読む
                                                                                  近接センサ 種類検出方向(センサ形状 角型)検出距離(範囲)(mm)シールドアンプの種類ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)ヘッドサイズ(センサ形状 円柱型)(mm)
                                                                                  ネジ型 / 円柱型 / その他-~5 / 6~10シールド分離型(センサ単体) / 分離型(アンプ単体)M5 ~ M303.5 ~ 5.4
                                                                                  通常単価(税別) :
                                                                                  4,817
                                                                                  通常出荷日 :
                                                                                  在庫品1日目〜
                                                                                  一部当日出荷可能
                                                                                • ロングサイズ近接センサ E2E2

                                                                                    オムロン

                                                                                    ロングサイズ近接センサ E2E2

                                                                                    ねじ長がロングサイズの近接センサ。【特長】・締め付け強度をアップするとともにコードプロテクタを標準装備・表示灯の視認性アップとスパナつかみしろ用フライスカットを全機種に採用
                                                                                    もっと読む
                                                                                    近接センサ 種類検出方向(センサ形状 角型)検出距離(範囲)(mm)シールドアンプの種類ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)ヘッドサイズ(センサ形状 円柱型)(mm)
                                                                                    ネジ型-~5 / 6~10 / 11~20シールド / 非シールド内蔵型M12 ~ M30-
                                                                                    通常単価(税別) :
                                                                                    8,450
                                                                                    通常出荷日 :
                                                                                    在庫品1日目〜
                                                                                    一部当日出荷可能
                                                                                  • シリンダ形交流・直流両用2線式近接センサ FL7Mシリーズ

                                                                                      アズビル

                                                                                      シリンダ形交流・直流両用2線式近接センサ FL7Mシリーズ

                                                                                      配線極性がなく、2線式。使いやすい汎用タイプ。【特長】・交流・直流両用で、しかも2線式。配線工数を大幅削減・設定表示付きで安定検出領域指示(緑/赤色LED)・表示灯は後方からも確認可能(プリワイヤタイプ、プリワイヤコネクタタイプ)・小形、省スペース・高いシール性(IP67)・充実の回路保護(サージ吸収、負荷短絡)
                                                                                      もっと読む
                                                                                      0
                                                                                      近接センサ 種類検出方向(センサ形状 角型)検出距離(範囲)(mm)シールドアンプの種類ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)ヘッドサイズ(センサ形状 円柱型)(mm)
                                                                                      ネジ型-~5 / 6~10シールド内蔵型M12 ~ M18-
                                                                                      通常単価(税別) :
                                                                                      18,078
                                                                                      通常出荷日 :
                                                                                      在庫品1日目〜
                                                                                      一部当日出荷可能
                                                                                    • 樹脂ケースタイプ近接センサ E2F

                                                                                        オムロン

                                                                                        樹脂ケースタイプ近接センサ E2F

                                                                                        耐水性に優れた樹脂ケースタイプ近接センサ。【特長】・IP68に準拠した抜群の保護構造・相互干渉に対応
                                                                                        もっと読む
                                                                                        近接センサ 種類検出方向(センサ形状 角型)検出距離(範囲)(mm)シールドアンプの種類ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)ヘッドサイズ(センサ形状 円柱型)(mm)
                                                                                        ネジ型-~5 / 6~10シールド内蔵型M8 ~ M30-
                                                                                        通常単価(税別) :
                                                                                        5,448
                                                                                        通常出荷日 :
                                                                                        在庫品1日目〜
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                      • 角型直流3線式近接センサ

                                                                                          アズビル

                                                                                          角型直流3線式近接センサ

                                                                                          リレー、ソレノイドなどを直接開閉(最大開閉電流200mA)。豊富な品揃え。【特長】・豊富な機種揃え(4/7/12/20mm、前面/側面、N.O./N.C.)。・相互干渉の影響の少ない異周波タイプを用意。・高いシール性(IP67)。・充実の回路保護(サージ吸収、負荷短路、逆接続)。・リレー・ソレノイドなどを直接開閉できます(最大開閉電流:200mA)。※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
                                                                                          もっと読む
                                                                                          近接センサ 種類検出方向(センサ形状 角型)検出距離(範囲)(mm)シールドアンプの種類ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)ヘッドサイズ(センサ形状 円柱型)(mm)
                                                                                          角型前面検出 / 側面検出~5 / 6~10 / 11~20非シールド内蔵型--
                                                                                          通常単価(税別) :
                                                                                          6,853
                                                                                          通常出荷日 :
                                                                                          在庫品1日目〜
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                        • PS-40XXシリーズ センサーヘッド

                                                                                            杉山電機システム

                                                                                            PS-40XXシリーズ センサーヘッド

                                                                                            【特長】・金型に適用するセンサーヘッド・電気特性はすべて同一、外形寸法のみ異なります
                                                                                            もっと読む
                                                                                            0
                                                                                            近接センサ 種類検出方向(センサ形状 角型)検出距離(範囲)(mm)シールドアンプの種類ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)ヘッドサイズ(センサ形状 円柱型)(mm)
                                                                                            角型側面検出-----
                                                                                            通常単価(税別) :
                                                                                            21,511
                                                                                            通常出荷日 :
                                                                                            8日目
                                                                                          • オールステンレスボディ近接センサ E2FM

                                                                                              オムロン

                                                                                              オールステンレスボディ近接センサ E2FM

                                                                                              過酷な現場でも壊れにくい近接センサを実現。【特長】・オールステンレスボディ・アルミ切粉対策・取付金属(鉄)への埋込み取付可・ヨーロッパEcolab社認証の耐薬品性・コード引き出しタイプ、直流3線NPN出力、ふっ素樹脂コーティングタイプを品揃え
                                                                                              もっと読む
                                                                                              近接センサ 種類検出方向(センサ形状 角型)検出距離(範囲)(mm)シールドアンプの種類ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)ヘッドサイズ(センサ形状 円柱型)(mm)
                                                                                              ネジ型-~5シールド内蔵型M8 ~ M18-
                                                                                              通常単価(税別) :
                                                                                              12,494
                                                                                              通常出荷日 :
                                                                                              在庫品1日目〜
                                                                                              一部当日出荷可能
                                                                                            • 近接センサ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                              見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                                                                                              比較リスト