17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ドレイン

クリーン洗浄品

    • オートドレンバルブ AD402・600

        SMC

        オートドレンバルブ AD402・600

        SMC社のドレイン。【特長】・塵埃や錆に強く、確実な作動、ケースガード標準装着・ドレンを自動的に、確実に排出して、人手が不要となります
        もっと読む
        種類ドレン処理機種類処理方式ドレン排出ドレン排出動作方式電源入口接続種類入口接続ねじの呼び出口接続種類
        ドレン排出器 / 関連部品--自動排出フロート式無電源タイプR(Rc) / G / NPT1B ~ 3/8BR(Rc) / G / NPT
        通常価格(税別) :
        1,643
        通常出荷日 :
        在庫品1日目〜
        一部当日出荷可能
      • ヘビーデューティオートドレン ADH4000

          SMC

          ヘビーデューティオートドレン ADH4000

          保守管理が容易なヘビーデューティオートドレン ADH4000。【特長】・電源不要で無駄なエアの排出がありません・ポペット弁構造により、異物による不具合を大幅に低減
          もっと読む
          0
          種類ドレン処理機種類処理方式ドレン排出ドレン排出動作方式電源入口接続種類入口接続ねじの呼び出口接続種類
          ドレン排出器 / 関連部品--自動排出フロート式無電源タイプR(Rc) / G / NPT1/2BR(Rc) / G / NPT
          通常価格(税別) :
          2,958
          通常出荷日 :
          在庫品1日目〜
          一部当日出荷可能
        • スナップドレンDTシリーズ

            CKD

            スナップドレンDTシリーズ

            新機構であるスナップ機構の採用により従来タイプ(B5102)に比べて耐久性をアップさせました。【特長】・軽量・コンパクトの自動ドレン排出器。
            もっと読む
            4.64.6
            種類ドレン処理機種類処理方式ドレン排出ドレン排出動作方式電源入口接続種類入口接続ねじの呼び出口接続種類
            ドレン排出器--自動/手動排出フロート式無電源タイプR(Rc)1/2B ~ 3/8BR(Rc) / ホース接続/チューブ接続
            通常価格(税別) :
            7,575
            通常出荷日 :
            在庫品1日目〜
            一部当日出荷可能
          • 空圧関連機器 ドレントラップ(フロート式)

              オリオン機械

              空圧関連機器 ドレントラップ(フロート式)

              【特長】・ドレンをエアーロスなく排出できるフロート式のドレントラップです。
              もっと読む
              種類ドレン処理機種類処理方式ドレン排出ドレン排出動作方式電源入口接続種類入口接続ねじの呼び出口接続種類
              ドレン排出器--自動排出フロート式-R(Rc)1/2B-
              通常価格(税別) :
              16,008
              通常出荷日 :
              在庫品1日目
              当日出荷可能
            • iB-Cyclone IBCYシリーズ

                コガネイ

                iB-Cyclone IBCYシリーズ

                サイクロン方式により、小流量域から大流量域まで安定した水分分離性能を発揮するドレイン。【特長】・従来のエレメントによる水分分離器と異なり、新方式の高速サイクロンを採用・サイクロン方式で水分分離率90%以上可能・正圧及び負圧仕様も発売・エレメント不使用によるメンテナンスフリーを実現・標準仕様で耐オゾン、NCU対応【用途】・半導体業界など機器の直後に取り付け、水分などの飛沫の吸い込みを即座に除去・ポンプの前に取り付け、回路内部に蓄積した液滴を直前で除去・真空ポンプの故障、メンテナンスの頻度削減
                もっと読む
                3.73.7
                種類ドレン処理機種類処理方式ドレン排出ドレン排出動作方式電源入口接続種類入口接続ねじの呼び出口接続種類
                ドレン排出器--自動排出 / 手動排出フロート式無電源タイプR(Rc)1/2B ~ 3/8BR(Rc)
                通常価格(税別) :
                6,571
                通常出荷日 :
                在庫品1日目〜
                一部当日出荷可能
              • ドレンフィルタ DFシリーズ

                  コガネイ

                  ドレンフィルタ DFシリーズ

                  【特長】・高性能の凝縮分離エレメントの採用により供給エアの流速、流量が変化しても分離効率(99%)は一定。・小形・軽量で、しかも配管途中への取付け、F.R.L.とのコンビネーションと多様な取付けができる。・エア供給量に合わせて幅広い口径サイズを用意した。・エレメント交換は、ほとんど必要ない。【用途】・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応。
                  もっと読む
                  0
                  種類ドレン処理機種類処理方式ドレン排出ドレン排出動作方式電源入口接続種類入口接続ねじの呼び出口接続種類
                  ドレン排出器--自動/手動排出 / 手動排出フロート式無電源タイプR(Rc)1B ~ 3/8BR(Rc)
                  通常価格(税別) :
                  6,833
                  通常出荷日 :
                  在庫品1日目〜
                  一部当日出荷可能
                • オートドレントラップ 「日立 エレク・トラップ」

                    日立産機システム

                    オートドレントラップ 「日立 エレク・トラップ」

                    ツインタイマー方式を採用!空気圧縮機タンク内にたまったドレンを効率よく、確実に自動排出します。【特長】・効率よく、確実にドレンを自動排出:ドレンの排出時間(2.5~7.5秒)、排出間隔(2~60分)を各々設定可能なツインタイマー方式を採用し、また弁の開閉には従来機(ED-100/ED-200)同様に電磁弁を採用し、空気圧縮機タンク内にたまったドレンを効率よく、確実に自動排出します・信頼性の向上:メッキ部品を使用したストレーナにより錆の発生を極力防止しました。電磁弁動作ランプ、手動排出スイッチを装備し、日常の動作確認ができます・小型・軽量、接続の容易化:製品体積・質量とも従来機(ED-100/ED-200)の約 30%へ低減しました。 また、ベビコンシリーズ、スクロール圧縮機の全機種との接続が、従来機と比べ容易になりました・メンテナンス性の向上:簡単に外れるフィルタカバーおよび製品入り口に止め弁を装備することにより、フィルタ清掃を容易にしました・大型空気槽に接続できるように継手を付属しました
                    もっと読む
                    0
                    種類ドレン処理機種類処理方式ドレン排出ドレン排出動作方式電源入口接続種類入口接続ねじの呼び出口接続種類
                    ドレン排出器-フィルター式自動排出一定時間毎AC110V / AC220VR(Rc)1/4B-
                    通常価格(税別) :
                    38,968
                    通常出荷日 :
                    11日目〜
                  • モータ式オートドレン ADM200

                      SMC

                      モータ式オートドレン ADM200

                      高粘度ドレンも確実に排出するドレン【特長】・ゴミや高粘度ドレンに強く、確実に弁の開閉を行いドレンを排出する・大きなドレン排出能力・吐出ポートを大きくし、一回の作動で大量のドレンを排出できる・タンクや配管内部にドレンの残留がなくなり、錆やドレンが乾燥して発生する異物が下流の機器に悪影響を及ぼすことを防止する・低消費電力/4W・吐出ポートに長い配管も可能・コンプレッサに直接取り付け可能
                      もっと読む
                      0
                      種類ドレン処理機種類処理方式ドレン排出ドレン排出動作方式電源入口接続種類入口接続ねじの呼び出口接続種類
                      ドレン排出器--自動排出コンプレッサーON時連動 / コンプレッサーOFF時連動 / 一定時間毎AC100V / AC200V / AC240V / AC110V / AC220V / DC24V / DC12VR(Rc) / G / NPT1/2B ~ 3/8BR(Rc) / G / NPT
                      通常価格(税別) :
                      12,529
                      通常出荷日 :
                      3日目〜
                    • スナップトラップ ドレントラップ NH-503J2

                        日本精器

                        スナップトラップ ドレントラップ NH-503J2

                        磁力により確実にドレンを自動排出するドレイン。【特長】・マグネットにより、確実にドレンを排出する。・フロート式ですので、無駄なエアの消費がない。【用途】・エアフィルタ、エアドライヤ等のドレンの排出。
                        もっと読む
                        種類ドレン処理機種類処理方式ドレン排出ドレン排出動作方式電源入口接続種類入口接続ねじの呼び出口接続種類
                        ドレン排出器--自動/手動排出フロート式無電源タイプR(Rc)1/2BG
                        通常価格(税別) :
                        10,807
                        通常出荷日 :
                        在庫品1日目
                        当日出荷可能
                      • 空圧関連機器 ドレントラップ(ディスク式)

                          オリオン機械

                          空圧関連機器 ドレントラップ(ディスク式)

                          【特長】排出インターバルが可変のディスク式のドレントラップです。
                          もっと読む
                          0
                          種類ドレン処理機種類処理方式ドレン排出ドレン排出動作方式電源入口接続種類入口接続ねじの呼び出口接続種類
                          ドレン排出器--自動排出一定時間毎-R(Rc)1/2B-
                          通常価格(税別) :
                          15,669
                          通常出荷日 :
                          在庫品1日目
                          当日出荷可能
                        • ドレントラップ

                            ミスミ

                            ドレントラップ

                            【特長】・空気中のドレンを除去可能です。・フロート式の為、無駄なエア排出がありません。
                            もっと読む
                            種類ドレン処理機種類処理方式ドレン排出ドレン排出動作方式電源入口接続種類入口接続ねじの呼び出口接続種類
                            ドレン排出器--自動排出フロート式無電源タイプR(Rc)1/2BG
                            通常価格(税別) :
                            7,790
                            通常出荷日 :
                            在庫品1日目
                            当日出荷可能
                          • 無電源装置 ドレンデストロイヤー PSD型

                              フクハラ

                              無電源装置 ドレンデストロイヤー PSD型

                              【特長】・特殊フィルター採用で処理量は今までの2倍・P-18型ドレン分離槽付(PSD15型・PSD22型)・油吸着材の寿命が延びます・無電源装置(特許取得済)・PSD型は電磁式ドレントラップの排水圧力によりドレンを圧送しますので電源が不要・手動処理もできます・非常にシンプルな構造なのでほとんど故障はありません・特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理しています。スラッジの発生もないため人手がまったくかかりません
                              もっと読む
                              0
                              種類ドレン処理機種類処理方式ドレン排出ドレン排出動作方式電源入口接続種類入口接続ねじの呼び出口接続種類
                              ドレン処理器ドレン処理器単体フィルター式--無電源タイプR(Rc)1/4BR(Rc)
                              通常価格(税別) :
                              61,373
                              通常出荷日 :
                              8日目
                            • ヘビーデューティドレン5100-4Cシリーズ

                                CKD

                                ヘビーデューティドレン5100-4Cシリーズ

                                【特長】・フロート式ドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)を採用。・多量なドレン発生回路に最適。・接続口径。
                                もっと読む
                                0
                                種類ドレン処理機種類処理方式ドレン排出ドレン排出動作方式電源入口接続種類入口接続ねじの呼び出口接続種類
                                ドレン排出器--自動排出フロート式無電源タイプR(Rc)1/2BR(Rc)
                                通常価格(税別) :
                                24,066
                                通常出荷日 :
                                在庫品1日目〜
                                一部当日出荷可能
                              • エアーコンプレッサー用 電磁式強力 ドレン オートエアートラップ

                                  フクハラ

                                  エアーコンプレッサー用 電磁式強力 ドレン オートエアートラップ

                                  エアータンクのドレン抜きに(圧力スイッチ式とアンローダ式を選択)。【特長】・フクハラのドレントラップはただ単にドレンを抜くばかりでなく、コンプレッサーの始動を軽負荷でスタートするように実現しました
                                  もっと読む
                                  0
                                  種類ドレン処理機種類処理方式ドレン排出ドレン排出動作方式電源入口接続種類入口接続ねじの呼び出口接続種類
                                  ドレン排出器--自動/手動排出コンプレッサーON時連動 / 一定時間毎AC100V / 単相AC200VG1/4Bホース接続/チューブ接続
                                  通常価格(税別) :
                                  36,421
                                  通常出荷日 :
                                  在庫品1日目〜
                                  一部当日出荷可能
                                • エアーコンプレッサー用 電磁式強力 ドレン シングルトラップ

                                    フクハラ

                                    エアーコンプレッサー用 電磁式強力 ドレン シングルトラップ

                                    エアータンクのドレン抜きに。【特長】・フクハラのドレントラップはただ単にドレンを抜くばかりでなく、コンプレッサーの始動を軽負荷でスタートするように実現しました
                                    もっと読む
                                    種類ドレン処理機種類処理方式ドレン排出ドレン排出動作方式電源入口接続種類入口接続ねじの呼び出口接続種類
                                    ドレン排出器--自動/手動排出コンプレッサーOFF時連動AC100V / 単相AC200VG1/4Bホース接続/チューブ接続
                                    通常価格(税別) :
                                    33,427
                                    通常出荷日 :
                                    在庫品1日目〜
                                    一部当日出荷可能
                                  • オートドレンディスチャージャ

                                      アネスト岩田

                                      オートドレンディスチャージャ

                                      【特長】・無駄なエアの放出がなく、省エネ性に優れています・ドレンに鉱油類を含まないため、そのまま下水に流せるオイルフリーコンプレッサーとセットで使用すれば、ドレンの処理は万全です
                                      もっと読む
                                      0
                                      種類ドレン処理機種類処理方式ドレン排出ドレン排出動作方式電源入口接続種類入口接続ねじの呼び出口接続種類
                                      ドレン排出器--自動排出-----
                                      通常価格(税別) :
                                      60,592
                                      通常出荷日 :
                                      2日目〜
                                    • エアーコンプレッサー用 電磁式強力 ドレン ダブルトラップ

                                        フクハラ

                                        エアーコンプレッサー用 電磁式強力 ドレン ダブルトラップ

                                        エアータンクのドレン抜きに(圧力スイッチ式とアンローダ式を選択)。【特長】・フクハラのドレントラップはただ単にドレンを抜くばかりでなく、コンプレッサーの始動を軽負荷でスタートするように実現しました
                                        もっと読む
                                        0
                                        種類ドレン処理機種類処理方式ドレン排出ドレン排出動作方式電源入口接続種類入口接続ねじの呼び出口接続種類
                                        ドレン排出器--自動/手動排出コンプレッサーON時連動 / コンプレッサーOFF時連動 / 一定時間毎単相AC200VG1/4Bホース接続/チューブ接続
                                        通常価格(税別) :
                                        45,931
                                        通常出荷日 :
                                        3日目〜
                                      • 空気圧補器 FD・AD形配管機器用オートドレンバルブ

                                          明治機械製作所

                                          空気圧補器 FD・AD形配管機器用オートドレンバルブ

                                          配管途上や空気清浄器・ドライヤのドレンを自動排出するために使用します。
                                          もっと読む
                                          0
                                          種類ドレン処理機種類処理方式ドレン排出ドレン排出動作方式電源入口接続種類入口接続ねじの呼び出口接続種類
                                          ドレン排出器--自動排出フロート式-R(Rc)1B ~ 3/4BR(Rc)
                                          通常価格(税別) :
                                          9,429
                                          通常出荷日 :
                                          在庫品1日目〜
                                          一部当日出荷可能
                                        • 自動ドレン処理システム オートマチックドレン排出バルブ エクセルAD-24-A

                                            前田シェルサービス

                                            自動ドレン処理システム オートマチックドレン排出バルブ エクセルAD-24-A

                                            ドレン処理バルブの故障が大幅減少!ドレンの排出を自動的に行い、エアー機器の故障を未然に防ぎます。エアーの圧力だけで作動するため電源不要です。
                                            もっと読む
                                            0
                                            種類ドレン処理機種類処理方式ドレン排出ドレン排出動作方式電源入口接続種類入口接続ねじの呼び出口接続種類
                                            ドレン処理器ドレン処理器+排出器-自動排出--R(Rc)1/2BR(Rc)
                                            通常価格(税別) :
                                            51,351
                                            通常出荷日 :
                                            2日目
                                          • エアーコンプレッサー用 電磁式強力 ドレン 電子トラップ

                                              フクハラ

                                              エアーコンプレッサー用 電磁式強力 ドレン 電子トラップ

                                              エアータンクのドレン抜きに(マイコン制御方式)。【特長】・フクハラのドレントラップはただ単にドレンを抜くばかりでなく、コンプレッサーの始動を軽負荷でスタートするように実現しました
                                              もっと読む
                                              0
                                              種類ドレン処理機種類処理方式ドレン排出ドレン排出動作方式電源入口接続種類入口接続ねじの呼び出口接続種類
                                              ドレン排出器--自動/手動排出コンプレッサーON時連動 / 一定時間毎単相AC200VG1/4Bホース接続/チューブ接続
                                              通常価格(税別) :
                                              36,286
                                              通常出荷日 :
                                              9日目
                                            • センサー付スーパートラップ

                                                フクハラ

                                                センサー付スーパートラップ

                                                【特長】・中型・大型コンプレッサのアフタークーラードレンセパレーター、エアータンク、ドライヤーエアーフィルター等に溜まる重油程度に粘度が高く、しかもスラッジ流入の多いドレンを排出するのに最適です・ストレーナーは装備しておりませんので、目詰まりによる排出不能事故はほとんどありません・センサーがドレンを感知して、残っているドレンを排出します・動作ランプを大型化。稼動状況が分かりやすくなりました・排出サイクル、排出時間の調整がつまみ式になり、調整がしやすくなりました・内部回路変更により警報出力を廃止・周波数を統一
                                                もっと読む
                                                0
                                                種類ドレン処理機種類処理方式ドレン排出ドレン排出動作方式電源入口接続種類入口接続ねじの呼び出口接続種類
                                                ドレン排出器--自動/手動排出一定時間毎単相AC200VG1/2BR(Rc)
                                                通常価格(税別) :
                                                71,095
                                                通常出荷日 :
                                                3日目
                                              • ドレンクリーン

                                                  明治機械製作所

                                                  ドレンクリーン

                                                  電源不要でコストパフォーマンスに優れたシンプル構造。ドレン処理費を大幅に削減。【特長】・電子式自動ドレントラップ対応・電源を使用していないためランニング費は吸着材費のみ・500mg/Lのエマルジョン(乳化油)にも対応可能・シンプルな構造で省スペース化を実現・特殊吸着材を使用(特許取得)・「美しく・錆びない」本体はオールステンレス・取付け・設置が簡単、ワンタッチジョイントで接続
                                                  もっと読む
                                                  0
                                                  種類ドレン処理機種類処理方式ドレン排出ドレン排出動作方式電源入口接続種類入口接続ねじの呼び出口接続種類
                                                  ドレン処理器ドレン処理器+排出器-自動排出-----
                                                  通常価格(税別) :
                                                  114,239
                                                  通常出荷日 :
                                                  8日目
                                                • 関連機器/空気圧補器 ADT形オートドレントラップ

                                                    明治機械製作所

                                                    関連機器/空気圧補器 ADT形オートドレントラップ

                                                    ドレン処理に即効力。タイマー+センサーで残さず自動排出。選定、設置、納期短縮等のお困り事はなんでもご相談ください。選定相談窓口にて迅速にご回答いたします!◆コンプレッサの選定でお悩みの方はこちらから
                                                    もっと読む
                                                    0
                                                    種類ドレン処理機種類処理方式ドレン排出ドレン排出動作方式電源入口接続種類入口接続ねじの呼び出口接続種類
                                                    関連部品--------
                                                    通常価格(税別) :
                                                    52,390
                                                    通常出荷日 :
                                                    在庫品1日目〜
                                                    一部当日出荷可能
                                                  • 関連機器/空気圧補器 ドレンタンカー

                                                      明治機械製作所

                                                      関連機器/空気圧補器 ドレンタンカー

                                                      【特長】・ドレンタンカーです。・ドレン排出側にお使い下さい。
                                                      もっと読む
                                                      0
                                                      種類ドレン処理機種類処理方式ドレン排出ドレン排出動作方式電源入口接続種類入口接続ねじの呼び出口接続種類
                                                      関連部品--------
                                                      通常価格(税別) :
                                                      11,956
                                                      通常出荷日 :
                                                      3日目
                                                    • フクハラ スーパートラップ用屋外用カバー

                                                        フクハラ

                                                        フクハラ スーパートラップ用屋外用カバー

                                                        【特長】・防水仕様です。【用途】・スーパートラップ用防水カバー。【商品仕様】・幅(mm):280・奥行(mm):165・高さ(mm):100・屋外用防水・JANコード:4582207732251・トラスココード:851-0430・質量:85g【材質/仕上】・PVC
                                                        もっと読む
                                                        0
                                                        種類ドレン処理機種類処理方式ドレン排出ドレン排出動作方式電源入口接続種類入口接続ねじの呼び出口接続種類
                                                        ---------
                                                        通常価格(税別) :
                                                        7,397
                                                        通常出荷日 :
                                                        7日目
                                                      • マグトラップ

                                                          フクハラ

                                                          マグトラップ

                                                          【特長】・ドレン自動排水器です・バネの反転動作にてドレンを確実に排出します・電源不要のため省エネです【用途】・エアコンプレッサー用エアフィルター、オイルミストフィルター、活性炭フィルターなどのドレン抜きに【特長】・ドレン自動排水器
                                                          もっと読む
                                                          0
                                                          種類ドレン処理機種類処理方式ドレン排出ドレン排出動作方式電源入口接続種類入口接続ねじの呼び出口接続種類
                                                          ---------
                                                          通常価格(税別) :
                                                          29,250
                                                          通常出荷日 :
                                                          1日目
                                                        • オイルのQちゃん

                                                            フクハラ

                                                            オイルのQちゃん

                                                            高性能な油吸着材【特長】・工場保全に役立つ高性能油吸着材。・マット状1枚(25㎝×25㎝)当たりの油吸着量は機械油に対し313g、1箱(OQ-M01)当たり31.3kgの吸着能力をもつ不織布(ポリプロピレン)です。・手絞りによる脱油効率は90%、3回程度の再利用が可能です。・マットの素材は疎水性、かつ親油性があり比重が約0.9のため、長時間水面に放置しても浮上したまま沈みません
                                                            もっと読む
                                                            0
                                                            種類ドレン処理機種類処理方式ドレン排出ドレン排出動作方式電源入口接続種類入口接続ねじの呼び出口接続種類
                                                            関連部品--------
                                                            通常価格(税別) :
                                                            10,870
                                                            通常出荷日 :
                                                            3日目
                                                          • フクハラ 凍結防止型スーパートラップ センサーなし ST220G2H

                                                              フクハラ

                                                              フクハラ 凍結防止型スーパートラップ センサーなし ST220G2H

                                                              【特長】・ドレンを確実に排出します。・熱線ヒーター付です。【用途】・コンプレッサーの自動ドレン抜き。【商品仕様】・幅(mm):325・奥行(mm):154・高さ(mm):110・電源:単相200V・電源:単相200V・適用コンプレッサー:22~220kW・最高使用圧力:1.0MPa・排出時間:2~60秒(可変)・サイクル時間:2~60分(可変)・JANコード:4582207731346・トラスココード:818-2584・質量:4.2kg【材質/仕上】・SUS・NBR・C3604・SPCC・SS400【セット内容/付属品】・耐圧ゴムホース500mm
                                                              もっと読む
                                                              0
                                                              種類ドレン処理機種類処理方式ドレン排出ドレン排出動作方式電源入口接続種類入口接続ねじの呼び出口接続種類
                                                              ---------
                                                              通常価格(税別) :
                                                              75,993
                                                              通常出荷日 :
                                                              10日目
                                                            • フクハラ ドレンクリーナ

                                                                フクハラ

                                                                フクハラ ドレンクリーナ

                                                                【特長】・ドレンに含まれる油を除去します。【用途】・ドレンのクリーン化に。【商品仕様】・幅(mm):135・奥行(mm):130・高さ(mm):315・無電源・JANコード:4582207726397・トラスココード:851-0451・質量:2kg【材質/仕上】・SPCC
                                                                もっと読む
                                                                0
                                                                種類ドレン処理機種類処理方式ドレン排出ドレン排出動作方式電源入口接続種類入口接続ねじの呼び出口接続種類
                                                                ---------
                                                                通常価格(税別) :
                                                                25,231
                                                                通常出荷日 :
                                                                14日目
                                                              • 近畿 空気清浄器 手動型 1インチ

                                                                  近畿製作所(エアダスターガン)

                                                                  近畿 空気清浄器 手動型 1インチ

                                                                  【特長】・圧縮空気、配管中のダスト、ドレンを除去します。【用途】・ダスト除去など【商品仕様】・使用流体:圧縮空気・最高使用圧力(MPa):1.0・最高使用圧力(MPa):1.0・接続:Rc1。5μmエレメント。・使用温度範囲(C):-10~60・トラスココード:805-0501・質量:2120g【材質/仕上】・鉄、アルミ、ガラス他
                                                                  もっと読む
                                                                  0
                                                                  種類ドレン処理機種類処理方式ドレン排出ドレン排出動作方式電源入口接続種類入口接続ねじの呼び出口接続種類
                                                                  ---------
                                                                  通常価格(税別) :
                                                                  19,165
                                                                  通常出荷日 :
                                                                  14日目
                                                                • フクハラ ドレン汲み上げ装置(屋内用) DP4401

                                                                    フクハラ

                                                                    フクハラ ドレン汲み上げ装置(屋内用) DP4401

                                                                    【特長】・内接歯車型ポンプで一定の吐出量を維持します。【用途】・ドレンの汲み上げに。【商品仕様】・幅(mm):325・奥行(mm):500・高さ(mm):1200・電源:AC100V・電源:AC100V・トラスココード:818-2459・質量:25kg【材質/仕上】・SGP・SS400・C3604・プラスチックチューブ
                                                                    もっと読む
                                                                    0
                                                                    種類ドレン処理機種類処理方式ドレン排出ドレン排出動作方式電源入口接続種類入口接続ねじの呼び出口接続種類
                                                                    ---------
                                                                    通常価格(税別) :
                                                                    380,601
                                                                    通常出荷日 :
                                                                    10日目
                                                                  • フクハラ 浮上油製造装置(屋内用)

                                                                      フクハラ

                                                                      フクハラ 浮上油製造装置(屋内用)

                                                                      【特長】・超微細な気泡で、油分濃度を1/2~1/5に低減します。【用途】・浮上油の除去。・ドレンの油分濃度低減。【商品仕様】・幅(mm):480・奥行(mm):447・高さ(mm):1100・電源:単相AC200V・電源:単相AC200V・トラスココード:818-2465・質量:50kg【材質/仕上】・SGP・SS400・C3604
                                                                      もっと読む
                                                                      0
                                                                      種類ドレン処理機種類処理方式ドレン排出ドレン排出動作方式電源入口接続種類入口接続ねじの呼び出口接続種類
                                                                      ---------
                                                                      通常価格(税別) :
                                                                      882,632
                                                                      通常出荷日 :
                                                                      10日目
                                                                    • フクハラ カバー付ドレンデストロイヤー PSD15C

                                                                        フクハラ

                                                                        フクハラ カバー付ドレンデストロイヤー PSD15C

                                                                        【特長】・給油式エアーコンプレッサから排出されたドレンに含まれる油分を、5PPm以下の清水にします。・水質汚濁防止法の排出基準をクリアしています。・自然落下法式です。・特殊フィルターを採用しています。・屋外カバー仕様です。【商品仕様】・幅(mm):472・奥行(mm):370・高さ(mm):1080・適用コンプレッサー(スクリュー):15kW以下・適用コンプレッサー(レシプロ):7.5kW以下・処理後油分濃度:5PPm以下・無電源・JANコード:4582207728063・トラスココード:818-2536・質量:30kg【材質/仕上】・PVC
                                                                        もっと読む
                                                                        0
                                                                        種類ドレン処理機種類処理方式ドレン排出ドレン排出動作方式電源入口接続種類入口接続ねじの呼び出口接続種類
                                                                        ---------
                                                                        通常価格(税別) :
                                                                        219,852
                                                                        通常出荷日 :
                                                                        10日目
                                                                      • フクハラ AC400Vオートエアートラップ T14

                                                                          フクハラ

                                                                          フクハラ AC400Vオートエアートラップ T14

                                                                          【特長】・ドレンを確実に排出します。【用途】・コンプレッサーの自動ドレン抜き。【商品仕様】・幅(mm):210・奥行(mm):185・高さ(mm):128・電源:単相AC400V・電源:単相AC400V・適用コンプレッサー:0.75~37kW・最高使用圧力:1.5MPa・アンローダー式専用・JANコード:4582207720449・トラスココード:818-2585・質量:3.5kg【材質/仕上】・SUS・NBR・C3604・SPCC【セット内容/付属品】・耐圧ゴムホース350mm
                                                                          もっと読む
                                                                          0
                                                                          種類ドレン処理機種類処理方式ドレン排出ドレン排出動作方式電源入口接続種類入口接続ねじの呼び出口接続種類
                                                                          ---------
                                                                          通常価格(税別) :
                                                                          62,318
                                                                          通常出荷日 :
                                                                          10日目
                                                                        • フクハラ AC400V電子トラップ

                                                                            フクハラ

                                                                            フクハラ AC400V電子トラップ

                                                                            【特長】・ドレンを確実に排出します。【用途】・コンプレッサーの自動ドレン抜き。【商品仕様】・幅(mm):210・奥行(mm):185・高さ(mm):128・電源:単相AC400V・電源:単相AC400V・適用コンプレッサー:0.4~22kW・最高使用圧力:1.5MPa・圧力開閉式:アンローダー式兼用・JANコード:4582207720463・トラスココード:818-2590・質量:3.5kg【材質/仕上】・SUS・NBR・C3604・SPCC【セット内容/付属品】・耐圧ゴムホース350mm
                                                                            もっと読む
                                                                            0
                                                                            種類ドレン処理機種類処理方式ドレン排出ドレン排出動作方式電源入口接続種類入口接続ねじの呼び出口接続種類
                                                                            ---------
                                                                            通常価格(税別) :
                                                                            64,326
                                                                            通常出荷日 :
                                                                            10日目
                                                                          • フクハラ カバー付ドレンデストロイヤー ADP4401C

                                                                              フクハラ

                                                                              フクハラ カバー付ドレンデストロイヤー ADP4401C

                                                                              【特長】・給油式エアーコンプレッサから排出されたドレンに含まれる油分を、5PPm以下の清水にします。・水質汚濁防止法の排出基準をクリアしています。・特殊フィルターを採用しています。・屋外カバー仕様です。【商品仕様】・幅(mm):560×2・奥行(mm):790・高さ(mm):1600・電源:AC100V・電源:AC100V・適用コンプレッサー:440kW以下・処理後油分濃度:5PPm以下・トラスココード:818-2434・質量:260kg【材質/仕上】・PVC・SGP・SS400・C3604・プラスチックチューブ
                                                                              もっと読む
                                                                              0
                                                                              種類ドレン処理機種類処理方式ドレン排出ドレン排出動作方式電源入口接続種類入口接続ねじの呼び出口接続種類
                                                                              ---------
                                                                              通常価格(税別) :
                                                                              2,523,845
                                                                              通常出荷日 :
                                                                              10日目
                                                                            • フクハラ ドレン汲み上げ装置(屋内用) DP8801

                                                                                フクハラ

                                                                                フクハラ ドレン汲み上げ装置(屋内用) DP8801

                                                                                【特長】・内接歯車型ポンプで一定の吐出量を維持します。【用途】・ドレンの汲み上げに。【商品仕様】・幅(mm):325・奥行(mm):500・高さ(mm):1200・電源:AC100V・電源:AC100V・トラスココード:818-2461・質量:25kg【材質/仕上】・SGP・SS400・C3604・プラスチックチューブ
                                                                                もっと読む
                                                                                0
                                                                                種類ドレン処理機種類処理方式ドレン排出ドレン排出動作方式電源入口接続種類入口接続ねじの呼び出口接続種類
                                                                                ---------
                                                                                通常価格(税別) :
                                                                                365,466
                                                                                通常出荷日 :
                                                                                10日目
                                                                              • フクハラ モーター付ポンプ FQP2201

                                                                                  フクハラ

                                                                                  フクハラ モーター付ポンプ FQP2201

                                                                                  【特長】・内接歯車型ポンプで一定の吐出量を維持します。【用途】・ADP220-1用モーターポンプ。【商品仕様】・幅(mm):285・奥行(mm):135・高さ(mm):120・電源:AC100V・電源:AC100V・最大処理能力:60L/h(50Hz)・最大処理能力:72L/h(60Hz)・トラスココード:818-2467・質量:8.4kg【材質/仕上】・SGP・SS400・C3604
                                                                                  もっと読む
                                                                                  0
                                                                                  種類ドレン処理機種類処理方式ドレン排出ドレン排出動作方式電源入口接続種類入口接続ねじの呼び出口接続種類
                                                                                  ---------
                                                                                  通常価格(税別) :
                                                                                  132,569
                                                                                  通常出荷日 :
                                                                                  4日目
                                                                                • フクハラ モーター付ポンプ FQP6601

                                                                                    フクハラ

                                                                                    フクハラ モーター付ポンプ FQP6601

                                                                                    【特長】・内接歯車型ポンプで一定の吐出量を維持します。【用途】・ADP660-1用モーターポンプ。【商品仕様】・幅(mm):285・奥行(mm):135・高さ(mm):120・電源:AC100V・電源:AC100V・最大処理能力:170L/h(50Hz)・最大処理能力:200L/h(60Hz)・トラスココード:818-2469・質量:8.4kg【材質/仕上】・SGP・SS400・C3604
                                                                                    もっと読む
                                                                                    0
                                                                                    種類ドレン処理機種類処理方式ドレン排出ドレン排出動作方式電源入口接続種類入口接続ねじの呼び出口接続種類
                                                                                    ---------
                                                                                    通常価格(税別) :
                                                                                    124,328
                                                                                    通常出荷日 :
                                                                                    4日目
                                                                                  • フクハラ 補助装置

                                                                                      フクハラ

                                                                                      フクハラ 補助装置

                                                                                      【特長】・水質汚濁防止法の排出基準をクリアしています。・無電源式です。・特殊フィルターを採用しています。・給油式エアーコンプレッサから排出されたドレンに含まれる油分を、3PPm以下の清水にします。【商品仕様】・幅(mm):437・奥行(mm):230・高さ(mm):1165・LSD55型・LSD110型用・無電源・トラスココード:818-2493・質量:24kg【材質/仕上】・SGP・SS4・C364・プラスチックチューブ
                                                                                      もっと読む
                                                                                      0
                                                                                      種類ドレン処理機種類処理方式ドレン排出ドレン排出動作方式電源入口接続種類入口接続ねじの呼び出口接続種類
                                                                                      ---------
                                                                                      通常価格(税別) :
                                                                                      199,114
                                                                                      通常出荷日 :
                                                                                      10日目
                                                                                    • フクハラ AC400Vオートエアートラップ P14

                                                                                        フクハラ

                                                                                        フクハラ AC400Vオートエアートラップ P14

                                                                                        【特長】・ドレンを確実に排出します。【用途】・コンプレッサーの自動ドレン抜き。【商品仕様】・幅(mm):210・奥行(mm):185・高さ(mm):128・電源:単相AC400V・電源:単相AC400V・適用コンプレッサー:0.75~11kW・最高使用圧力:1.5MPa・圧力開閉式:専用・JANコード:4582207720432・トラスココード:818-2530・質量:3.5kg【材質/仕上】・SUS・NBR・C3604・SPCC【セット内容/付属品】・耐圧ゴムホース350mm
                                                                                        もっと読む
                                                                                        0
                                                                                        種類ドレン処理機種類処理方式ドレン排出ドレン排出動作方式電源入口接続種類入口接続ねじの呼び出口接続種類
                                                                                        ---------
                                                                                        通常価格(税別) :
                                                                                        62,318
                                                                                        通常出荷日 :
                                                                                        10日目
                                                                                      • フクハラ ドレン分離槽

                                                                                          フクハラ

                                                                                          フクハラ ドレン分離槽

                                                                                          【特長】・飛散防止機能付です。・浮上油抜き取りが簡単です。【用途】・浮上油の除去。・ドレンの油分濃度低減。【商品仕様】・幅(mm):360・奥行(mm):250・高さ(mm):約1275・有効容量(L):30・トラスココード:818-2542・質量:50kg【材質/仕上】・SS・SGP
                                                                                          もっと読む
                                                                                          0
                                                                                          種類ドレン処理機種類処理方式ドレン排出ドレン排出動作方式電源入口接続種類入口接続ねじの呼び出口接続種類
                                                                                          ---------
                                                                                          通常価格(税別) :
                                                                                          289,607
                                                                                          通常出荷日 :
                                                                                          10日目
                                                                                        • フクハラ 凍結防止型スーパートラップ センサーなし ST220G1H

                                                                                            フクハラ

                                                                                            フクハラ 凍結防止型スーパートラップ センサーなし ST220G1H

                                                                                            【特長】・ドレンを確実に排出します。・熱線ヒーター付です。【用途】・コンプレッサーの自動ドレン抜き。【商品仕様】・幅(mm):325・奥行(mm):154・高さ(mm):110・電源:100V・電源:100V・適用コンプレッサー:22~220kW・最高使用圧力:1.0MPa・排出時間:2~60秒(可変)・サイクル時間:2~60分(可変)・JANコード:4582207731339・トラスココード:818-2581・質量:4.2kg【材質/仕上】・SUS・NBR・C3604・SPCC・SS400【セット内容/付属品】・耐圧ゴムホース500mm
                                                                                            もっと読む
                                                                                            0
                                                                                            種類ドレン処理機種類処理方式ドレン排出ドレン排出動作方式電源入口接続種類入口接続ねじの呼び出口接続種類
                                                                                            ---------
                                                                                            通常価格(税別) :
                                                                                            77,401
                                                                                            通常出荷日 :
                                                                                            10日目
                                                                                          • エアーコンプレッサー用 浮上油製造装置

                                                                                              フクハラ

                                                                                              エアーコンプレッサー用 浮上油製造装置

                                                                                              超微細な気泡を付着、浮上させてドレン水の油分濃度を低減させる装置
                                                                                              もっと読む
                                                                                              0
                                                                                              種類ドレン処理機種類処理方式ドレン排出ドレン排出動作方式電源入口接続種類入口接続ねじの呼び出口接続種類
                                                                                              関連部品--------
                                                                                              通常価格(税別) :
                                                                                              965,835
                                                                                              通常出荷日 :
                                                                                              14日目
                                                                                            • フクハラ ドレン汲み上げ装置(屋内用) DP2201

                                                                                                フクハラ

                                                                                                フクハラ ドレン汲み上げ装置(屋内用) DP2201

                                                                                                【特長】・内接歯車型ポンプで一定の吐出量を維持します。【用途】・ドレンの汲み上げに。【商品仕様】・幅(mm):325・奥行(mm):500・高さ(mm):1200・電源:AC100V・電源:AC100V・トラスココード:818-2458・質量:25kg【材質/仕上】・SGP・SS400・C3604・プラスチックチューブ
                                                                                                もっと読む
                                                                                                0
                                                                                                種類ドレン処理機種類処理方式ドレン排出ドレン排出動作方式電源入口接続種類入口接続ねじの呼び出口接続種類
                                                                                                ---------
                                                                                                通常価格(税別) :
                                                                                                380,601
                                                                                                通常出荷日 :
                                                                                                10日目

                                                                                              このカテゴリに関連するミスミ ユニット事例

                                                                                              その他の事例を探す

                                                                                              ドレインカテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                              見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                                                                                              比較リスト