メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

フクハラ 凍結防止型スーパートラップ センサーなし ST220G1H

フクハラ 凍結防止型スーパートラップ センサーなし ST220G1H ST220G1H
通常単価(税別)
77,401円
税込単価
85,141円
通常出荷日:10日目

【特長】・ドレンを確実に排出します。・熱線ヒーター付です。【用途】・コンプレッサーの自動ドレン抜き。【...

詳細を確認
  • 屋外での使用はできません。

型番:

ST220G1H
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

ST220G1Hの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番幅(mm)奥行(mm)高さ(mm)電源適用コンプレッサー最高使用圧力排出時間サイクル時間JANコードトラスココード質量材質付属品
ST220G1H325154110100V22~220kW1.0MPa2~60秒(可変)2~60分(可変)4582207731339818-25814.2kgSUS、NBR、C3604、SPCC、SS400耐圧ゴムホース500mm

型番リスト

表示件数
型番
ST220G1H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,401円
( 85,141円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドレンを確実に排出します。
・熱線ヒーター付です。
【用途】
・コンプレッサーの自動ドレン抜き。
【商品仕様】
・幅(mm):325
・奥行(mm):154
・高さ(mm):110
・電源:100V
・電源:100V
・適用コンプレッサー:22~220kW
・最高使用圧力:1.0MPa
・排出時間:2~60秒(可変)
・サイクル時間:2~60分(可変)
・JANコード:4582207731339
・トラスココード:818-2581
・質量:4.2kg
【材質/仕上】
・SUS
・NBR
・C3604
・SPCC
・SS400
【セット内容/付属品】
・耐圧ゴムホース500mm

ご注意

  • 屋外での使用はできません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フクハラ 凍結防止型スーパートラップ センサーなし ST220G1Hの型番ST220G1Hのページです。 型番ST220G1Hに関する仕様情報を記載しております。
フクハラ 凍結防止型スーパートラップ センサーなし ST220G1Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フクハラ 凍結防止型スーパートラップ センサーなし ST220G1H
フクハラ 凍結防止型スーパートラップ センサーなし ST220G2H
センサー付スーパートラップ
フクハラ スーパートラップ用屋外用カバー
近畿 空気清浄器 手動型 1インチ
フクハラ AC400Vシングルトラップ
メーカーフクハラフクハラフクハラフクハラ近畿製作所(エアダスターガン)フクハラ
通常価格77,401円75,993円71,095円17,447円24,243円56,400円
通常出荷日10日目10日目3日目7日目14日目10日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドレインカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました