メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

近畿 空気清浄器 手動型 1インチ

近畿 空気清浄器 手動型 1インチ AF81
通常単価(税別)
24,243円
税込単価
26,667円
通常出荷日:14日目

【特長】・圧縮空気、配管中のダスト、ドレンを除去します。【用途】・ダスト除去など【商品仕様】・使用流体...

詳細を確認
  • 空気専用です。

型番:

AF81
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AF81の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番使用流体最高使用圧力(MPa)接続使用温度範囲(C)トラスココード質量材質
AF81圧縮空気1.0Rc1。5μmエレメント。-10~60805-05012120g鉄、アルミ、ガラス他

型番リスト

表示件数
型番
AF81
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,243円
( 26,667円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧縮空気、配管中のダスト、ドレンを除去します。
【用途】
・ダスト除去など
【商品仕様】
・使用流体:圧縮空気
・最高使用圧力(MPa):1.0
・最高使用圧力(MPa):1.0
・接続:Rc1。5μmエレメント。
・使用温度範囲(C):-10~60
・トラスココード:805-0501
・質量:2120g
【材質/仕上】
・鉄、アルミ、ガラス他

ご注意

  • 空気専用です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

近畿 空気清浄器 手動型 1インチの型番AF81のページです。 型番AF81に関する仕様情報を記載しております。
近畿 空気清浄器 手動型 1インチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
近畿 空気清浄器 手動型 1インチ
フクハラ 凍結防止型スーパートラップ センサーなし ST220G1H
無電源装置 ドレンデストロイヤー PSD型
関連機器/空気圧補器 ドレンタンカー
関連機器/空気圧補器 ADT形オートドレントラップ
空気圧補器 FD・AD形配管機器用オートドレンバルブ
メーカー近畿製作所(エアダスターガン)フクハラフクハラ明治機械製作所明治機械製作所明治機械製作所
通常価格24,243円77,401円67,340円13,199円57,689円 -9,429円 -
通常出荷日14日目10日目8日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
よく一緒に購入される商品

ドレインカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました