17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

すべて解除

  • モータ容量(W)

    ~mm
  • 適応モータ

    ~mm
  • 減速比

    ~mm
  • 軸方向

  • 特性

  • 軸径(mm)

    ~mm
  • 軸 種類

  • モータ有無

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 6日以内
    • 7日以内
    • 8日以内
    • 9日以内
    • 10日以内

変・減速機

変・減速機は、モーターから出力されるスピードとトルクを調整することで、出力を適切なレベルに調整する装置です。具体的には、変速機は、一連のギア比を通じて出力軸の回転速度を入力軸と比べて上げたり下げたりします。これは例えば製品ごとに異なる生産スピードが必要な製造ラインで役立ちます。減速機は特に出力トルクを高めるために用いられ、出力速度を低下させます。これは例えば重量物を持ち上げるクレーンやロボットアームなどで必要とされます。これらの装置を適切に使用することで、工場設備の効率性や寿命を向上させ、生産プロセスを最適化することが可能です。
【変・減速機カテゴリでよく検索されているキーワード】
ギアボックス:歯車を組合せた減速機です。ミスミではベベルギア、ヘリカルギア、ウォームギア、遊星ギア、波動歯車など多数の商品を取り扱っています。
ウォーム減速機:ウォームギアは他のギアに比べ振動や騒音が少なく、出力側から逆転しにくい特性(セルフロック)があります。
遊星歯車減速機:遊星ギアは入力軸と出力軸を同軸上に配置可能なため、他のギアに比べてコンパクトな特長があります。
モータ減速機:モーターに接続されて高速の回転を低速の力強い回転に変換する減速機のことを指します。モーターから駆動される直線状のねじ軸(ウォーム)とこのねじ軸と噛み合う円形の歯車(ウォームギア)からなり、小さな回転角度で大きな力を出力することが可能となります。
両軸 モータ:両軸モータは、一つのモーターボディから2つの出力軸が出ている電動機を指します。これらの軸は各々に別々の機器や装置を駆動することが可能で、一つのモーターで二つの操作が可能となります。


【変・減速機技術情報】
小形ギヤードモータ -可変速タイプユニットモータの概要・仕様-
モーターの種類と特長
減速機/スクリュージャッキの特長
歯車/減速機の種類と特長
もっと読む

    サーボモータ専用 減速機 エイブル減速機 VRXFシリーズ(ダイレクトタイプ)
    • おすすめ

    サーボモータ専用 精密減速機 エイブル減速機 VRGシリーズ
    • おすすめ

    サイクロ減速機ギアモータ 6000シリーズ

      ハイポニック 直交軸ギアモータ
        メーカーニデックドライブテクノロジーニデックドライブテクノロジー住友重機械住友重機械
        通常価格
        (税別)
        60,998
        56,688
        32,835
        53,862
        通常出荷日3日目~ 3日目~ 9日目~ 6日目 
        減速比
        • 3~81
        • 5~45
        • 6~7569
        • 5~7
        軸径(mm)
        • 12~24
        • 14~50
        • 14~95
        • 25~35
        その他の項目を見る

        ハイポニック減速機

          MAシリーズ ウォーム減速機 マキエース

            アルタックスNEOシリーズ

              GTR-AR サーボモータ用高精度減速機 同心中空軸/同心中実軸
                メーカー住友重機械マキシンコー住友重機械ニッセイ
                通常価格
                (税別)
                15,405
                21,625
                46,157
                43,133
                通常出荷日15日目~ 16日目~ 6日目 7日目 
                減速比
                • 5~1440
                • 10~60
                • 3~8
                • 5~240
                軸径(mm)
                • 10~25
                • 12~70
                • 18~28
                • 15~45
                その他の項目を見る

                KGギヤボックス B-BOX

                  サイクロ レデューサ(両軸形) 6000シリーズ

                    GTR ギアモータ 両軸型減速機 (0.1kW~2.2kW)平行軸

                      ウォームパワードライブ EWJ/EWJMシリーズ
                        メーカー協育歯車工業(KG)住友重機械ニッセイ椿本チエイン
                        通常価格
                        (税別)
                        15,443
                        17,205
                        14,360
                        2,733
                        通常出荷日在庫品1日目~ 一部当日出荷可能12日目~ 6日目 5日目~ 
                        減速比
                        • 1~2
                        • 6~7569
                        • 5~1200
                        • 10~3600
                        軸径(mm)
                        • 3~25
                        • 14~95
                        • 18~50
                        • 15~35
                        その他の項目を見る

                        GTR-AR サーボモータ用コンパクト高精度減速機AFC 同心中空軸/同心中実軸

                          ウォームパワードライブ EW/EWMシリーズ

                            精密減速機RV 高速ギヤヘッド RDS-Cシリーズ

                              サイクロ減速機ギアモータ 6000SKシリーズ
                                メーカーニッセイ椿本チエインナブテスコ住友重機械
                                通常価格
                                (税別)
                                46,747
                                89,131
                                226,993
                                47,805
                                通常出荷日7日目 8日目~ 17日目~ 9日目~ 
                                減速比
                                • 3~60
                                • 10~3600
                                • 81~258
                                • 2.5~10
                                軸径(mm)
                                • 12~32
                                • 38~65
                                • 110~340
                                • 18~32
                                その他の項目を見る

                                一段ウォーム減速機 Sシリーズ K形

                                  マイタギヤボックス ラテラル1軸タイプ

                                    SB形スパイラルベベルギヤボックス

                                      GTR-AR サーボモータ用高精度減速機 直交軸
                                        メーカーマキシンコー椿本チエインマキシンコーニッセイ
                                        通常価格
                                        (税別)
                                        22,990
                                        34,842
                                        42,377
                                        38,068
                                        通常出荷日16日目 3日目~ 15日目~ 7日目 
                                        減速比
                                        • 10~60
                                        • 1
                                        • 1~2
                                        • 5~240
                                        軸径(mm)
                                        • 17~55
                                        • 15~50
                                        • 19~50
                                        • 22~50
                                        その他の項目を見る

                                        精密減速機RV 高速ギヤヘッド RDS-Eシリーズ

                                          サーボモータ用汎用減速機 TERVO ハイポイドギヤヘッド HMTKシリーズ

                                            GTR ギアモータ S型減速機 (0.1kW~2.2kW)平行軸

                                              サーボモータ用汎用減速機 TERVO ヘリカルギヤヘッド GMTKシリーズ
                                                メーカーナブテスコ椿本チエインニッセイ椿本チエイン
                                                通常価格
                                                (税別)
                                                164,110
                                                59,185
                                                22,575
                                                50,659
                                                通常出荷日17日目~ 9日目~ 6日目 9日目~ 
                                                減速比
                                                • 31~185
                                                • 5~200
                                                • 5~1200
                                                • 5~200
                                                軸径(mm)
                                                • 86~245
                                                • 70~140
                                                • 18~50
                                                • 18~42
                                                その他の項目を見る

                                                GTR-AR サーボモータ用高精度減速機 平行軸

                                                  GTR ギアモータ 両軸型減速機 (0.2kW~2.2kW)直交軸

                                                    精密減速機RV 高速ギヤヘッド RDR-Cシリーズ

                                                      KGギヤボックス B-SET
                                                      • 一部SALE 2026/03/31まで
                                                      メーカーニッセイニッセイナブテスコ協育歯車工業(KG)
                                                      通常価格
                                                      (税別)
                                                      38,068
                                                      18,782
                                                      419,320
                                                      8,123
                                                      特別価格
                                                      一部SALE 2026/03/31まで
                                                      通常出荷日7日目 6日目 18日目~ 在庫品1日目 当日出荷可能
                                                      減速比
                                                      • 5~200
                                                      • 5~1500
                                                      • 81~258
                                                      • 1~2
                                                      軸径(mm)
                                                      • 18~50
                                                      • 22~50
                                                      • 110~340
                                                      • 4~12
                                                      その他の項目を見る

                                                      Sシリーズ B・BP形

                                                        1段ウォーム減速機N-PFタイプ

                                                          GTR ギアモータ S型減速機 (0.1kW~2.2kW)直交軸

                                                            トロイドドライブ TDシリーズ
                                                              メーカーマキシンコーベルポニーニッセイ椿本チエイン
                                                              通常価格
                                                              (税別)
                                                              21,580
                                                              30,334
                                                              24,132
                                                              480,587
                                                              通常出荷日16日目 10日目~ 6日目 18日目 
                                                              減速比
                                                              • 10~60
                                                              • 10~60
                                                              • 5~1500
                                                              • 10~60
                                                              軸径(mm)
                                                              • 17~55
                                                              • 17~38
                                                              • 22~50
                                                              • 60~80
                                                              その他の項目を見る

                                                              KGギヤボックス W-BOX
                                                              • 一部SALE 2026/03/31まで

                                                              サーボモータ専用 減速機 エイブル減速機 VRXFシリーズ(アダプタタイプ)

                                                                1段ウォーム減速機N-POタイプ

                                                                  ウォームパワードライブ SWJ/SWJMシリーズ
                                                                    メーカー協育歯車工業(KG)ニデックドライブテクノロジーベルポニー椿本チエイン
                                                                    通常価格
                                                                    (税別)
                                                                    30,703
                                                                    特別価格
                                                                    一部SALE 2026/03/31まで
                                                                    59,688
                                                                    28,778
                                                                    2,733
                                                                    通常出荷日在庫品1日目~ 一部当日出荷可能3日目 10日目~ 7日目~ 
                                                                    減速比
                                                                    • 10~50
                                                                    • 5~81
                                                                    • 10~60
                                                                    • 10~60
                                                                    軸径(mm)
                                                                    • 5~8
                                                                    • 19~32
                                                                    • 17~38
                                                                    • 10~137
                                                                    その他の項目を見る

                                                                    精密減速機RV 高速ギヤヘッド RDR-Eシリーズ

                                                                      サーボモータ用遊星歯車減速機 IBシリーズP1タイプ

                                                                        1段ウォーム減速機N-PAタイプ

                                                                          サーボモータ用減速機 GRシリーズ
                                                                            メーカーナブテスコ住友重機械ベルポニー三菱電機
                                                                            通常価格
                                                                            (税別)
                                                                            346,625
                                                                            64,556
                                                                            25,159
                                                                            58,036
                                                                            通常出荷日18日目 12日目 9日目~ 7日目~ 
                                                                            減速比
                                                                            • 31~185
                                                                            • 5~81
                                                                            • 10~60
                                                                            • 1
                                                                            • 3~1
                                                                            • 10
                                                                            軸径(mm)
                                                                            • 86~245
                                                                            • 16~40
                                                                            • 14~45
                                                                            • 13~22
                                                                            その他の項目を見る

                                                                            Sシリーズ W・WP形

                                                                              サーボモータ用 コンパクト高精度減速機 精度3分・15分仕様 APG(平行軸) 200W相当

                                                                                減速機 ベベルギヤボックス

                                                                                  2段ウォーム減速機N-PDOタイプ
                                                                                    メーカーマキシンコーニッセイミスミベルポニー
                                                                                    通常価格
                                                                                    (税別)
                                                                                    21,580
                                                                                    40,557
                                                                                    16,560
                                                                                    89,927
                                                                                    通常出荷日16日目 6日目~ 10日目 19日目 
                                                                                    減速比
                                                                                    • 10~60
                                                                                    • 1
                                                                                    • 3~1
                                                                                    • 100
                                                                                    • 1~2
                                                                                    • 100~2000
                                                                                    軸径(mm)
                                                                                    • 17~38
                                                                                    • 12~22
                                                                                    • 11~19
                                                                                    • 28~38
                                                                                    その他の項目を見る

                                                                                    SG-P1 両軸形減速機
                                                                                      メーカーシグマー技研
                                                                                      通常価格
                                                                                      (税別)
                                                                                      12,370
                                                                                      通常出荷日5日目~ 
                                                                                      減速比
                                                                                      • 5~1200
                                                                                      軸径(mm)
                                                                                      • 18~42
                                                                                      その他の項目を見る

                                                                                      変・減速機カテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                      見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                                                                                      比較リスト