17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

引戸用部品

引戸用部品とは、引戸の設置に必要な各部品です。一般的な引戸の種類には、壁に設けたスペースを使って開ける片引戸、両側にスライドさせて開ける両引戸、左右両側から開ける引き違い戸、戸が壁の中に収納される引き込み戸、扉を中折にして開く折戸の5種類があり、溝やレールを床に設置する下レールタイプ・上に設置する吊り下げタイプに大別されます。下レール・吊り下げどちらのタイプにも戸をスライドさせるレールが必要です。下レールタイプは戸をスムーズにスライドさせるための戸車、吊り下げタイプは戸をネジなどで固定して吊り下げるための吊り車も必要です。そのほか、戸が開閉する反動を小さくするストッパー、戸の跳ね上がりを抑えるクローザー、戸をゆっくり静かに閉められるエアダンパーなどの部品を必要に応じて使用します。
    • アルミフレーム引戸金物 上ローラー・上ストッパー・下ガイド・コーナー金具・横フレーム・取付ねじセット
      • おすすめ

      スガツネ工業

      アルミフレーム引戸金物 上ローラー・上ストッパー・下ガイド・コーナー金具・横フレーム・取付ねじセット

      0
      アルミフレームへの取り付けに最適な引戸用部品。【特長】・フレーム用部材、戸車/吊車、戸当り/クッション材、ガイド金具/振れ止め金具の4種類で展開。・取り付けねじセット、コーナー金具、横フレーム、上ローラー、上ストッパー、下ガイドより選択可能。【用途】・アルミフレームの取り付け部材として最適。・使用していた部材が使用できなくなった時の交換用として利用可能。
      もっと読む
      種類
      フレーム用部材
      通常価格(税別) :
      891
      通常出荷日 :
      4日目
    • FD80-AFH 重量用アルミフレーム引戸
      • おすすめ

      スガツネ工業

      FD80-AFH 重量用アルミフレーム引戸

      0
      幅広い用途で利用できるアルミフレーム引戸金物です。【特長】・堅牢な上レールと、オリジナル開発の精巧なローラーにより、80kgの扉質量でも驚くほどスムーズに開閉します。・肉厚の頑丈なアルミフレームを使用しているためゆがみが発生しにくく、大型扉が製作できます。・縦・横フレームおよび桟フレームとも、断面は斜めにカットしたシンプルなデザインで、ホコリが溜まりにくい構造です。【用途】・マンション、一般住宅のリフォーム、間仕切り、収納などに適用。
      もっと読む
      種類
      ドアシステム・クローザー / 化粧部材 / 吊金具
      通常価格(税別) :
      549
      通常出荷日 :
      4日目
    • T型フラットレール/M型フラットレール

        杉田エース

        T型フラットレール/M型フラットレール

        【特長】・引戸用部品です・型溝の採用によりR車、V車、Y車すべてに対応し、ハズレ防止機能も向上しました
        もっと読む
        種類
        レール
        通常価格(税別) :
        757
        通常出荷日 :
        4日目
      • V型フラットレール VS型
        • 一部SALE 2026/03/31まで
        • 数量スライド割引

        杉田エース

        V型フラットレール VS型

        0
        杉田エース引戸用部品V型フラットレールVS型。長さは6種、モルタル用と木製用がございます。
        もっと読む
        種類
        レール
        通常価格(税別) :
        特別価格
        通常出荷日 :
        5日目
      • V型フラットレール N2型
        • 一部SALE 2026/03/31まで
        • 数量スライド割引

        杉田エース

        V型フラットレール N2型

        0
        杉田エース引戸用部品V型フラットレールN3型。長さが6種、幅が50mmと100mmがございます。
        もっと読む
        種類
        レール
        通常価格(税別) :
        特別価格
        通常出荷日 :
        5日目
      • サイレントレール No.941T・No.942T
        • 数量スライド割引

        ベスト

        サイレントレール No.941T・No.942T

        0
        アルミニウムを使用したサイレントレール。【特長】・材質:アルミニウム。・仕上・色:シルバー、ブロンズ。・ドア厚:30mm 。・寸法:L=2,000、3000、4,000mm。・取付ネジ:皿木ネジ2.7×16mm。【用途】・ドアの開閉を静かにしたい場所に便利。
        もっと読む
        種類
        レール
        通常価格(税別) :
        3,305
        通常出荷日 :
        3日目
      • ドアクローザ ストップ機能なし

          ニュースター

          ドアクローザ ストップ機能なし

          0
          【特長】・左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です・ストップ角度が70°~120°まで設定可能です【用途】・開戸用【材質】・亜鉛ダイカスト
          もっと読む
          種類
          ドアシステム・クローザー
          通常価格(税別) :
          5,831
          通常出荷日 :
          1日目
        • ステンレール FS型/FW型
          • 一部SALE 2026/03/31まで
          • 数量スライド割引

          ハイロジック

          ステンレール FS型/FW型

          0
          網戸、サッシ、雨戸、引き戸の交換用レールです。【特長】・強く耐久性のあるステンレス(SUS304HL)製。【共通仕様】・長さ:1,830mm・厚さ:1.0mm・材質:SUS304HL
          もっと読む
          種類
          レール
          通常価格(税別) :
          特別価格
          通常出荷日 :
          2日目
        • 自動閉止引戸(傾斜式) LM-80 部品

            スガツネ工業

            自動閉止引戸(傾斜式) LM-80 部品

            0
            【特長】・自動閉止め引き戸(傾斜式) LM-80用の部品です。
            もっと読む
            種類
            ドアシステム・クローザー / 戸当り・クッション材 / 錠
            通常価格(税別) :
            3,150
            通常出荷日 :
            4日目
          • LAMP 重量用上吊式引戸 上ローラー面付仕様、上ローラー扉木口掘込仕様 FD80-H

              スガツネ工業

              LAMP 重量用上吊式引戸 上ローラー面付仕様、上ローラー扉木口掘込仕様 FD80-H

              0
              【特長】・扉を戸先と戸尻の双方向に、ゆっくりと静かに2段階で開閉させる、重量扉用のデュアルソフトクローザー仕様(上ローラー面付仕様)。・扉の吊り込みは、工具を使わずワンタッチでできる。
              もっと読む
              種類
              ドアシステム・クローザー / ガイド金具・振れ止め金具 / 戸当り・クッション材 / 戸車・吊車
              通常価格(税別) :
              636
              通常出荷日 :
              4日目
            • 軽量引き戸用 後付クローザ(アケピタ) USCシリーズ

                日東工器

                軽量引き戸用 後付クローザ(アケピタ) USCシリーズ

                0
                開けたらピタッと閉まる、軽量引き戸用の後付クローザ。【特長】・簡単操作にて閉扉力を調整出来る。・簡単な施工で便利な自動開閉機能を既存の引戸に取り付けることができる。・取付方向を変えるだけの左右兼用タイプ。・急開・急閉してもブレーキが働き、衝撃を和らげる。・ドライバで簡単に取付可能。・フレキシブルなケ-ブルラックの採用により安心施工。【用途】・一般住宅・店舗・福祉公共施設などの室内ドア。
                もっと読む
                種類
                ドアシステム・クローザー
                通常価格(税別) :
                8,478
                通常出荷日 :
                1日目
              • スムースムーブ No.783MH
                • 一部SALE 2026/03/31まで
                • 数量スライド割引

                ベスト

                スムースムーブ No.783MH

                0
                片引き・2枚連動片引き・3枚連動片引き用、各種引戸用部品。【特長】・戸車レールが、高さ29mm幅28.2mmのコンパクト設計ですので、上枠に埋め込む事も可能。・高さ調節がスパナ1本で簡単にできる。・吊り込みや、ワイヤー連動による連結が容易。【用途】・一般住宅・マンション・ホテル・オフィス・福祉施設等の間仕切、物入れに便利。
                もっと読む
                種類
                ドアシステム・クローザー / レール
                通常価格(税別) :
                特別価格
                通常出荷日 :
                3日目
              • 引戸システム フロンティーノ用ガイドレール・扉専用アルミフレーム・防振プロファイル
                • 数量スライド割引

                スガツネ工業

                引戸システム フロンティーノ用ガイドレール・扉専用アルミフレーム・防振プロファイル

                0
                上下フリーストップ扉金物用、引戸用のフレーム、レール。【特長】・長さ:2,500mm(55-3028-250、56-3072-250)。【用途】・間仕切り戸、格納用の扉に最適。
                もっと読む
                種類
                レール / ガイド金具・振れ止め金具
                通常価格(税別) :
                3,039
                通常出荷日 :
                2日目
              • ステン 40ミリHハカマ
                • 数量スライド割引

                スリーナイン島野

                ステン 40ミリHハカマ【1~2個入り】

                0
                【特長】・上下方向を変えることにより平車、丸車を使い分けます・錠穴付(両端)は両端に同じ穴明加工を施していますので、長さによっては2本取り可能です。材質:ステンSUS304
                もっと読む
                種類
                戸車・吊車 / 引戸用ハカマ
                通常価格(税別) :
                545
                通常出荷日 :
                3日目〜
              • ドアハンガー ニュートン40用複車
                • 一部SALE 2026/03/31まで
                • 数量スライド割引

                ダイケン

                ドアハンガー ニュートン40用複車

                0
                【特長】・ベアリングを内蔵し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します・フレキシブルに動くボルトで常に各車輪に均等に荷重がかかり、カーブレールでも走行可能です・車の外周に樹脂使い、静かに軽く走行します・2個吊りで扉1枚4000N(400kg)以下・胴体の軸受には市販ベアリングを使用・カーブレール(R600)でも走行が可能
                もっと読む
                種類
                戸車・吊車
                通常価格(税別) :
                特別価格
                通常出荷日 :
                1日目
              • 中・軽量ドア用(スーパータイト開きドア用)No.558-2
                • 一部SALE 2026/03/31まで
                • 数量スライド割引

                ベスト

                中・軽量ドア用(スーパータイト開きドア用)No.558-2

                0
                閉まりきる直前でタイト材が落ち、タイト材の引き摺りがないシール材。【特長】・ドア下部と床との隙間を塞ぐシール材。・ベスト・スーパータイトはコイルバネを使用していますので、スムーズにシールができる。・気密材が中空硬度50度。・オフィスや一般住宅の防音、防風に最適。・ドアを閉めると自動的に気密材が下がり、ドア下部の隙間をシール。・くつずりが要らないので、フロア面がすっきりと仕上り、しかも気密性が得られる。・全て消音タイプ。・扉幅に合せて切断可能。【用途】・防音:一般住宅(戸建、マンション)の玄関、寝室、オーディオルームなどに最適。
                もっと読む
                種類
                密閉用品
                通常価格(税別) :
                特別価格
                通常出荷日 :
                3日目
              • ガイド受け(マグネットガイド)No.722G
                • 数量スライド割引

                ベスト

                ガイド受け(マグネットガイド)No.722G

                0
                【特長】・ドアを閉めるとマグネットによりガイドが立ち上がり、戸先の振れを抑制します。・ドアが開いた状態では、高さ3mmでガイドが収納されます。【用途】・引戸用部品。・上吊引戸の振れ止めに最適。
                もっと読む
                種類
                ガイド金具・振れ止め金具
                通常価格(税別) :
                3,132
                通常出荷日 :
                3日目
              • カウンターレール
                • 数量スライド割引

                スリーナイン島野

                カウンターレール【1~2個入り】

                0
                【特長】・カウンター面の段差をなくしたフラット設計・Hの長い方が表となります・プッシュ錠を使用の際は硝子加工が必要です
                もっと読む
                種類
                レール / 引戸用ハカマ
                通常価格(税別) :
                4,512
                通常出荷日 :
                3日目〜
              • 中・軽量ドア用(スーパータイト開きドア用)No.558-2LW
                • 一部SALE 2026/03/31まで
                • 数量スライド割引

                ベスト

                中・軽量ドア用(スーパータイト開きドア用)No.558-2LW

                0
                くつずりが要らず、フロア面がすっきりと仕上り、気密性が得られるシール材。【特長】・ドア下部と床との隙間を塞ぐシール材。・気密材が中空硬度50度。・ベスト・スーパータイトはコイルバネを使用していますので、スムーズにシールができる。・ドアを閉めると自動的に気密材が下がり、ドア下部の隙間をシールする。・閉まりきる直前でタイト材が落ちるのでタイト材の引き摺りがない。・オフィスや一般住宅の防音、防風に最適。・全て消音タイプ。・扉幅に合せて切断可能。【用途】・防音:一般住宅(戸建、マンション)の玄関、寝室、オーディオルームに最適。
                もっと読む
                種類
                密閉用品
                通常価格(税別) :
                特別価格
                通常出荷日 :
                3日目
              • アルミ 40ミリHハカマ
                • 数量スライド割引

                スリーナイン島野

                アルミ 40ミリHハカマ

                【特長】・上下方向を変えることにより平車、丸車を使い分けます・端を10mm切り落としてご使用下さい
                もっと読む
                種類
                戸車・吊車
                通常価格(税別) :
                724
                通常出荷日 :
                3日目
              • エクスムーブ 半自動片引き吊戸システム(傾斜レール)No.785C
                • 一部SALE 2026/03/31まで
                • 数量スライド割引

                ベスト

                エクスムーブ 半自動片引き吊戸システム(傾斜レール)No.785C

                0
                木製ドア専用の片引き吊戸システムです。【特長】・ロータリーダンパー仕様により、静かに開閉できます。・表面のダイヤルを回転するだけで、簡単にトルク調整ができます。・幕板スペースの小型化によりスッキリした意匠を実現しました(120mmから)。・開扉時に便利な戸当キャッチを標準セットしました。・フルセットの場合、上レールはL=2200mmとなります。【用途】・医療・福祉施設・老健施設居室・ハンディキャップ者出入口、高齢者住宅、オフィスビル、商業施設、倉庫、図書館等に最適。
                もっと読む
                種類
                ドアシステム・クローザー
                通常価格(税別) :
                特別価格
                通常出荷日 :
                3日目
              • ステン 2号レール
                • 数量スライド割引

                スリーナイン島野

                ステン 2号レール【2個入り】

                0
                【特長】・上下フレーム対応、上レール、下レール材質:ステンレス適応ガラス(mm):5・6長さ(mm):1000
                もっと読む
                種類
                レール
                通常価格(税別) :
                7,783
                通常出荷日 :
                7日目
              • VレールAMW3318

                  ハイロジック

                  VレールAMW3318

                  0
                  【製品仕様】・VレールAMW3318です。・リフォームにも最適な掘り込み不要の面付けレールです。
                  もっと読む
                  種類
                  レール
                  通常価格(税別) :
                  3,778
                  通常出荷日 :
                  2日目
                • バリアフリー敷居レール

                    丸喜金属本社

                    バリアフリー敷居レール

                    0
                    【特長】・段差をなくす為、敷居を撤去した後に下地を入れずに被せて止めるだけの簡単施工です
                    もっと読む
                    種類
                    レール
                    通常価格(税別) :
                    8,077
                    通常出荷日 :
                    4日目
                  • ドアハンガー “ニコ”用 吊り車(ベアリング複車)(自動扉用)

                      HELM HELLAS

                      ドアハンガー “ニコ”用 吊り車(ベアリング複車)(自動扉用)

                      0
                      【特長】●大きいベアリングが使用されていることで、より小さな力で、吊り車のスムーズかつ安定した走行を確保してます。●水平方向にもベアリング滑車が備わっており、極めて安定した走行を実現。特に自動扉での吊車として最適です。●吊り車が前後・左右両方向に揺動可能な為、滑車部分に余計な負荷がかかりずらく、吊り車の長寿命化に貢献しています。【用途】●ドアハンガー用の吊車(複車タイプ)です。●特に自動扉に最適。
                      もっと読む
                      種類
                      戸車・吊車
                      通常価格(税別) :
                      9,848
                      通常出荷日 :
                      1日目〜
                    • 真鍮 レール
                      • 数量スライド割引

                      スリーナイン島野

                      真鍮 レール【2個入り】

                      0
                      真鍮製のレール。仕上げ#400適応ガラス(mm)5長さ(mm)1000
                      もっと読む
                      種類
                      レール
                      通常価格(税別) :
                      11,406
                      通常出荷日 :
                      7日目
                    • スライディングクローザー 木製建具用

                        日東工器

                        スライディングクローザー 木製建具用

                        0
                        木製扉仕様に最適セットで高い信頼性がある引戸用部品。【特長】・ガイドレール・ガイドローラ・全開ストップ装置を標準で装備。・エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用で長寿命。・簡単操作で左右兼用を実現。・ドライバーなどで簡単に施工可能。・コーチスクリューネジの採用でハンガーを扉に直付けできます。【用途】・木製建具用。
                        もっと読む
                        種類
                        ドアシステム・クローザー
                        通常価格(税別) :
                        41,979
                        通常出荷日 :
                        19日目
                      • 3号ステンレスドアハンガー用ツール複車 2型
                        • 数量スライド割引

                        ダイケン

                        3号ステンレスドアハンガー用ツール複車 2型

                        0
                        【特長】・ステンレス製のため耐蝕性が優れている。・車軸がフレキシブルに動くため、操作がスムーズ【用途】・エアツール・電動ツールの吊り下げ用
                        もっと読む
                        種類
                        戸車・吊車
                        通常価格(税別) :
                        12,218
                        通常出荷日 :
                        1日目
                      • 引違いドア 部品セット 2200

                          スガツネ工業

                          引違いドア 部品セット 2200

                          0
                          引違いドア2200の部品セットです。【特長】・下レール不要で施工が簡単な引戸金物です。・上レールを取り付けた後でも扉を吊り込めます。・扉吊り込み後、専用工具で上ローラーのねじを緩めると、傾きと高さを調節できます。・1本のレールで2枚の扉を吊り込めます。【用途】・間仕切り戸、格納用の扉に最適。
                          もっと読む
                          種類
                          ドアシステム・クローザー
                          通常価格(税別) :
                          7,424
                          通常出荷日 :
                          4日目
                        • チューブラ引戸鎌錠 片面/両面サムターン
                          • 数量スライド割引

                          丸喜金属本社

                          チューブラ引戸鎌錠 片面/両面サムターン

                          0
                          つまみやすい後付大型サムターン付(戸袋に収納される引戸の場合は大型サムターンが当らない様、戸当が必要です)。
                          もっと読む
                          種類
                          通常価格(税別) :
                          3,793
                          通常出荷日 :
                          4日目
                        • 吊戸フレ止めガイド/レール
                          • 一部SALE 2026/03/31まで
                          • 数量スライド割引

                          丸喜金属本社

                          吊戸フレ止めガイド/レール

                          0
                          サイズ:3000×20×3mm、アルミ製の引き戸のガイドレールです。
                          もっと読む
                          種類
                          レール / 戸車・吊車
                          通常価格(税別) :
                          特別価格
                          通常出荷日 :
                          3日目
                        • 引違いドア 上ローラー 1120

                            スガツネ工業

                            引違いドア 上ローラー 1120

                            0
                            2610Fのオプションローラー。【特長】・付属品:専用スパナ。【用途】・間仕切り戸、格納用の扉に最適。
                            もっと読む
                            種類
                            戸車・吊車
                            通常価格(税別) :
                            3,252
                            通常出荷日 :
                            在庫品1日目
                            当日出荷可能
                          • オーバーハング引戸金物 OX型

                              スガツネ工業

                              オーバーハング引戸金物 OX型

                              0
                              洗面化粧台やトイレ収納などの小型扉に最適な、物の出し入れが非常に楽な引戸金物です。【特長】・扉はキャビネットの外側までスライドするため、開口部がキャビネット幅いっぱいにとれ、物の出し入れがしやすい家具が製作できます。・すっきりとしたデザインで施工性に優れています。
                              もっと読む
                              種類
                              ドアシステム・クローザー / レール / ガイド金具・振れ止め金具 / 化粧部材
                              通常価格(税別) :
                              1,035
                              通常出荷日 :
                              4日目〜
                            • ドアハンガー “ニコ”用 吊り車(ベアリング複車)(折畳扉)

                                HELM HELLAS

                                ドアハンガー “ニコ”用 吊り車(ベアリング複車)(折畳扉)

                                0
                                【特長】●大きいベアリングが使用されていることで、より小さな力で、吊り車のスムーズかつ安定した走行を確保してます。●吊り車が左右方向に揺動可能な為、滑車部分に余計な負荷がかかりずらく、吊り車の長寿命化に貢献しています。【用途】●ドアハンガー用の吊車(複車タイプ)です。●折畳扉用。
                                もっと読む
                                種類
                                戸車・吊車
                                通常価格(税別) :
                                6,778
                                通常出荷日 :
                                1日目
                              • ドアハンガー “ニコ” ガイドレール
                                • 数量スライド割引

                                HELM HELLAS

                                ドアハンガー “ニコ” ガイドレール

                                0
                                【特長】●高品質の鋼材に、電解めっき処理を施したガイドレールです。極めて高い耐久性を誇ると同時に、経年劣化によるコーティング等の剥離の心配がありません。【用途】●ガイドローラー用の軌道として。
                                もっと読む
                                種類
                                レール
                                通常価格(税別) :
                                4,193
                                通常出荷日 :
                                1日目〜
                              • 重量ドア用(スーパータイト開きドア用)No.558-1LW
                                • 一部SALE 2026/03/31まで
                                • 数量スライド割引

                                ベスト

                                重量ドア用(スーパータイト開きドア用)No.558-1LW

                                0
                                ドア下部と床との隙間を塞ぐシール材。【特長】・気密性能:JIS8等級(気密材のみの場合2等級)。・ドアを閉めると自動的に気密材が下がり、ドア下部の隙間をシールする。・閉まりきる直前でタイト材が落ちるのでタイト材の引き摺りがない。・くつずりが要らないので、フロア面がすっきりと仕上り、しかも気密性が得られる。・全て消音タイプ。・扉幅に合せて切断可能。【用途】・防塵・防菌:半導体、精密機械、電子機器、光学、化学、医薬品、食品加工、病院、バイオ産業など最適。・防音・防風:劇場、ホール、スタジオ、ホテル、空港、工場、事務所、図書館などに最適。
                                もっと読む
                                種類
                                密閉用品
                                通常価格(税別) :
                                特別価格
                                通常出荷日 :
                                3日目
                              • ダイケン ドアハンガー ニュートン20単車2型
                                • 数量スライド割引

                                ダイケン

                                ダイケン ドアハンガー ニュートン20単車2型

                                【特長】・ベアリングを内臓し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します。・胴体の軸受にはベアリングを使用しています。【商品仕様】・主にカーブレールに使用する吊り車です。・耐荷重(kg/個):50・適用レール:N20-HR・品名:単車2型・材質/仕上:スチール(SPHC)・質量:0.41kg・トラスココード:855-8691・JANコード:4968957410838
                                もっと読む
                                種類
                                戸車・吊車
                                通常価格(税別) :
                                5,217
                                通常出荷日 :
                                1日目
                              • 2号ステンレスドアハンガー用ツール複車 2型
                                • 数量スライド割引

                                ダイケン

                                2号ステンレスドアハンガー用ツール複車 2型

                                0
                                【特長】・ステンレス製のため耐蝕性が優れている。・車軸がフレキシブルに動くため、操作がスムーズ【用途】・エアツール・電動ツールの吊り下げ用
                                もっと読む
                                種類
                                戸車・吊車
                                通常価格(税別) :
                                10,322
                                通常出荷日 :
                                1日目
                              • フリーストップ扉 リブラ20Hシンクロ 部品セット
                                • 数量スライド割引

                                スガツネ工業

                                フリーストップ扉 リブラ20Hシンクロ 部品セット

                                0
                                片側の扉を操作するだけで上下の扉が連動し、自由な位置で止められる引戸用部品。【特長】・片側扉を操作すると、2枚の扉が連動して上下に開閉。・上下扉は任意の位置で止めることが可能。・インセット扉、かぶせ扉が同一部品で兼用可。・レールをキャビネット内側へ直付けする仕様。・レールは16mmと非常に薄く、キャビネット内部のスペースを無駄にすることがない。【用途】・安全対策に最適。
                                もっと読む
                                種類
                                ドアシステム・クローザー
                                通常価格(税別) :
                                117,382
                                通常出荷日 :
                                3日目
                              • 785-M アルミ幕板カバー
                                • 一部SALE 2026/03/31まで
                                • 数量スライド割引

                                ベスト

                                785-M アルミ幕板カバー

                                0
                                アルミニウム製の幕板カバー。仕上げ シルバー(塗装)長さ(mm)2300
                                もっと読む
                                種類
                                化粧部材
                                通常価格(税別) :
                                特別価格
                                通常出荷日 :
                                3日目
                              • ステン 面打レール
                                • 数量スライド割引

                                スリーナイン島野

                                ステン 面打レール【2個入り】

                                0
                                【特長】・上下フレーム対応、上レール、下レール材質:ステンレス仕上げ:ヘアーライン、#600適応ガラス(mm):5・6
                                もっと読む
                                種類
                                レール
                                通常価格(税別) :
                                12,110
                                通常出荷日 :
                                7日目
                              • アルミフレーム引戸金物 縦フレーム AF-25-W01

                                  スガツネ工業

                                  アルミフレーム引戸金物 縦フレーム AF-25-W01

                                  0
                                  【特長】・アルミフレームへの取り付けに最適な縦フレームです。
                                  もっと読む
                                  種類
                                  フレーム用部材
                                  通常価格(税別) :
                                  11,769
                                  通常出荷日 :
                                  4日目
                                • ステン 3線レール
                                  • 数量スライド割引

                                  スリーナイン島野

                                  ステン 3線レール【4個入り】

                                  0
                                  【特長】・上下フレーム対応、上レール、下レール、山型レール材質:ステンレス仕上げ:HL長さ(mm):1000適応ガラス(mm):5・6、8
                                  もっと読む
                                  種類
                                  レール
                                  通常価格(税別) :
                                  35,385
                                  通常出荷日 :
                                  7日目
                                • 引違いドア 部品セット 134F
                                  • 数量スライド割引

                                  スガツネ工業

                                  引違いドア 部品セット 134F

                                  0
                                  上レールの長さを選べる引戸用部品セット。【特長】・下レールが不要で、施工が簡単に行える木扉用引戸金物。・上レールには、扉の上面と上レールのすき間を隠す目隠し付きで、扉がすっきり見える。【用途】・間仕切り戸、格納用の扉に最適。
                                  もっと読む
                                  種類
                                  ドアシステム・クローザー
                                  通常価格(税別) :
                                  21,700
                                  通常出荷日 :
                                  2日目〜
                                • 引違いドア 部品セット 138F
                                  • 数量スライド割引

                                  スガツネ工業

                                  引違いドア 部品セット 138F

                                  0
                                  引違いドアの部品セット。【特長】・引戸用部品。・上レールの長さを選べるセット品。【用途】・間仕切り戸、格納用の扉に最適。・引き戸(建具用)。
                                  もっと読む
                                  種類
                                  ドアシステム・クローザー
                                  通常価格(税別) :
                                  20,400
                                  通常出荷日 :
                                  2日目〜

                                引戸用部品カテゴリの売れ筋ランキング

                                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                                比較リスト