ファクトリーサプライ用品技術窓口

V型フラットレール VS型

未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

V型フラットレール VS型 外形図

製品仕様

商品名モルタル用木製用材質仕上げサイズ
型番呼称型番呼称幅(W)長さ(L)厚み(t)
V型フラットレール153-363VS518C153-370VS518MSUS304ヘアーライン501,8201.0
V型フラットレール159-400VS520C159-403VS520MSUS304ヘアーライン502,0001.0
V型フラットレール153-364VS527C153-371VS527MSUS304ヘアーライン502,7301.0
V型フラットレール159-401VS530C159-404VS530MSUS304ヘアーライン503,0001.0
V型フラットレール153-365VS536C153-372VS536MSUS304ヘアーライン503,6401.0
V型フラットレール159-402VS540C159-405VS540MSUS304ヘアーライン504,0001.0

使用例

V型フラットレール VS型 使用例

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

仕様

商品名

最小発注数量
1820
モルタル用
V型フラットレールVS518C
1個
2730
モルタル用
V型フラットレールVS527C
1個
3640
モルタル用
V型フラットレールVS536C
1個
1820
木製用
V型フラットレールVS518M
1個
2730
木製用
V型フラットレールVS527M
1個
3640
木製用
V型フラットレールVS536M
1個
2000
モルタル用
V型フラットレールVS520C
1個
3000
モルタル用
V型フラットレールVS530C
1個
4000
モルタル用
V型フラットレールVS540C
1個
2000
木製用
V型フラットレールVS520M
1個
3000
木製用
V型フラットレールVS530M
1個
4000
木製用
V型フラットレールVS540M
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,076円
( 11,084円 )
5日目
14,752円
( 16,227円 )
5日目
22,517円
( 24,769円 )
5日目
10,076円
( 11,084円 )
5日目
14,752円
( 16,227円 )
5日目
22,517円
( 24,769円 )
5日目
10,076円
( 11,084円 )
5日目
14,720円
( 16,192円 )
5日目
22,517円
( 24,769円 )
5日目
10,076円
( 11,084円 )
5日目
14,720円
( 16,192円 )
5日目
22,517円
( 24,769円 )
5日目

詳細情報

基本情報

杉田エース引戸用部品V型フラットレールVS型。
長さは6種、モルタル用と木製用がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

V型フラットレール VS型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
V型フラットレール VS型
V型フラットレール P2型
V型フラットレール N2型
S型敷居レール
セキ金
L型ガイドローラー
メーカー杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース
通常価格10,076円-8,288円 -8,697円 -9,685円 -486円1,079円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目3日目5日目
種類レールレールレールレール戸当り・クッション材ガイド金具・振れ止め金具
材質SUS 304SUS 304SUS 304SUS304SUS304スチール・ジュラコン
仕上げヘアーライン#400研磨ヘアーラインヘアーライン-ユニクロメッキ
幅(mm)50---18.4-
厚み(mm)1111.22-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

引戸用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト