メカニカル部品技術窓口
【特長】・アルミフレームへの取り付けに最適な縦フレームです。

●材料 アルミニウム合金
●仕上 シルバーアルマイト処理マット調
| 型番 | 長さ |
|---|---|
| AF-25-W01-2.5M | 2500mm |
| AF-25-W01-3M | 3000mm |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
11,769円 ( 12,946円 ) | 4日目 |
14,462円 ( 15,908円 ) | 4日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
スケールプレート
4.6通常価格(税別):470円~

ミスミ
指示プレート
4.5通常価格(税別):490円~

ミスミ
ガススプリング取付用ブラケット FGS/FGSSタイプ適合
4.1通常価格(税別):930円~

ミスミ
フック
4.5通常価格(税別):1,087円

ミスミ
ボールチェーン
4.3
ミスミ
ダブルリング
4.3通常価格(税別):344円~

ミスミ
ワイヤー
4.3
ミスミ
スケールテープ
4.3通常価格(税別):2,720円~

ミスミ
ガススプリング 取付方向自在タイプ GSKSFタイプ
5通常価格(税別):2,790円~