17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

すべて解除

スイッチング電源

スイッチング電源とは、高効率で電力を変換するスイッチングレギュレータを組み込んだ電源装置です。入力電力から電力変換装置を使って出力電力を得る過程で、スイッチング素子が電力の変換や調整を行います。スイッチング電源には、数種類の回転方式があります。大きめサイズで、コンデンサに大きな電流が流れる絶縁型のフライバック方式や、非絶縁型で昇降圧の可能な昇降圧型方式回路、多石式の基本スイッチアーム数を持つフルブリッジ方式などです。他にも、定電力や定電流、定電圧などの調整可能な機能による違いもあります。また、電源や電圧のモニタ付きや、電力損失の低下による高効率・長寿命などの機能を持つ装置、コンパクト化されたものもあります。 もっと読む
    106 件
    • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
      スイッチング電源 HRP-■■■N3シリーズ

        ミンウェル

        スイッチング電源 HRP-■■■N3シリーズ

        【特長】・小型・軽量で高効率・長寿命。・従来のHRPシリーズに比べ、300~350%のピーク電力
        もっと読む
        0
        形状容量(W)シングル/マルチ入力電圧出力電圧(シングルのみ)入出力端子形状チャネル数定格出力電流(シングルのみ)(A)寸法 高さ(mm)
        本体カバー付き156 ~ 648シングルAC/DCDC12V / DC24Vネジ-6.5A ~ 27A38 ~ 61.5
        通常単価(税別) :
        13,837円~
        通常出荷日 :
        在庫品1日目
        当日出荷可能
      • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
        スイッチング電源(DINレール取付、DC24V出力)

          ミスミ

          スイッチング電源(DINレール取付、DC24V出力)

          盤内のPLCや制御機器に最適なDINレールタイプ。35mmDINレールに装着可能。
          もっと読む
          4.54.5
          形状容量(W)シングル/マルチ入力電圧出力電圧(シングルのみ)入出力端子形状チャネル数定格出力電流(シングルのみ)(A)寸法 高さ(mm)
          DINレール直付け10 ~ 480シングルAC/DCDC24V欧州方式-0.42 ~ 1090 ~ 125.2
          通常単価(税別) :
          2,380円~
          通常出荷日 :
          在庫品1日目
          当日出荷可能
        • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
          スイッチング・パワーサプライ S8FS-Gシリーズ

            オムロン

            スイッチング・パワーサプライ S8FS-Gシリーズ

            信頼性を担保する卓越した基本性能に加え、充実の規格対応と優れたユーザビリティを実現。【特長】・周囲温度70℃、アルミ・ステンレス筐体の防錆強化、標高3000m対応・機械安全のための制御回路用トランス不要(EN/IEC 61558-2-16対応)・ねじ脱落防止端子台カバー、異物侵入防止フロントカバー採用
            もっと読む
            4.54.5
            形状容量(W)シングル/マルチ入力電圧出力電圧(シングルのみ)入出力端子形状チャネル数定格出力電流(シングルのみ)(A)寸法 高さ(mm)
            本体カバー付き15 ~ 600シングルAC/DCDC5V / DC12V / DC15V / DC24V / DC48Vネジ / コネクタ-0.65 ~ 5082 ~ 123.6
            通常単価(税別) :
            3,112円~
            通常出荷日 :
            在庫品1日目〜
            一部当日出荷可能
          • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
            スイッチング・パワーサプライ S8VS

              オムロン

              スイッチング・パワーサプライ S8VS

              電源、電圧モニタ付きスイッチング電源。【特長】・DINレール取りつけに対応・SEMI F47-0706規格に対応(200V入力時)60/90/120/180/240/480W・表示モニタ付タイプに新シリーズ追加シンプル機能で設備立上に貢献・ULClass2出力適合機種のシリーズ追加(90W表示モニタ付タイプ)・表示モニタ付タイプにスクリューレス端子台シリーズ追加・表示部は3桁7セグメントLED表示にて状態表示15/30W・幅22.5mm×高さ85mm×奥行96.5mmの小型・薄型サイズ・3方向取りつけ可能(標準、横向き、上向き)・バネルへの密着取りつけが可能・入力条件:DC入力もDC8O~370Vまで可能(EC指令と各種安全規格は対象外)
              もっと読む
              4.64.6
              形状容量(W)シングル/マルチ入力電圧出力電圧(シングルのみ)入出力端子形状チャネル数定格出力電流(シングルのみ)(A)寸法 高さ(mm)
              DINレール直付け10 ~ 480シングルAC/DC / AC専用DC5V / DC12V / DC24Vネジ / その他-0.65 ~ 2094.6 ~ 119.5
              通常単価(税別) :
              6,158円~
              通常出荷日 :
              在庫品1日目〜
              一部当日出荷可能
            • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
              組み込みスイッチング電源(DC24V出力_15W~648W対応)

                ミスミ

                組み込みスイッチング電源(DC24V出力_15W~648W対応)【1~4個入り】

                PLCや制御機器電源に最適な容量をラインアップ。アルミ電解コンデンサはロングライフ105℃品使用。
                もっと読む
                4.34.3
                形状容量(W)シングル/マルチ入力電圧出力電圧(シングルのみ)入出力端子形状チャネル数定格出力電流(シングルのみ)(A)寸法 高さ(mm)
                本体カバー付き15 ~ 648シングル / その他AC/DCDC24Vネジ-0.62 ~ 2751 ~ 105
                通常出荷日 :
                お見積り
              • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
                AC入力電源(AC-DCコンバータ) HWS-Aシリーズ

                  TDKラムダ

                  AC入力電源(AC-DCコンバータ) HWS-Aシリーズ

                  【特長】・環境にやさしい。・さらなる高効率化でお客様装置の省エネルギーに貢献。・軽負荷時の効率も改善。・無負荷時電力の低減。・使いやすい。・安全と安心。・長寿命化によりお客様装置のメンテナンス頻度を低減。・従来モデルを継承した両面基板採用。・活電部が覆われた「安全端子」の採用で安全性を確保、端子ネジが脱落しないためネジ紛失を防止。
                  もっと読む
                  4.34.3
                  形状容量(W)シングル/マルチ入力電圧出力電圧(シングルのみ)入出力端子形状チャネル数定格出力電流(シングルのみ)(A)寸法 高さ(mm)
                  本体カバー付き / オープンフレーム-シングルAC/DCDC3.3V / DC5V / DC12V / DC15V / DC24V / DC48Vネジ--82 ~ 113
                  通常単価(税別) :
                  3,790円~
                  通常出荷日 :
                  在庫品1日目〜
                  一部当日出荷可能
                • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
                  スイッチング・パワーサプライ S8VK-Gシリーズ

                    オムロン

                    スイッチング・パワーサプライ S8VK-Gシリーズ

                    【特長】・周囲温度-40~+70℃の広範囲で使用が可能スリム化デザインで装置・設備の小型化に貢献
                    もっと読む
                    4.84.8
                    形状容量(W)シングル/マルチ入力電圧出力電圧(シングルのみ)入出力端子形状チャネル数定格出力電流(シングルのみ)(A)寸法 高さ(mm)
                    DINレール直付け15 ~ 480シングルAC/DCDC5V / DC12V / DC24V / DC48Vネジ-0.65 ~ 2094.7 ~ 129.7
                    通常単価(税別) :
                    7,077円~
                    通常出荷日 :
                    在庫品1日目
                    当日出荷可能
                  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
                    スイッチング電源(ケース付き、DC5V、DC12V出力)

                      ミスミ

                      スイッチング電源(ケース付き、DC5V、DC12V出力)

                      【特長】・リレーやセンサの補助電源に最適な小型タイプのスイッチング電源
                      もっと読む
                      4.44.4
                      形状容量(W)シングル/マルチ入力電圧出力電圧(シングルのみ)入出力端子形状チャネル数定格出力電流(シングルのみ)(A)寸法 高さ(mm)
                      本体カバー付き15 ~ 324シングルAC/DCDC5V / DC12Vネジ-1.3 ~ 6051 ~ 105
                      通常単価(税別) :
                      1,840円~
                      通常出荷日 :
                      在庫品1日目
                      当日出荷可能
                    • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
                      スイッチング電源 DC24V出力 DINレール取付(MDR/SDRシリーズ)

                        ミンウェル

                        スイッチング電源 DC24V出力 DINレール取付(MDR/SDRシリーズ)

                        盤内のPLCや制御機器に最適なDINレールタイプ。【特長】・高さ90mm、奥行100mmの小型タイプ(10~100W)。・35mmDINレールに装着。・スクリュー式端子なので接続簡単。・樹脂ケース(10~100W)と金属ケース(120~240W)。
                        もっと読む
                        4.74.7
                        形状容量(W)シングル/マルチ入力電圧出力電圧(シングルのみ)入出力端子形状チャネル数定格出力電流(シングルのみ)(A)寸法 高さ(mm)
                        DINレール直付け10 ~ 480シングルAC/DCDC24V欧州方式-0.42 ~ 2090 ~ 125.2
                        通常単価(税別) :
                        2,380円~
                        通常出荷日 :
                        在庫品1日目
                        当日出荷可能
                      • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
                        スイッチング電源 KHシリーズ(DINレールタイプ)

                          コーセル

                          スイッチング電源 KHシリーズ(DINレールタイプ)

                          世界標準サイズのDIN専用電源・製品ラインナップ:30W~480Wを用意。【特長】・ワイド入力(AC85V~264V)・DIN(35mm)レール取付対応・広い動作周囲温度範囲(MAX70℃)・入出力端子台はブロック端子とヨーロッパ端子の2タイプを用意・ピーク電力対応、定格出力電力の1.5倍のピーク電力に対応・過電流保護、過電圧保護回路付き【用途】・制御盤などDINレールを使用した装置に最適
                          もっと読む
                          4.74.7
                          形状容量(W)シングル/マルチ入力電圧出力電圧(シングルのみ)入出力端子形状チャネル数定格出力電流(シングルのみ)(A)寸法 高さ(mm)
                          DINレール直付け30 ~ 480シングルAC/DC / AC専用DC5V / DC12V / DC24V / DC48Vネジ / 欧州方式-1.3 ~ 2084 ~ 133.5
                          通常単価(税別) :
                          6,619円~
                          通常出荷日 :
                          在庫品1日目〜
                          一部当日出荷可能
                        • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
                          30~350W薄型スイッチング電源 LRSシリーズ_5/12/24/48V対応

                            ミンウェル

                            30~350W薄型スイッチング電源 LRSシリーズ_5/12/24/48V対応

                            【特長】・ユニバーサルAC入力/フルレンジ。・300VACサージ入力に5秒間耐える。・保護:短絡/過負荷/過電圧/過温度。・冷却:自然空冷(LRS-350シリーズのみ内蔵DCファンによる強制空冷)。・ミニチュアサイズ/1Uの薄型。・家電製品用にIEC / EN 60335-1(PD3)及びIEC / EN61558-1、2-16に適合(LRS-200シリーズ、LRS-350シリーズは対象外)。・高度5000メートル動作可能。・5G振動試験にパス。・電源投入時のLEDインジケータ。・無負荷消費電力<0.2W(LRS-35シリーズ、LRS-50シリーズ)。・無負荷消費電力<0.3W(LRS-75シリーズ、LRS-100シリーズ)。・無負荷消費電力<0.5W(LRS-150シリーズ、LRS-150Fシリーズ)。・無負荷消費電力<0.75W(LRS-200シリーズ、LRS-350シリーズ)。・過電圧カテゴリーIII(LRS-200シリーズ、LRS-350シリーズは対象外)。・100%全負荷バーンインテスト。・高温動作温度:70℃。・高効率、長寿命、高信頼性。【用途】・産業用自動化設備。・産業用制御システム。・機械および電気機器。・電子機器、または装置。・家電製品(LRS-350シリーズは対象外)。
                            もっと読む
                            4.34.3
                            形状容量(W)シングル/マルチ入力電圧出力電圧(シングルのみ)入出力端子形状チャネル数定格出力電流(シングルのみ)(A)寸法 高さ(mm)
                            本体カバー付き35 ~ 350シングルAC/DCDC3.3V / DC5V / DC12V / DC15V / DC24V / DC48V / その他ネジ-0.8 ~ 6030
                            通常単価(税別) :
                            2,527円~
                            通常出荷日 :
                            在庫品1日目
                            当日出荷可能
                          • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
                            スイッチング・パワーサプライ S8VK-Sシリーズ

                              オムロン

                              スイッチング・パワーサプライ S8VK-Sシリーズ

                              【特長】・小型制御盤にジャストフィット 基板コーティングで耐環境性を向上・プッシュイン接続で簡単配線
                              もっと読む
                              4.64.6
                              形状容量(W)シングル/マルチ入力電圧出力電圧(シングルのみ)入出力端子形状チャネル数定格出力電流(シングルのみ)(A)寸法 高さ(mm)
                              DINレール直付け30 ~ 480シングルAC/DCDC24V欧州方式-1.3 ~ 2094.7 ~ 129.2
                              通常単価(税別) :
                              9,447円~
                              通常出荷日 :
                              在庫品1日目
                              当日出荷可能
                            • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
                              スイッチング電源 ユニットタイプ PLAシリーズ

                                コーセル

                                スイッチング電源 ユニットタイプ PLAシリーズ

                                PLAシリーズ。【特長】・低背型。・広い動作温度範囲。(-20℃~+70℃、出力ディレーティング必要)・高調波電流規制対応。(IEC61000-3-2クラスA準拠)・ワイド入力。(AC85~264V、出力ディレーティング必要)・無負荷時の消費電力を低減。【用途】・FAを中心とした幅広い用途におすすめ。
                                もっと読む
                                4.64.6
                                形状容量(W)シングル/マルチ入力電圧出力電圧(シングルのみ)入出力端子形状チャネル数定格出力電流(シングルのみ)(A)寸法 高さ(mm)
                                本体カバー付き50 ~ 600シングルAC専用DC5V / DC12V / DC15V / DC24V / DC48V / その他ネジ / コネクタ-2.2 ~ 5080 ~ 120
                                通常単価(税別) :
                                特別価格
                              • 一部SALE 2027.01.31まで
                              • 通常出荷日 :
                                在庫品1日目〜
                                一部当日出荷可能
                            • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
                              スイッチング電源 DC24V出力 ケース付き(RS/HRPシリーズ) [HRP-100]

                                ミンウェル

                                スイッチング電源 DC24V出力 ケース付き(RS/HRPシリーズ) [HRP-100]

                                PLCや制御機器電源に最適な容量をラインナップ。【特長】・小型タイプで高効率・長寿命。・アルミ電解コンデンサはロングライフ105℃品使用。・シングル出力タイプで600Wまでラインナップ。
                                もっと読む
                                形状容量(W)シングル/マルチ入力電圧出力電圧(シングルのみ)入出力端子形状チャネル数定格出力電流(シングルのみ)(A)寸法 高さ(mm)
                                本体カバー付き15 ~ 648シングルAC/DCDC24Vネジ-0.62 ~ 2751 ~ 105
                                通常単価(税別) :
                                1,840円~
                                通常出荷日 :
                                在庫品1日目
                                当日出荷可能
                              • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
                                PS5R-V形スイッチングパワーサプライ

                                  IDEC

                                  PS5R-V形スイッチングパワーサプライ

                                  サイズダウンを極めた、薄形DINレール取付電源。【特長】・取付けスペース削減・省工数・柔軟に設置可能・信頼性向上
                                  もっと読む
                                  形状容量(W)シングル/マルチ入力電圧出力電圧(シングルのみ)入出力端子形状チャネル数定格出力電流(シングルのみ)(A)寸法 高さ(mm)
                                  DINレール直付け10 ~ 240シングルAC専用DC5V / DC12V / DC24Vネジ--90 ~ 125
                                  通常単価(税別) :
                                  5,992円~
                                  通常出荷日 :
                                  在庫品1日目
                                  当日出荷可能
                                • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
                                  スイッチング電源(DINレール取付、DC5V、DC12V出力)

                                    ミスミ

                                    スイッチング電源(DINレール取付、DC5V、DC12V出力)

                                    制御盤内のリレーやセンサの補助電源に最適なスイッチング電源です。
                                    もっと読む
                                    4.44.4
                                    形状容量(W)シングル/マルチ入力電圧出力電圧(シングルのみ)入出力端子形状チャネル数定格出力電流(シングルのみ)(A)寸法 高さ(mm)
                                    DINレール直付け10 ~ 90シングルAC/DCDC5V / DC12V欧州方式-0.84 ~ 1090
                                    通常単価(税別) :
                                    2,380円~
                                    通常出荷日 :
                                    在庫品1日目
                                    当日出荷可能
                                  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
                                    スイッチング電源 ユニットタイプ PBWシリーズ

                                      コーセル

                                      スイッチング電源 ユニットタイプ PBWシリーズ

                                      PBWシリーズ:ワイド入力・ユニットタイプ・二出力・15W、30W、50Wタイプ。【特長】・ワットボックス仕様を採用・スイッチング周波数固定(他励フライバック方式)・低漏洩電流・SEMI F47規格対応可【用途】・オペアンプやVMEなどに最適
                                      もっと読む
                                      4.64.6
                                      形状容量(W)シングル/マルチ入力電圧出力電圧(シングルのみ)入出力端子形状チャネル数定格出力電流(シングルのみ)(A)寸法 高さ(mm)
                                      本体カバー付き / オープンフレーム15 ~ 50マルチAC/DCDC5V / DC12V / DC15Vネジ-0.5 ~ 378 ~ 82
                                      通常単価(税別) :
                                      5,186円~
                                      通常出荷日 :
                                      在庫品1日目
                                      当日出荷可能
                                    • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
                                      スイッチング電源 HDRシリーズ

                                        ミンウェル

                                        スイッチング電源 HDRシリーズ

                                        【特長】・絶縁クラス:Class II。・ユニバーサル AC入力/フルレンジ (AC277V 使用電圧)。・無負荷時消費電力:<0.3W。・保護機能:短絡/過負荷/過電圧。・DINレール取付可:TS-35/7.5 or 15。・冷却:自然空冷。・調整可能なDC出力電圧。・POWER-ON LED表示。・家庭の器具のオートメーションとコントロールの構築に最適。
                                        もっと読む
                                        4.84.8
                                        形状容量(W)シングル/マルチ入力電圧出力電圧(シングルのみ)入出力端子形状チャネル数定格出力電流(シングルのみ)(A)寸法 高さ(mm)
                                        DINレール直付け15 ~ 100シングルAC/DCDC5V / DC12V / DC15V / DC24V / DC48V--0~0.63 ~ 0~6.590
                                        通常単価(税別) :
                                        2,972円~
                                        通常出荷日 :
                                        在庫品1日目
                                        当日出荷可能
                                      • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
                                        ユニット型電源 HWSシリーズ

                                          TDKラムダ

                                          ユニット型電源 HWSシリーズ

                                          【特長】・環境にやさしい:高効率化により発熱ロスを減らすとともに、外部コントロールによるOFF時に冷却ファンを停止し、静音とともにお客様装置の省エネルギーに貢献。・使いやすい:製品ラインアップすべての高さを82mmに統一し、デッドスペースなく2Uラックに搭載が可能。・安全と安心:活電部が覆われた「安全端子」を採用し、安全性を確保、端子ネジが脱落しないため保守作業時のネジ紛失を防止。
                                          もっと読む
                                          形状容量(W)シングル/マルチ入力電圧出力電圧(シングルのみ)入出力端子形状チャネル数定格出力電流(シングルのみ)(A)寸法 高さ(mm)
                                          本体カバー付き300 ~ 1500シングルAC/DCDC5V / DC12V / DC24V / DC48V / その他 / DC36Vネジ / その他-7 ~ 12082
                                          通常単価(税別) :
                                          22,970円~
                                          通常出荷日 :
                                          在庫品1日目〜
                                          一部当日出荷可能
                                        • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
                                          スイッチング電源 DC5V、DC12V出力 ケース付き(RS/HRPシリーズ)

                                            ミンウェル

                                            スイッチング電源 DC5V、DC12V出力 ケース付き(RS/HRPシリーズ)

                                            リレーやセンサの補助電源に最適な小型タイプ。【特長】・小型タイプで高効率・長寿命。・アルミ電解コンデンサはロングライフ105℃品使用。・シングル出力タイプ。・DINレール取付金具と直付金具をご用意。
                                            もっと読む
                                            形状容量(W)シングル/マルチ入力電圧出力電圧(シングルのみ)入出力端子形状チャネル数定格出力電流(シングルのみ)(A)寸法 高さ(mm)
                                            本体カバー付き15 ~ 324シングルAC/DCDC5V / DC12Vネジ-1.3 ~ 6051 ~ 105
                                            通常単価(税別) :
                                            1,840円~
                                            通常出荷日 :
                                            在庫品1日目
                                            当日出荷可能
                                          • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
                                            DINレール電源 DRJシリーズ

                                              TDKラムダ

                                              DINレール電源 DRJシリーズ

                                              【特長】・全モデルの高さを75mmに統一した、DINレール取付専用電源。・入力端子はブロック端子(安全端子)とヨーロッパ端子をラインアップ。・ヨーロッパ端子は"スプリング方式"を採用。・高効率化による小型化を実現:効率最大90%(DRJ100-24-1)。・従来モデル(DLP100-24-1)に比較し体積で45%小型化。・広い動作周囲温度。・‒20~+70℃で使用可能(‒10~+55℃まで負荷率100%)。・SEMI-F47規格に対応(200VAC入力時)。
                                              もっと読む
                                              形状容量(W)シングル/マルチ入力電圧出力電圧(シングルのみ)入出力端子形状チャネル数定格出力電流(シングルのみ)(A)寸法 高さ(mm)
                                              DINレール直付け-シングルAC/DCDC5V / DC12V / DC24Vネジ / 欧州方式--75 ~ 124
                                              通常単価(税別) :
                                              6,870円~
                                              通常出荷日 :
                                              在庫品1日目
                                              当日出荷可能
                                            • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
                                              スイッチング電源 RSPシリーズ

                                                ミンウェル

                                                スイッチング電源 RSPシリーズ

                                                【特長】・ユニバーサルAC入力/フルレンジ。・力率改善回路(PFC)搭載。・保護:短絡/過負荷/過電圧/過温度(RSP-100/150/200/320/500)。・冷却:自然空冷(RSP-75/100/250/200)。 ・DCファン内蔵(RSP-320/500)。・定電流制限回路搭載(RSP-75/100/150)。・リモートコントロール(ON/OFF)内蔵 (RSP-75/100/150/500)。・リモートセンス機能 内蔵(RSP-500)。・POWER-ON LED表示。
                                                もっと読む
                                                4.24.2
                                                形状容量(W)シングル/マルチ入力電圧出力電圧(シングルのみ)入出力端子形状チャネル数定格出力電流(シングルのみ)(A)寸法 高さ(mm)
                                                本体カバー付き75 ~ 1000シングルAC/DCDC3.3V / DC5V / DC12V / DC24V / DC48V / DC27V--0~2.8 ~ 0~6030 ~ 41
                                                通常単価(税別) :
                                                4,737円~
                                                通常出荷日 :
                                                在庫品1日目
                                                当日出荷可能
                                              • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
                                                スイッチング電源 ユニットタイプ PJAシリーズ

                                                  コーセル

                                                  スイッチング電源 ユニットタイプ PJAシリーズ

                                                  基本性能に特化したシンプルモデル。【主な仕様】・単一出力。・フルレンジ入力。
                                                  もっと読む
                                                  形状容量(W)シングル/マルチ入力電圧出力電圧(シングルのみ)入出力端子形状チャネル数定格出力電流(シングルのみ)(A)寸法 高さ(mm)
                                                  本体カバー付き103.2 ~ 1008シングルAC専用DC15V / DC24Vネジ-4.3 ~ 4241 ~ 97
                                                  通常単価(税別) :
                                                  6,201円~
                                                  通常出荷日 :
                                                  在庫品1日目〜
                                                  一部当日出荷可能
                                                • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
                                                  PBA15Fモデル 15W単出力

                                                    コーセル

                                                    PBA15Fモデル 15W単出力

                                                    出力電力15Wモデル。 【特長】 ・2005年からのロングセラーモデル。 ・カタログ汎用電源のスタンダードモデル。 ・豊富なバリエーションにより、複数使用の場合でも同一シリーズでの組合せが可能。 【用途】 ・FAを中心とした幅広い用途におすすめ。
                                                    もっと読む
                                                    3.53.5
                                                    形状容量(W)シングル/マルチ入力電圧出力電圧(シングルのみ)入出力端子形状チャネル数定格出力電流(シングルのみ)(A)寸法 高さ(mm)
                                                    本体カバー付き / オープンフレーム15シングルAC/DCDC3.3V / DC5V / DC12V / DC15V / DC24V / DC48V / その他ネジ-0.35 ~ 378
                                                    通常単価(税別) :
                                                    4,347円~
                                                    通常出荷日 :
                                                    在庫品1日目
                                                    当日出荷可能
                                                  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
                                                    スイッチング電源 DC5V、DC12V出力 DINレール取付(MDRシリーズ)

                                                      ミンウェル

                                                      スイッチング電源 DC5V、DC12V出力 DINレール取付(MDRシリーズ)

                                                      制御盤内のリレーやセンサの補助電源に最適。【特長】・高さ90mm、奥行100mmの小型タイプ。・10W/20Wタイプは幅22.5mmで省スペース化に貢献。・35mmDINレールに装着。・スクリュー式端子なので接続簡単。・樹脂ケース(10~100W)。
                                                      もっと読む
                                                      4.34.3
                                                      形状容量(W)シングル/マルチ入力電圧出力電圧(シングルのみ)入出力端子形状チャネル数定格出力電流(シングルのみ)(A)寸法 高さ(mm)
                                                      DINレール直付け10 ~ 100シングルAC/DCDC5V / DC12V欧州方式-0.84 ~ 1090
                                                      通常単価(税別) :
                                                      2,380円~
                                                      通常出荷日 :
                                                      在庫品1日目
                                                      当日出荷可能
                                                    • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
                                                      オンボード電源 CC-Eシリーズ

                                                        TDKラムダ

                                                        オンボード電源 CC-Eシリーズ

                                                        【特長】・実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。・タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。・全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。・出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。・5面を金属シールドした低ノイズ設計。・樹脂充填しない軽量設計。・DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。
                                                        もっと読む
                                                        形状容量(W)シングル/マルチ入力電圧出力電圧(シングルのみ)入出力端子形状チャネル数定格出力電流(シングルのみ)(A)寸法 高さ(mm)
                                                        オンボード-シングル / その他その他DC3.3V / DC5V / DC12Vその他20.125 ~ 2.58.5 ~ 17.9
                                                        通常単価(税別) :
                                                        840円~
                                                        通常出荷日 :
                                                        在庫品1日目〜
                                                        一部当日出荷可能
                                                      • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
                                                        ユニット型電源 RWS-Bシリーズ

                                                          TDKラムダ

                                                          ユニット型電源 RWS-Bシリーズ

                                                          【特長】・基本性能を維持し付加機能の最適化を図ったシンプルファンクションモデル。・長寿命:電解コンデンサ寿命 5年以上(Ta=40℃、負荷率100%、24h/日稼働)。・標準品でカバー付きモデルを設定。・オプションとしてDINレール取付けタイプおよび同取付金具を設定(50/100/150/300Wの24V出力タイプにDINレール取付金具付製品をラインアップ)。・UL508規格対応(150W以下は5/12/24V出力タイプ、300Wは5V出力タイプ以外、600Wは24V出力タイプ)。・1000/1500Wモデルには、医用規格適合モデル(/ME)をご用意(医用規格絶縁クラス2×MOPP対応)。
                                                          もっと読む
                                                          形状容量(W)シングル/マルチ入力電圧出力電圧(シングルのみ)入出力端子形状チャネル数定格出力電流(シングルのみ)(A)寸法 高さ(mm)
                                                          本体カバー付き / DINレール直付け50 ~ 300シングルAC/DCDC5V / DC12V / DC15V / DC24V / その他ネジ--39 ~ 134.7
                                                          通常単価(税別) :
                                                          4,354円~
                                                          通常出荷日 :
                                                          在庫品1日目
                                                          当日出荷可能
                                                        • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
                                                          PBA10Fモデル 10W単出力

                                                            コーセル

                                                            PBA10Fモデル 10W単出力

                                                            出力電力10Wモデル。【特長】・ワイド入力。(AC85~264V)・2005年からのロングセラーモデル。・カタログ汎用電源のスタンダードモデル。・豊富なバリエーションにより、複数使用の場合でも同一シリーズでの組合せが可能。【用途】・FAを中心とした幅広い用途におすすめ。
                                                            もっと読む
                                                            4.34.3
                                                            形状容量(W)シングル/マルチ入力電圧出力電圧(シングルのみ)入出力端子形状チャネル数定格出力電流(シングルのみ)(A)寸法 高さ(mm)
                                                            本体カバー付き / オープンフレーム10シングルAC/DCDC5V / DC12V / DC24Vネジ-0.5 ~ 278
                                                            通常単価(税別) :
                                                            3,552円~
                                                            通常出荷日 :
                                                            在庫品1日目
                                                            当日出荷可能
                                                          • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
                                                            スイッチング電源 ユニットタイプ PBAシリーズ(300~1500W)

                                                              コーセル

                                                              スイッチング電源 ユニットタイプ PBAシリーズ(300~1500W)

                                                              PBAシリーズ。【特長】・ワイド入力。(AC85~264V)・カタログ汎用電源のスタンダードモデル。・豊富なバリエーションにより、複数使用の場合でも同一シリーズでの組合せが可能。・定格出力電力:300~1500W(300/600/1000/1500W)までラインナップ。・出力電圧は0V近くまで可変可能。・定電流電源としての対応も可能。・専用ハーネスなど各種オプションパーツを対応。・ファンのメンテナンス性大幅向上。・各種アラームあり。・出力電圧追従型過電圧保護。・AUX(12V)付き。・並列運転/N+1並列冗長運転。・SEMI F47規格対応可。【用途】・FAを中心とした幅広い用途におすすめ。
                                                              もっと読む
                                                              3.73.7
                                                              形状容量(W)シングル/マルチ入力電圧出力電圧(シングルのみ)入出力端子形状チャネル数定格出力電流(シングルのみ)(A)寸法 高さ(mm)
                                                              本体カバー付き300 ~ 600シングルAC/DCDC24V / その他ネジ-14 ~ 2742 ~ 61
                                                              通常単価(税別) :
                                                              33,427円~
                                                              通常出荷日 :
                                                              在庫品1日目
                                                              当日出荷可能
                                                            • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
                                                              スイッチング・パワーサプライ S8VK-Xシリーズ

                                                                オムロン

                                                                スイッチング・パワーサプライ S8VK-Xシリーズ

                                                                EtherNet/IP、Modbus TCP対応設備のIOT化を実現し、システム稼働率を最大化。【特長】・製品の交換時期、出力電圧、出力電流などを通信により取得し、一括管理が可能・表示モニタにて現場で製品状態の確認が可能・周囲温度-40~+70℃で動作可能・150%ピーク電流(240W/480W)・密着取り付け可能(55℃まで)・UL Classa2適合(90W以下)・EN/IEC 61558-2-16準拠・基板コーティングで耐環境性能を向上
                                                                もっと読む
                                                                形状容量(W)シングル/マルチ入力電圧出力電圧(シングルのみ)入出力端子形状チャネル数定格出力電流(シングルのみ)(A)寸法 高さ(mm)
                                                                本体カバー付き30 ~ 480シングルAC専用DC5V / DC12V / DC24Vその他-2.5 ~ 2090 ~ 125.2
                                                                通常単価(税別) :
                                                                16,469円~
                                                                通常出荷日 :
                                                                在庫品1日目〜
                                                                一部当日出荷可能
                                                              • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
                                                                PBA30Fモデル 30W単出力

                                                                  コーセル

                                                                  PBA30Fモデル 30W単出力

                                                                  出力電力30Wモデル。 【特長】 ・カタログ汎用電源のスタンダードモデル。 ・豊富なバリエーションにより、複数使用の場合でも同一シリーズでの組合せが可能。 【用途】 ・FAを中心とした幅広い用途におすすめ。
                                                                  もっと読む
                                                                  4.44.4
                                                                  形状容量(W)シングル/マルチ入力電圧出力電圧(シングルのみ)入出力端子形状チャネル数定格出力電流(シングルのみ)(A)寸法 高さ(mm)
                                                                  本体カバー付き / オープンフレーム30シングルAC/DCDC5V / DC12V / DC24Vネジ-1.3 ~ 678
                                                                  通常単価(税別) :
                                                                  5,363円~
                                                                  通常出荷日 :
                                                                  在庫品1日目
                                                                  当日出荷可能
                                                                • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
                                                                  UNO POWER(ウノ・パワー) スイッチング電源

                                                                    フエニックス・コンタクト

                                                                    UNO POWER(ウノ・パワー) スイッチング電源

                                                                    DINレールにスナップ止めするだけで柔軟に取付け可能な基本機能を備えた電源。【特長】・電力密度が20%高く制御盤が省スペース。・90%を超える効率性と0.3W以下の超低消費アイドリングで最大のエネルギー効率。・屋外設置:-25~+70℃の広域な温度範囲対応で可能。・横幅を抑えたシリーズで、わずかなスペースでも取付け可能。・高い電力変換効率と少ない電力ロスを可能としたエコな電源。【用途】・電源ユニットにはさまざまな性能クラスと全体幅があり、効率が高く低消費アイドリングであることから高いエネルギー効率が確保できる。
                                                                    もっと読む
                                                                    形状容量(W)シングル/マルチ入力電圧出力電圧(シングルのみ)入出力端子形状チャネル数定格出力電流(シングルのみ)(A)寸法 高さ(mm)
                                                                    DINレール直付け30 ~ 150シングルAC専用 / その他DC5V / DC12V / DC15V / DC24V / DC48V / その他ネジ-1.25 ~ 8.390 ~ 130
                                                                    通常単価(税別) :
                                                                    6,490円~
                                                                    通常出荷日 :
                                                                    在庫品1日目〜
                                                                    一部当日出荷可能
                                                                  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
                                                                    スイッチング・パワーサプライ S8VK-WA

                                                                      オムロン

                                                                      スイッチング・パワーサプライ S8VK-WA

                                                                      【特長】・三相200V系入力仕様が登場・半導体・FPD業界で要求される相平衡課題を解決・3つのLEDで異常個所の早期特定をサポート、150%ピーク電流で高容量負荷の起動が可能
                                                                      もっと読む
                                                                      0
                                                                      形状容量(W)シングル/マルチ入力電圧出力電圧(シングルのみ)入出力端子形状チャネル数定格出力電流(シングルのみ)(A)寸法 高さ(mm)
                                                                      DINレール直付け240 ~ 2000シングルAC/DCDC24V / DC48Vその他-10 ~ 85125.2
                                                                      通常単価(税別) :
                                                                      39,452円~
                                                                      通常出荷日 :
                                                                      1日目
                                                                    • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
                                                                      PBA100Fモデル 100W単出力

                                                                        コーセル

                                                                        PBA100Fモデル 100W単出力

                                                                        出力電力100Wモデル。【特長】・ワイド入力。(AC85~264V)・2004年からのロングセラーモデル。・カタログ汎用電源のスタンダードモデル。・豊富なバリエーションにより、複数使用の場合でも同一シリーズでの組合せが可能。【用途】・FAを中心とした幅広い用途におすすめ。
                                                                        もっと読む
                                                                        4.44.4
                                                                        形状容量(W)シングル/マルチ入力電圧出力電圧(シングルのみ)入出力端子形状チャネル数定格出力電流(シングルのみ)(A)寸法 高さ(mm)
                                                                        本体カバー付き / オープンフレーム100シングルAC/DCDC5V / DC12V / DC24Vネジ-4.5 ~ 2093
                                                                        通常単価(税別) :
                                                                        9,803円~
                                                                        通常出荷日 :
                                                                        在庫品1日目
                                                                        当日出荷可能
                                                                      • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
                                                                        LFA10Fモデル 10W単出力 基板単体タイプ

                                                                          コーセル

                                                                          LFA10Fモデル 10W単出力 基板単体タイプ

                                                                          ワイド入力・基板単体タイプ・10W~300Wを揃えた豊富なバリエーション、10Wモデル。【特長】・待機時の電力低減機能を内蔵・SEMIF47規格対応可【用途】・様々な汎用装置に使用可能
                                                                          もっと読む
                                                                          4.74.7
                                                                          形状容量(W)シングル/マルチ入力電圧出力電圧(シングルのみ)入出力端子形状チャネル数定格出力電流(シングルのみ)(A)寸法 高さ(mm)
                                                                          本体カバー付き / オープンフレーム10シングルAC専用DC5V / DC12V / DC24Vコネクタ-0.5 ~ 222 ~ 32
                                                                          通常単価(税別) :
                                                                          2,103円~
                                                                          通常出荷日 :
                                                                          在庫品1日目
                                                                          当日出荷可能
                                                                        • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
                                                                          スイッチング電源(オープンフレーム、基板タイプ)

                                                                            ミスミ

                                                                            スイッチング電源(オープンフレーム、基板タイプ)

                                                                            組み込み電源に最適な小型基板タイプシングル出力タイプ:20~60W、マルチ出力タイプ:60W
                                                                            もっと読む
                                                                            形状容量(W)シングル/マルチ入力電圧出力電圧(シングルのみ)入出力端子形状チャネル数定格出力電流(シングルのみ)(A)寸法 高さ(mm)
                                                                            オープンフレーム60シングル / マルチ / その他AC/DCDC5V / DC12V / DC24Vコネクタ-2.5 ~ 1032
                                                                            通常単価(税別) :
                                                                            319円~
                                                                            通常出荷日 :
                                                                            在庫品1日目
                                                                            当日出荷可能
                                                                          • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
                                                                            KLシリーズ DIN レールタイプ

                                                                              コーセル

                                                                              KLシリーズ DIN レールタイプ

                                                                              DIN専用電源・製品ラインナップ:120W・240Wを用意。【特長】・KHシリーズのローコストタイプ・ワイド入力。(AC85~264V)・DIN(35mm)レール取付対応。・広い動作周囲温度範囲。(MAX70℃)・入出力端子台はブロック端子とヨーロッパ端子の2タイプを用意。・過電流保護、過電圧保護回路付き。【用途】・制御盤などDINレールを使用した装置に最適。
                                                                              もっと読む
                                                                              4.54.5
                                                                              形状容量(W)シングル/マルチ入力電圧出力電圧(シングルのみ)入出力端子形状チャネル数定格出力電流(シングルのみ)(A)寸法 高さ(mm)
                                                                              DINレール直付け120 ~ 240シングルAC専用DC24V / DC48Vネジ / 欧州方式-2.5 ~ 10124
                                                                              通常単価(税別) :
                                                                              11,127円~
                                                                              通常出荷日 :
                                                                              在庫品1日目
                                                                              当日出荷可能
                                                                            • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
                                                                              PBA150Fモデル 150W単出力

                                                                                コーセル

                                                                                PBA150Fモデル 150W単出力

                                                                                出力電力150Wモデル。 【特長】 ・2004年からのロングセラーモデル。 ・カタログ汎用電源のスタンダードモデル。 ・豊富なバリエーションにより、複数使用の場合でも同一シリーズでの組合せが可能。 【用途】 ・FAを中心とした幅広い用途におすすめ。
                                                                                もっと読む
                                                                                4.34.3
                                                                                形状容量(W)シングル/マルチ入力電圧出力電圧(シングルのみ)入出力端子形状チャネル数定格出力電流(シングルのみ)(A)寸法 高さ(mm)
                                                                                本体カバー付き / オープンフレーム150シングルAC/DCDC5V / DC12V / DC24Vネジ-6.5 ~ 3093
                                                                                通常単価(税別) :
                                                                                12,318円~
                                                                                通常出荷日 :
                                                                                在庫品1日目
                                                                                当日出荷可能
                                                                              • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
                                                                                PBA50Fモデル 50W単出力

                                                                                  コーセル

                                                                                  PBA50Fモデル 50W単出力

                                                                                  出力電力50Wモデル。 【特長】 ・カタログ汎用電源のスタンダードモデル。 ・豊富なバリエーションにより、複数使用の場合でも同一シリーズでの組合せが可能。 【用途】 ・FAを中心とした幅広い用途におすすめ。
                                                                                  もっと読む
                                                                                  4.54.5
                                                                                  形状容量(W)シングル/マルチ入力電圧出力電圧(シングルのみ)入出力端子形状チャネル数定格出力電流(シングルのみ)(A)寸法 高さ(mm)
                                                                                  本体カバー付き / オープンフレーム50シングルAC/DCDC5V / DC12V / DC24Vネジ-2.2 ~ 1082 ~ 82.5
                                                                                  通常単価(税別) :
                                                                                  7,395円~
                                                                                  通常出荷日 :
                                                                                  在庫品1日目
                                                                                  当日出荷可能
                                                                                • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
                                                                                  スイッチング・パワーサプライ S8JX(S8JX-P)シリーズ

                                                                                    オムロン

                                                                                    スイッチング・パワーサプライ S8JX(S8JX-P)シリーズ

                                                                                    高調波抑制機能付き形S8JX-Pシリーズをラインアップ。更にスリム化、低ノイズ化を実現し幅広アプリへ用途拡大。【特長】・高調波電流規制(EN61000-3-2適合)に対応・EMI EN55011 ClassB適合・入力フリー電圧対応:AC100~240V・DC入力電圧拡大:DC80~370V・正面取りつけ金具タイプ、DINレール取りつけタイプを品揃え・高容量アプリケーションが拡がる機能を標準搭載・アラーム検出機能、リモートコントロール機能、リモートセンシング機能
                                                                                    もっと読む
                                                                                    4.54.5
                                                                                    形状容量(W)シングル/マルチ入力電圧出力電圧(シングルのみ)入出力端子形状チャネル数定格出力電流(シングルのみ)(A)寸法 高さ(mm)
                                                                                    本体カバー付き300 ~ 600シングルAC/DCDC5V / DC12V / DC24V / DC48Vネジ-7 ~ 6093 ~ 125.3
                                                                                    通常単価(税別) :
                                                                                    25,306円~
                                                                                    通常出荷日 :
                                                                                    在庫品1日目〜
                                                                                    一部当日出荷可能
                                                                                  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
                                                                                    スイッチング電源 PBA300Fモデル 300W単出力

                                                                                      コーセル

                                                                                      スイッチング電源 PBA300Fモデル 300W単出力

                                                                                      出力電力300Wモデル。【特長】・カタログ汎用電源のスタンダードモデル。・豊富なバリエーションにより、複数使用の場合でも同一シリーズでの組合せが可能。・出力電圧は約0Vまで可変可能。・定電流電源としての対応も可能。・専用ハーネスなど各種オプションパーツを対応。・ファンのメンテナンス性大幅向上。・各種アラームあり。・出力電圧追従型過電圧保護(オプション)。・AUX(12V)付き。・並列運転/N+1並列冗長運転。・SEMI F47規格対応可。【用途】・FAを中心とした幅広い用途におすすめ。
                                                                                      もっと読む
                                                                                      4.54.5
                                                                                      形状容量(W)シングル/マルチ入力電圧出力電圧(シングルのみ)入出力端子形状チャネル数定格出力電流(シングルのみ)(A)寸法 高さ(mm)
                                                                                      本体カバー付き300シングルAC/DCDC5V / DC12V / DC24Vネジ-14 ~ 6042
                                                                                      通常単価(税別) :
                                                                                      29,410円~
                                                                                      通常出荷日 :
                                                                                      在庫品1日目
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                    • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
                                                                                      TUHSシリーズ オンボードタイプ

                                                                                        コーセル

                                                                                        TUHSシリーズ オンボードタイプ

                                                                                        TUHSシリーズ:オンボードタイプ・超小型AC-DCコンバータ。【特長】・世界最小クラスの小型/高効率電源。・電源の小型化で、お客様のレイアウト設計自由度UP。 ・長い保持時間、長寿命化が必要な場合でも、コンデンサ選定で対応可能。・広い温度範囲での使用が可能。(-40℃~+85℃) 【用途】・小型汎用装置に最適。
                                                                                        もっと読む
                                                                                        4.24.2
                                                                                        形状容量(W)シングル/マルチ入力電圧出力電圧(シングルのみ)入出力端子形状チャネル数定格出力電流(シングルのみ)(A)寸法 高さ(mm)
                                                                                        オンボード3 ~ 25シングルAC/DCDC5V / DC12V / DC24Vその他-0.13 ~ 512.7 ~ 16.5
                                                                                        通常単価(税別) :
                                                                                        1,685円~
                                                                                        通常出荷日 :
                                                                                        在庫品1日目
                                                                                        当日出荷可能
                                                                                      • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
                                                                                        LDAシリーズ 基板単体タイプ

                                                                                          コーセル

                                                                                          LDAシリーズ 基板単体タイプ

                                                                                          出力電力10W~300Wのスイッチング電源。 【特長】 ・シンプルな電源本来の機能に絞った基板型電源。 ・LCAシリーズのフルレンジ入力対応。 ・定格出力電力 : 10~300W(10 / 15 / 30 / 50 / 75 / 100 / 150 / 300W)までラインナップ。 ・ロングセラーモデル。 【用途】 ・汎用の様々な用途に使用可能。 ・入出力がコネクタ接続の為生産性を求めた装置おすすめ。
                                                                                          もっと読む
                                                                                          形状容量(W)シングル/マルチ入力電圧出力電圧(シングルのみ)入出力端子形状チャネル数定格出力電流(シングルのみ)(A)寸法 高さ(mm)
                                                                                          本体カバー付き / オープンフレーム30 ~ 150シングルAC/DC / AC専用DC5V / DC12V / DC24V / その他コネクタ-1.7 ~ 1526 ~ 37
                                                                                          通常単価(税別) :
                                                                                          特別価格
                                                                                        • 一部SALE 2027.01.31まで
                                                                                        • 通常出荷日 :
                                                                                          在庫品1日目〜
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                        • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
                                                                                          PBA75Fモデル 75W単出力

                                                                                            コーセル

                                                                                            PBA75Fモデル 75W単出力

                                                                                            出力電力75Wモデル。 【特長】 ・カタログ汎用電源のスタンダードモデル。 ・豊富なバリエーションにより、複数使用の場合でも同一シリーズでの組合せが可能。 【用途】 ・FAを中心とした幅広い用途におすすめ。
                                                                                            もっと読む
                                                                                            形状容量(W)シングル/マルチ入力電圧出力電圧(シングルのみ)入出力端子形状チャネル数定格出力電流(シングルのみ)(A)寸法 高さ(mm)
                                                                                            本体カバー付き / オープンフレーム75シングルAC/DCDC5V / DC12V / DC24Vネジ-3.2 ~ 1582 ~ 82.5
                                                                                            通常単価(税別) :
                                                                                            8,645円~
                                                                                            通常出荷日 :
                                                                                            在庫品1日目
                                                                                            当日出荷可能
                                                                                          • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
                                                                                            ユニット電源 JWTシリーズ

                                                                                              TDKラムダ

                                                                                              ユニット電源 JWTシリーズ

                                                                                              【特長】・高調波電流規制対応。・100V/200V系ワイド入力 マルチ出力 ローコストタイプ。・FA産業用設備から化学分析装置など幅広い用途に対応。
                                                                                              もっと読む
                                                                                              0
                                                                                              形状容量(W)シングル/マルチ入力電圧出力電圧(シングルのみ)入出力端子形状チャネル数定格出力電流(シングルのみ)(A)寸法 高さ(mm)
                                                                                              本体カバー付き / オープンフレーム75 ~ 100マルチAC/DC-その他3-92
                                                                                              通常単価(税別) :
                                                                                              18,970円~
                                                                                              通常出荷日 :
                                                                                              在庫品1日目〜
                                                                                              一部当日出荷可能
                                                                                            • こちらにお探しの商品はございませんか?

                                                                                              スイッチング電源に関連するカテゴリ

                                                                                              スイッチング電源に関連するキーワード

                                                                                              スイッチング電源カテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                              スイッチング電源に関連する通販・販売特集

                                                                                              見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                                                                                              比較リスト