17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ラック(オプション・その他)

ラック(オプション・その他)とは、モニターやタワーPCなどをラックに搭載するための固定棚、連結用架台などの台や引き出しとそれに付随する金具や取り付けネジといった部品です。ラック(オプション・その他)に使用される素材は種類や用途に応じてさまざまで、鋼板やアルミ、ABS樹脂などがあります。また、オプションとして取り付けネジや取付金具、マウントアングル取付用整線パーツなどの部品や金具類があります。中には絶縁プレートや転倒防止金具、温度スイッチ、収納棚用落下防止バーなどの安全対策に必要なオプションもあります。ラック(オプション・その他)には組み立て式の台などもあるため、化粧ネジや取り付け金具は環境に合わせて選択する必要があります。また許容荷重があるため、物を載せるときには注意が必要です。 もっと読む
    130
    • 幅広EIAラック収納棚 SREシリーズ

        タカチ電機工業

        幅広EIAラック収納棚 SREシリーズ

        【特長】・19インチEIA規格ラック用収納棚です。・19インチキャビネットラックにも取付可能です。・幅広なので収納面が有効に使えます。・SRE44-315/420は、棚板と側板が一体型になっています。・ラックの開口寸法がメーカーにより異なる場合が稀にありますので、ご確認の上ご使用下さい。
        もっと読む
        3.53.5
        種類
        パネル・台
        通常単価(税別) :
        5,220
        通常出荷日 :
        在庫品1日目〜
        一部当日出荷可能
      • ラックマウントアングル RSEシリーズ

          タカチ電機工業

          ラックマウントアングル RSEシリーズ

          EIA規格木工卓用ラックマウントアングル。【特長】・タカチ製品SRE幅広ラック収納棚が利用可能。【用途】・組合せで様々なL寸に対応可能。
          もっと読む
          0
          種類
          ねじ・ナット・その他部品
          通常単価(税別) :
          1,215
          通常出荷日 :
          在庫品1日目〜
          一部当日出荷可能
        • EIA・JISラックマウントブラケット Mシリーズ

            タカチ電機工業

            EIA・JISラックマウントブラケット Mシリーズ【1~2個入り】

            1袋2本入のM型ラックマウントブラケット。【特長】・色は、シルバー(S)、ブラック(B)の2種類で展開。・表面処理をヘアライン処理/アルマイト。【用途】・ラックケースやサブラックのパーツとして利用可能。
            もっと読む
            種類
            ねじ・ナット・その他部品
            通常単価(税別) :
            831
            通常出荷日 :
            在庫品1日目〜
            一部当日出荷可能
          • EIAラックスライドテーブル NSTシリーズ

              タカチ電機工業

              EIAラックスライドテーブル NSTシリーズ

              EIAラックスライドテーブル。【特長】・ロック金具が付いていますのでテーブル引出し時の脱落防止や収納時のテーブルせり出しを防ぎます。・テーブルは裏返して使用すると引出しとしてご利用いただけます。付属の保護スポンジを左右の内側に貼りつけてご使用下さい。・ラックの開口寸法がメーカーにより異なる場合が稀にありますのでご確認の上ご使用下さい。【用途】・補強金具が付いていますのでキッチリと固定できます。
              もっと読む
              0
              種類
              パネル・台
              通常単価(税別) :
              16,833
              通常出荷日 :
              在庫品1日目〜
              一部当日出荷可能
            • EIAラック収納棚 HREシリーズ

                タカチ電機工業

                EIAラック収納棚 HREシリーズ

                EIA規格の棚板です。【特長】・19インチJIS規格ラック用。・19インチキャビネットラックにも取付可能。・幅広なので、収納面が有効に使用可能。・ベージュと黒があり、機器に合わせて選択可能。【用途】・放熱用スリット付きで熱の発生する機器に最適です。※ラックの開口寸法がメーカーにより異なる場合が稀にありますのでご確認の上ご使用下さい。
                もっと読む
                0
                種類
                パネル・台
                通常単価(税別) :
                7,717
                通常出荷日 :
                在庫品1日目〜
                一部当日出荷可能
              • 温度スイッチ RP200-T

                  河村電器産業

                  温度スイッチ RP200-T

                  大型換気扇・ターボファン専用【特長】・ラック用大型換気扇を接続して設定温度による自動運転を行います。・温度が40℃に上がりますと警報接点に出力があります。・切換スイッチを「警報」にしますと警報接点がONになり、警報装置の点検・確認ができます。【仕様】・自動運転設定範囲:5~40℃/温度設定:無段階/警報:無電圧 a接点 2A以内・警報温度:40℃/切換スイッチ:自動-切-連続-警報
                  もっと読む
                  0
                  種類
                  ねじ・ナット・その他部品
                  通常単価(税別) :
                  15,608
                  通常出荷日 :
                  9日目
                • 連結用架台 RPO77 単架・中間架・終端架

                    河村電器産業

                    連結用架台 RPO77 単架・中間架・終端架

                    組み付け連結構造【特長】・架台と架台の中間に橋渡し金具を組み付けるDET専用の連結用架台です。・M8高さ調整ボルトにより、高さ調整用のスペーサーを楽に挿入できます。・アングル(OAフロアー支え)の装着が可能です。アングル品番:RPO77-A2□□・高さ調節のアジャスターが装着可能です。アジャスター品番:RPO77-AJ(E)・大規模データセンターの連結ラックに最適な架台です。・架台と架台の中間に橋渡し金具を組み付ける連結構造は価格メリットと設置作業の軽減が可能です。【仕様】・材質:鋼板/板厚:3.2mm(アンカー固定部:12mm、アジャスター:6mm)・塗装色:N-1(3分ツヤ)・付属品:ラック取付ボルト(M16×40) 高さ調整ボルト(M8×50) 連結用ボルト(M8×30 単架・終端架に付属)
                    もっと読む
                    0
                    種類
                    パネル・台
                    通常単価(税別) :
                    26,184
                    通常出荷日 :
                    9日目
                  • RD76 連結金具セット ペールホワイト・ブラック

                      日東工業

                      RD76 連結金具セット ペールホワイト・ブラック

                      ラックを側板なしで連結する際に最適な取付金具。【特長】・連結面の側板を外し、フレーム同士を固定します・天井部には天井カバーを取付けます
                      もっと読む
                      0
                      種類
                      ねじ・ナット・その他部品
                      通常単価(税別) :
                      18,900
                      通常出荷日 :
                      5日目〜
                    • ケーブルサポート RP84・RPK84・RPN84

                        河村電器産業

                        ケーブルサポート RP84・RPK84・RPN84

                        ラック側面取付用整線パーツ 【特長】・材質が鋼板で板厚1.6mm・メッキ(黒)処理・ 取付ねじ付き 【用途】・ラック内部の入出線、制御線等の整理・集中化にご利用ください。
                        もっと読む
                        0
                        種類
                        ねじ・ナット・その他部品
                        通常単価(税別) :
                        2,679
                        通常出荷日 :
                        3日目〜
                      • スリット付台板 RP15シリーズ

                          河村電器産業

                          スリット付台板 RP15シリーズ

                          スリット付台板【特長】・許容荷重は60kgです。・L型レールが付属されています。・台板は、前面からねじ止めする方法ですので上下の機器でスペースが少ない場合でも容易に取付けができます。【用途】・放熱用のスリット付き台板
                          もっと読む
                          0
                          種類
                          パネル・台
                          通常単価(税別) :
                          5,789
                          通常出荷日 :
                          3日目〜
                        • ケーブルサポート RP83

                            河村電器産業

                            ケーブルサポート RP83

                            ラック前面取付け用の整線パーツ。【特長】・材質は鋼線、メッキ処理を施している・取付けねじ付属【用途】・キャビネット内部の入出力線、制御線等の 整理・集中化にご利用ください
                            もっと読む
                            0
                            種類
                            ねじ・ナット・その他部品
                            通常単価(税別) :
                            2,451
                            通常出荷日 :
                            在庫品1日目
                            当日出荷可能
                          • スリット付棚板 RP913-S パネルサイズ1U~5U

                              河村電器産業

                              スリット付棚板 RP913-S パネルサイズ1U~5U

                              スリット付棚板【特長】・側面にもスリットが設けてあります。(1U除く)・許容荷重は25kgです。(1Uは5kgです)・取付ねじ付属【用途】・放熱用スリット付きの置台
                              もっと読む
                              0
                              種類
                              パネル・台
                              通常単価(税別) :
                              4,624
                              通常出荷日 :
                              在庫品1日目〜
                              一部当日出荷可能
                            • RD86-L 背面出力タイプ(15A抜止形コンセント出力)1系統

                                日東工業

                                RD86-L 背面出力タイプ(15A抜止形コンセント出力)1系統

                                【特長】・各種コンセント出力、端子台出力に対応可能です・1系統も対応可能です・前面透明保護カバー付(2U、3Uサイズ)です(1Uはオプション対応)
                                もっと読む
                                0
                                種類
                                電源部品
                                通常単価(税別) :
                                39,600
                                通常出荷日 :
                                7日目
                              • L型レール RP965・RPK965・RPG965

                                  河村電器産業

                                  L型レール RP965・RPK965・RPG965

                                  薄型のL型レールで許容荷重は20kg【特長】・重量機器の支えとしてご利用可能いただけます(RP965-AV)。・薄型のL型レールです。許容荷重20kg (RP965-TAV)・材質:鋼板/板厚:2.3mm(RP965-TAV/1.2mm)・許容荷重100kg:RP965/RPK965/RPG965/RP965-AV・許容荷重20kg/RP965-TAV・処理:メッキ/付属:取付ねじ【用途】・19インチラックに台板を取り付ける際に使用
                                  もっと読む
                                  0
                                  種類
                                  フレーム・レール
                                  通常単価(税別) :
                                  1,522
                                  通常出荷日 :
                                  3日目〜
                                • RDK-FSAT フリーアクセスフロア用基台・レベル調整タイプ(FSST・FSG・FSV用)

                                    日東工業

                                    RDK-FSAT フリーアクセスフロア用基台・レベル調整タイプ(FSST・FSG・FSV用)

                                    【特長】・ウィスカ対策に対応・レベル調整タイプ(FSST・FSG・FSV用)は50mmの範囲で高さ調整が可能です
                                    もっと読む
                                    0
                                    種類
                                    パネル・台
                                    通常単価(税別) :
                                    90,000
                                    通常出荷日 :
                                    5日目
                                  • 電源サブラック RD86シリーズ

                                      日東工業

                                      電源サブラック RD86シリーズ

                                      取付金具は15mmピッチで最大30mmスライド可能なため、前面の配線処理に便利です。
                                      もっと読む
                                      0
                                      種類
                                      電源部品
                                      通常単価(税別) :
                                      49,500
                                      通常出荷日 :
                                      7日目
                                    • 幅広JISラック収納棚 SRJシリーズ

                                        タカチ電機工業

                                        幅広JISラック収納棚 SRJシリーズ

                                        19インチJIS規格ラック用収納棚。【特長】・幅広なので、収納面が有効に使用可能。・ベージュと黒がありますので、機器に合わせて選択可。【用途】・19インチキャビネットラックにも取付可能。
                                        もっと読む
                                        0
                                        種類
                                        パネル・台
                                        通常単価(税別) :
                                        7,279
                                        通常出荷日 :
                                        在庫品1日目〜
                                        一部当日出荷可能
                                      • 電源コンセントバー RP□993

                                          河村電器産業

                                          電源コンセントバー RP□993

                                          MAX17口のフレキシブル装着タイプ【特長】・ラック内の電源にご利用ください。・ケーブルを使用しているため、フリーアクセス内への引込みも可能です。・テーブルタップではありませんので必ず筐体に固定してお使いください。・コンセントRP994を取付けて使用します。別途、お求めください。【仕様】・定格:AC125V 15A・付属:取付金具、取付ねじ、絶縁ブッシュ、プラグ付ケーブル15A(3m)
                                          もっと読む
                                          0
                                          種類
                                          電源部品
                                          通常単価(税別) :
                                          6,288
                                          通常出荷日 :
                                          9日目
                                        • メンテナンス用キーボード台 RPT18

                                            河村電器産業

                                            メンテナンス用キーボード台 RPT18

                                            簡単着脱の作業台。【特長】・ドライバー等の一時置き場としてご利用ください・マウントアングルの取付穴にフックを差し込むだけで取付けできます・必要な時だけ任意の位置に取付けできます【仕様】・許容荷重:10kg・材質:台板/鋼 支持部/鋼板 フック/鋼線Φ3.0・板厚:台板/1.2mm 支持部/2.3mm・処理:台板/N-8(サテン) フック/樹脂コーティング(黒)
                                            もっと読む
                                            0
                                            種類
                                            パネル・台
                                            通常単価(税別) :
                                            13,537
                                            通常出荷日 :
                                            9日目
                                          • ユニットシャシ

                                              日東工業

                                              ユニットシャシ

                                              【特長】・試験装置測定装置等を形成するシステムラックの機器ユニットに・スライドレール(RD64)と山型レール(RD62)を組合わせて使用することでスライドが可能です。
                                              もっと読む
                                              0
                                              種類
                                              パネル・台
                                              通常単価(税別) :
                                              19,460
                                              通常出荷日 :
                                              3日目
                                            • トルクスねじ/トルクス・ドライバー RP63T(S)

                                                河村電器産業

                                                トルクスねじ/トルクス・ドライバー RP63T(S)

                                                【特長】・プラス・マイナスドライバーで回すことができない頭部が星型のねじです。
                                                もっと読む
                                                0
                                                種類
                                                ねじ・ナット・その他部品
                                                通常単価(税別) :
                                                1,668
                                                通常出荷日 :
                                                9日目
                                              • マウス台付スライド式台板 RP16-M RPK16-M RPG16-M

                                                  河村電器産業

                                                  マウス台付スライド式台板 RP16-M RPK16-M RPG16-M

                                                  マウス操作用台付の台板【特長】・マウス台だけ引出しても使用できます。・マウス台のために余分なスペースを必要としません。【仕様】・材質:鋼板/板厚:1.6mm/塗装色:N-1(3分ツヤ)
                                                  もっと読む
                                                  0
                                                  種類
                                                  パネル・台
                                                  通常単価(税別) :
                                                  22,902
                                                  通常出荷日 :
                                                  9日目
                                                • JISラック収納棚 HRJシリーズ

                                                    タカチ電機工業

                                                    JISラック収納棚 HRJシリーズ

                                                    JIS規格の棚板です。【特長】・放熱用スリット付きで熱の発生する機器に最適です。【用途】・HRJシリーズのラック収納棚に利用可能。
                                                    もっと読む
                                                    0
                                                    種類
                                                    パネル・台
                                                    通常単価(税別) :
                                                    7,246
                                                    通常出荷日 :
                                                    在庫品1日目〜
                                                    一部当日出荷可能
                                                  • スライドレール RD64シリーズ

                                                      日東工業

                                                      スライドレール RD64シリーズ【2個入り】

                                                      良質のボールベアリング【特長】・低価格の経済形タイプ!収納時飛び出し防止機能付です。・良質のボールベアリングを使用しています。・スリムで軽量です。
                                                      もっと読む
                                                      0
                                                      種類
                                                      フレーム・レール
                                                      通常単価(税別) :
                                                      9,880
                                                      通常出荷日 :
                                                      3日目
                                                    • 前後取付マウント台板 RPM15

                                                        河村電器産業

                                                        前後取付マウント台板 RPM15

                                                        前後で取付固定するラック用据置き台。【特長】・前後マウントアングルに取付固定する台板です・590~740mmのマウントアングル間隔に取付できます(スライド調節式)・許容荷重は100kgです・材質:鋼板・板厚:2.3mm・塗装色:N-1(3分ツヤ)・付属:取付ねじ【用途】・モニターやタワーPC、据置きUPS等をラックに搭載するための固定棚
                                                        もっと読む
                                                        0
                                                        種類
                                                        パネル・台
                                                        通常単価(税別) :
                                                        11,658
                                                        通常出荷日 :
                                                        4日目
                                                      • MS・MO専用ラックマウントブラケット MSMシリーズ

                                                          タカチ電機工業

                                                          MS・MO専用ラックマウントブラケット MSMシリーズ【2個入り】

                                                          MS、MO専用ラックマウントブラケットの汎用パネル。【特長】・材質はA6063S-T5で色がグレーと黒の2タイプで展開。【用途】・MS、MO専用のラックマウントブラケットとして最適。
                                                          もっと読む
                                                          種類
                                                          ねじ・ナット・その他部品
                                                          通常単価(税別) :
                                                          2,185
                                                          通常出荷日 :
                                                          在庫品1日目〜
                                                          一部当日出荷可能
                                                        • RD86-L 背面出力タイプ(15A抜止形コンセント出力)2系統

                                                            日東工業

                                                            RD86-L 背面出力タイプ(15A抜止形コンセント出力)2系統

                                                            【特長】・各種コンセント出力、端子台出力に対応可能です・2系統も対応可能です・前面透明保護カバー付(2U、3Uサイズ)です(1Uはオプション対応)
                                                            もっと読む
                                                            0
                                                            種類
                                                            電源部品
                                                            通常単価(税別) :
                                                            41,372
                                                            通常出荷日 :
                                                            7日目
                                                          • BR型ラック収納棚用落下防止バー

                                                              タカチ電機工業

                                                              BR型ラック収納棚用落下防止バー

                                                              落下防止として使用できるBR型ラック収納棚用落下防止バー。【用途】・棚板全機種共有で落下防止として使用。・棚板前面のラック取付面に共締めでラックにビス止めして使用。
                                                              もっと読む
                                                              0
                                                              種類
                                                              ねじ・ナット・その他部品
                                                              通常単価(税別) :
                                                              1,622
                                                              通常出荷日 :
                                                              在庫品1日目〜
                                                              一部当日出荷可能
                                                            • 化粧ねじ RP74

                                                                河村電器産業

                                                                化粧ねじ RP74【50個入り】

                                                                機器の固定、オプションの取付ねじ。【特長】・見栄えのよい化粧座金付・色:黒・材質:鋼・処理:メッキ
                                                                もっと読む
                                                                0
                                                                種類
                                                                ねじ・ナット・その他部品
                                                                通常単価(税別) :
                                                                2,345
                                                                通常出荷日 :
                                                                在庫品1日目
                                                                当日出荷可能
                                                              • リング型(Dリング) 水平ケーブル管理パネル

                                                                  パンドウイット

                                                                  リング型(Dリング) 水平ケーブル管理パネル

                                                                  【特長】・19インチラックに取り付け可能。・スリットにより、きれいにケーブルを整理。・ケーブルの出し入れが容易なので、アクセスが多い環境に最適。
                                                                  もっと読む
                                                                  0
                                                                  種類
                                                                  パネル・台
                                                                  通常単価(税別) :
                                                                  8,898
                                                                  通常出荷日 :
                                                                  1日目
                                                                • RDK-FST フリーアクセスフロア用基台(FSST・FSG・FSV用)

                                                                    日東工業

                                                                    RDK-FST フリーアクセスフロア用基台(FSST・FSG・FSV用)

                                                                    【特長】・フリーアクセスフロア用基台(FSST・FSG・FSV用)・ウィスカ対策に対応
                                                                    もっと読む
                                                                    0
                                                                    種類
                                                                    パネル・台
                                                                    通常単価(税別) :
                                                                    62,900
                                                                    通常出荷日 :
                                                                    5日目
                                                                  • RD81 コンセントバー 100V・20Aタイプ

                                                                      日東工業

                                                                      RD81 コンセントバー 100V・20Aタイプ

                                                                      【特長】・サーバラック用のコンセントバー・負荷容量は2000Wまでお使いいただけます・通電表示のLEDを標準装備しております
                                                                      もっと読む
                                                                      0
                                                                      種類
                                                                      電源部品
                                                                      通常単価(税別) :
                                                                      26,330
                                                                      通常出荷日 :
                                                                      3日目
                                                                    • スイッチングHub用 取付金具

                                                                        バッファロー

                                                                        スイッチングHub用 取付金具

                                                                        壁面(非スチール素材)へスイッチをカンタンに設置できるマグネット取付金具。【特長】・地球環境に優しい国際レベルの環境性能・限られた空間・電源の悩みを解消、インターフェース拡張にも対応
                                                                        もっと読む
                                                                        0
                                                                        種類
                                                                        ねじ・ナット・その他部品
                                                                        通常単価(税別) :
                                                                        3,194
                                                                        通常出荷日 :
                                                                        6日目
                                                                      • RDTB-FS アンカー固定用ベース FSシリーズ用

                                                                          日東工業

                                                                          RDTB-FS アンカー固定用ベース FSシリーズ用

                                                                          【特長】・ラック本体と分割して納入できるため、アンカー固定作業時間の短縮が可能です・ベース単体での納入が可能です
                                                                          もっと読む
                                                                          0
                                                                          種類
                                                                          パネル・台
                                                                          通常単価(税別) :
                                                                          23,600
                                                                          通常出荷日 :
                                                                          3日目〜
                                                                        • ダクト RP88〈EIA規格用〉

                                                                            河村電器産業

                                                                            ダクト RP88〈EIA規格用〉

                                                                            前面取付用整線パーツ【特長】・開口が大きいため、ケーブルの入線が容易です。・背面整線トレイ(RP87-VT□)の取付も可能です。【仕様】・材質:マウントパネル/鋼板 ダクト、カバー/樹脂・板厚:マウントパネル/1.6mm・色:マウントパネル/N-1(半ツヤ) ダクト、カバー/黒・付属:取付ねじ
                                                                            もっと読む
                                                                            0
                                                                            種類
                                                                            ねじ・ナット・その他部品
                                                                            通常単価(税別) :
                                                                            4,301
                                                                            通常出荷日 :
                                                                            3日目〜
                                                                          • ケージナットクリッパー ラクリッパー

                                                                              篠原電機

                                                                              ケージナットクリッパー ラクリッパー

                                                                              とってもらくにケージナットの着脱ができます。【特長】・小型・軽量で携帯性に優れています・クリップ部分に強力なマグネットを装着し、作業中不意のケージナット落下を防ぎます【用途】・サーバーラックへ機器をマウントする際等に使用する、ケージナットの着脱工具です
                                                                              もっと読む
                                                                              種類
                                                                              工具
                                                                              通常単価(税別) :
                                                                              8,320
                                                                              通常出荷日 :
                                                                              在庫品1日目
                                                                              当日出荷可能
                                                                            • RD86-T 背面出力タイプ(端子台AC出力)1系統

                                                                                日東工業

                                                                                RD86-T 背面出力タイプ(端子台AC出力)1系統

                                                                                日東工業 国内規格電源タップ RD86-T 背面出力タイプ(端子台AC出力)1系統。
                                                                                もっと読む
                                                                                0
                                                                                種類
                                                                                電源部品
                                                                                通常単価(税別) :
                                                                                46,970
                                                                                通常出荷日 :
                                                                                7日目
                                                                              • ケーブル収納ユニット 前面取付用 RP871

                                                                                  河村電器産業

                                                                                  ケーブル収納ユニット 前面取付用 RP871

                                                                                  前面取付用整線パーツ【特長】・ケーブルフックの表面に樹脂コーティングされているので、ケーブルに傷をつけることがありません。・ダクトにより配線ケーブルを系統別に整理できます。【仕様】・材質:本体、仕切り板/鋼板 ケーブルフック/鋼線 ダクト/樹脂・板厚:本体、仕切り板/1.6mm ケーブルフック/Φ3.5・処理:本体、仕切り板/塗装N-1(3分ツヤ) ケーブルフック/樹脂コーティング(黒)・付属:取付ねじ
                                                                                  もっと読む
                                                                                  0
                                                                                  種類
                                                                                  ねじ・ナット・その他部品
                                                                                  通常単価(税別) :
                                                                                  2,683
                                                                                  通常出荷日 :
                                                                                  9日目
                                                                                • スリット付台板セット・簡単取付タイプ(L型レール付)

                                                                                    日東工業

                                                                                    スリット付台板セット・簡単取付タイプ(L型レール付)

                                                                                    【特長】・スリット付台板とL型レールがセットになっています・台板の取付けは、前面からファスナーにてワンタッチで固定できます(ねじ不要)・固定ベルト(RD821)取付用穴付のため、機器の固定が可能です・FS・FV・(D)ARC用【用途】・各種機器の据え置き台に
                                                                                    もっと読む
                                                                                    0
                                                                                    種類
                                                                                    パネル・台
                                                                                    通常単価(税別) :
                                                                                    9,290
                                                                                    通常出荷日 :
                                                                                    3日目
                                                                                  • 分電盤ユニット RD864シリーズ

                                                                                      日東工業

                                                                                      分電盤ユニット RD864シリーズ

                                                                                      ラック内機器への電源供給用のラックマウント型分電盤【特長】・幅18mmのブレーカ(プチスリム)を搭載しています。・一次側プラグイン、二次側速結端子のねじレス構造です。・分岐ブレーカは200Vへ電圧切替可能です。(単相3線式100/200Vタイプのみ)・前面透明保護カバー付です。
                                                                                      もっと読む
                                                                                      0
                                                                                      種類
                                                                                      電源部品
                                                                                      通常単価(税別) :
                                                                                      61,080
                                                                                      通常出荷日 :
                                                                                      7日目
                                                                                    • ケーブルホルダー RP87-6・RP87-7A・RP87-7B・RP87-8

                                                                                        河村電器産業

                                                                                        ケーブルホルダー RP87-6・RP87-7A・RP87-7B・RP87-8

                                                                                        マウントアングル取付用整線パーツ【特長】・ラックの柱(ポスト)、マウントアングルの前面部分に取付けてケーブルを整理します。・表面が樹脂コーティングされているのでケーブルに傷をつけることがありません。【用途】・ラック内部の入出力線、制御線等の整理・集中化に利用
                                                                                        もっと読む
                                                                                        0
                                                                                        種類
                                                                                        ねじ・ナット・その他部品
                                                                                        通常単価(税別) :
                                                                                        6,989
                                                                                        通常出荷日 :
                                                                                        3日目〜
                                                                                      • ケーブルホルダー 前面取付用 RP87

                                                                                          河村電器産業

                                                                                          ケーブルホルダー 前面取付用 RP87

                                                                                          前面取付用整線パーツ【特長】・ケーブルフックの表面が樹脂コーティングされているのでケーブルに傷をつけることがありません。・ケーブルフック前面部のバンドはワンタッチでの取り外しが可能なため入線開口を大きくすることができ、作業性がアップします。・樹脂ホルダ部は再生材を配合。・奥行寸法が小さいため、マウントアングルをドア側に近い位置に設置しての取付が可能です。(EIA規格用ケーブルホルダー、ダクト取付条件表参照)【仕様】・材質:マウントパネル/鋼板、ケーブルフック/鋼線(RP87-5)、鋼板(RP87-3)・板厚:マウントパネル/1.6mm ケーブルフック/Φ3.5(RP87-5)、2.3mm(RP87-3(A))・色:N-1(3分ツヤ)・付属:取付ねじ
                                                                                          もっと読む
                                                                                          0
                                                                                          種類
                                                                                          ねじ・ナット・その他部品
                                                                                          通常単価(税別) :
                                                                                          5,387
                                                                                          通常出荷日 :
                                                                                          3日目
                                                                                        • RD86-T 背面出力タイプ(端子台AC出力)2系統

                                                                                            日東工業

                                                                                            RD86-T 背面出力タイプ(端子台AC出力)2系統

                                                                                            単相2線式 100V、単相2線式 200Vとして使用可能です。
                                                                                            もっと読む
                                                                                            0
                                                                                            種類
                                                                                            電源部品
                                                                                            通常単価(税別) :
                                                                                            43,212
                                                                                            通常出荷日 :
                                                                                            7日目
                                                                                          • RDKB-FS アンカー固定用基台 FSシリーズ用

                                                                                              日東工業

                                                                                              RDKB-FS アンカー固定用基台 FSシリーズ用

                                                                                              【特長】・基台単体での納入が可能です・配線パネルを取り外すことで配線口として利用できます
                                                                                              もっと読む
                                                                                              0
                                                                                              種類
                                                                                              パネル・台
                                                                                              通常単価(税別) :
                                                                                              32,100
                                                                                              通常出荷日 :
                                                                                              3日目〜
                                                                                            • 転倒防止ベース RP□731

                                                                                                河村電器産業

                                                                                                転倒防止ベース RP□731

                                                                                                ラックの転倒を防止する重量ベース【特長】・ラックの転倒を防止する場合、下部に敷いてご使用ください。【仕様】・材質:鋼板/板厚:4.5mm/塗装色:N-1(サテン)
                                                                                                もっと読む
                                                                                                0
                                                                                                種類
                                                                                                パネル・台
                                                                                                通常単価(税別) :
                                                                                                31,236
                                                                                                通常出荷日 :
                                                                                                9日目

                                                                                              ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                              見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                                                                                              比較リスト