エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 適応タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

温度スイッチ RP200-T

型番:

RP200-T-AVST
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

RP200-T-AVSTの仕様・寸法情報

種類
ねじ・ナット・その他部品
適応タイプ
AVST
備考
自動運転設定範囲:5~40℃ / 温度設定:無段階 / 警報:無電圧 a接点 2A以内 / 警報温度:40℃ / 切換スイッチ:自動ー切ー連続ー警報 / 切換スイッチを「警報」にしますと警報接点がONになり、警報装置の点検・確認ができます。
-
-

商品情報

製品仕様

自動運転設定範囲5~40℃
温度設定無段階
警報無電圧 a接点 2A以内
警報温度40℃
切換スイッチ自動-切-連続-警報
重量(kg)0.3

※切換スイッチを「警報」にしますと警報接点がONになり、警報装置の点検・確認ができます。

型番リスト

表示件数
型番
RP200-T-AVST

適応タイプ

最小発注数量
AVST
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,608円
( 17,169円 )
9日目

詳細情報

基本情報

大型換気扇・ターボファン専用
【特長】
・ラック用大型換気扇を接続して設定温度による自動運転を行います。
・温度が40℃に上がりますと警報接点に出力があります。
・切換スイッチを「警報」にしますと警報接点がONになり、警報装置の点検・確認ができます。
【仕様】
・自動運転設定範囲:5~40℃/温度設定:無段階/警報:無電圧 a接点 2A以内
・警報温度:40℃/切換スイッチ:自動-切-連続-警報

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度スイッチ RP200-Tの型番RP200-T-AVSTのページです。 型番RP200-T-AVSTに関する仕様情報を記載しております。
温度スイッチ RP200-Tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温度スイッチ RP200-T
転倒防止ベース RP□731
木板ベース RP29
RD49 温度制御パネル
RD81 IECコンセントバー 200V 20A・30A フラットタイプ
RD154-VT 簡易台板セット(FVK(P)-T用)
メーカー河村電器産業河村電器産業河村電器産業日東工業日東工業日東工業
通常価格15,608円31,236円8,279円41,790円55,840円 -17,140円 -
通常出荷日9日目9日目9日目3日目3日目3日目
種類ねじ・ナット・その他部品パネル・台パネル・台パネル・台電源部品パネル・台
備考自動運転設定範囲:5~40℃ / 温度設定:無段階 / 警報:無電圧 a接点 2A以内 / 警報温度:40℃ / 切換スイッチ:自動ー切ー連続ー警報 / 切換スイッチを「警報」にしますと警報接点がONになり、警報装置の点検・確認ができます。セット内容:転倒防止、ベース本体、ゴム板、フロアースタンド固定金具、取付ねじ木板ベース寸法:W450xH526、セット内容:木板、取付金具---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました