エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が18型番あります。
  • 外形寸法(W)(mm)

    ~mm
  • 外形寸法(D)(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

RDKB-FS アンカー固定用基台 FSシリーズ用

通常単価(税別)
32,100円~39,500円
税込単価
35,310円~43,450円
通常出荷日:3日目~5日目

【特長】・基台単体での納入が可能です・配線パネルを取り外すことで配線口として利用できます

  • キャスター・レベルフットは、取り付けすることができません。取り付けの際は、基台組替仕様・キャスター・レベルフット用ベース付タイプ(-BCF)をご利用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

外形寸法(W)

(mm)

外形寸法(D)

(mm)

適用機種

最小発注数量
600
583
FS□60-6
1個
700
583
FS□60-7
1個
800
583
FS□60-8
1個
600
683
FS□70-6
1個
700
683
FS□70-7
1個
800
683
FS□70-8
1個
600
783
FS□80-6
1個
700
783
FS□80-7
1個
800
783
FS□80-8
1個
600
883
FS□90-6
1個
700
883
FS□90-7
1個
800
883
FS□90-8
1個
600
983
FS□100-6
1個
700
983
FS□100-7
1個
800
983
FS□100-8
1個
600
1083
FS□110-6
1個
700
1083
FS□110-7
1個
800
1083
FS□110-8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,100円
( 35,310円 )
3日目
32,100円
( 35,310円 )
5日目
32,100円
( 35,310円 )
5日目
32,100円
( 35,310円 )
3日目
32,100円
( 35,310円 )
5日目
32,100円
( 35,310円 )
5日目
34,700円
( 38,170円 )
5日目
34,700円
( 38,170円 )
5日目
34,700円
( 38,170円 )
5日目
34,700円
( 38,170円 )
5日目
34,700円
( 38,170円 )
5日目
34,700円
( 38,170円 )
5日目
37,200円
( 40,920円 )
5日目
37,200円
( 40,920円 )
5日目
37,200円
( 40,920円 )
5日目
39,500円
( 43,450円 )
5日目
39,500円
( 43,450円 )
5日目
39,500円
( 43,450円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・基台単体での納入が可能です
・配線パネルを取り外すことで配線口として利用できます

ご注意

  • キャスター・レベルフットは、取り付けすることができません。取り付けの際は、基台組替仕様・キャスター・レベルフット用ベース付タイプ(-BCF)をご利用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RDKB-FS アンカー固定用基台 FSシリーズ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RDKB-FS アンカー固定用基台 FSシリーズ用
RDTB-FS アンカー固定用ベース FSシリーズ用
RD743 転倒防止金具(FVH用)
RD49 温度制御パネル
RDL ヘッドラダー
RD963 クランプユニット
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格32,100円-23,600円 -7,440円41,790円42,770円 -6,050円
通常出荷日3日目〜3日目〜3日目3日目7日目3日目
種類パネル・台パネル・台ねじ・ナット・その他部品パネル・台ねじ・ナット・その他部品ねじ・ナット・その他部品
外形寸法(H)(mm)100502543.5240210
材質鉄鉄鉄鉄鉄鉄
色ブラックブラックペールホワイトブラックブラックブラック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト