エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が50型番あります。

RDK-FSAT フリーアクセスフロア用基台・レベル調整タイプ(FSST・FSG・FSV用)

通常単価(税別)
90,000円~143,530円
税込単価
99,000円~157,883円
通常出荷日:5日目

【特長】・ウィスカ対策に対応・レベル調整タイプ(FSST・FSG・FSV用)は50mmの範囲で高さ調整...

詳細を確認
  • アジャスターはお客様組立となります。
  • アジャスターのプレート部が外形より外に出ますので設置位置にご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が50型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

外形寸法(W)

(mm)

外形寸法(H)

(mm)

外形寸法(D)

(mm)

適用機種

最小発注数量
600
175~225
883
FSST90-6□
1個
600
275~325
883
FSST90-6□
1個
600
375~425
883
FSST90-6□
1個
600
475~525
883
FSST90-6□
1個
600
575~625
883
FSST90-6□
1個
700
175~225
883
FSST90-7□
1個
700
275~325
883
FSST90-7□
1個
700
375~425
883
FSST90-7□
1個
700
475~525
883
FSST90-7□
1個
700
575~625
883
FSST90-7□
1個
800
175~225
883
FSG90-8□
1個
800
275~325
883
FSG90-8□
1個
800
375~425
883
FSG90-8□
1個
800
475~525
883
FSG90-8□
1個
800
575~625
883
FSG90-8□
1個
600
175~225
983
FSST100-6□、FSV100-6□
1個
600
275~325
983
FSST100-6□、FSV100-6□
1個
600
375~425
983
FSST100-6□、FSV100-6□
1個
600
475~525
983
FSST100-6□、FSV100-6□
1個
600
575~625
983
FSST100-6□、FSV100-6□
1個
700
175~225
983
FSST100-7□、FSV100-7□、FSG100-7□
1個
700
275~325
983
FSST100-7□、FSV100-7□、FSG100-7□
1個
700
375~425
983
FSST100-7□、FSV100-7□、FSG100-7□
1個
700
475~525
983
FSST100-7□、FSV100-7□、FSG100-7□
1個
700
575~625
983
FSST100-7□、FSV100-7□、FSG100-7□
1個
800
175~225
983
FSG100-8□
1個
800
275~325
983
FSG100-8□
1個
800
375~425
983
FSG100-8□
1個
800
475~525
983
FSG100-8□
1個
800
575~625
983
FSG100-8□
1個
600
175~225
1083
FSST110-6□、FSV110-6□
1個
600
275~325
1083
FSST110-6□、FSV110-6□
1個
600
375~425
1083
FSST110-6□、FSV110-6□
1個
600
475~525
1083
FSST110-6□、FSV110-6□
1個
600
575~625
1083
FSST110-6□、FSV110-6□
1個
700
175~225
1083
FSST110-7□、FSV110-7□、FSG110-7□
1個
700
275~325
1083
FSST110-7□、FSV110-7□、FSG110-7□
1個
700
375~425
1083
FSST110-7□、FSV110-7□、FSG110-7□
1個
700
475~525
1083
FSST110-7□、FSV110-7□、FSG110-7□
1個
700
575~625
1083
FSST110-7□、FSV110-7□、FSG110-7□
1個
800
175~225
1083
FSG110-8□
1個
800
275~325
1083
FSG110-8□
1個
800
375~425
1083
FSG110-8□
1個
800
475~525
1083
FSG110-8□
1個
800
575~625
1083
FSG110-8□
1個
700
175~225
1183
FSG120-7□
1個
700
275~325
1183
FSG120-7□
1個
700
375~425
1183
FSG120-7□
1個
700
475~525
1183
FSG120-7□
1個
700
575~625
1183
FSG120-7□
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
90,000円
( 99,000円 )
5日目
102,000円
( 112,200円 )
5日目
113,230円
( 124,553円 )
5日目
124,610円
( 137,071円 )
5日目
135,690円
( 149,259円 )
5日目
90,000円
( 99,000円 )
5日目
102,000円
( 112,200円 )
5日目
113,230円
( 124,553円 )
5日目
124,610円
( 137,071円 )
5日目
135,690円
( 149,259円 )
5日目
90,000円
( 99,000円 )
5日目
102,000円
( 112,200円 )
5日目
113,230円
( 124,553円 )
5日目
124,610円
( 137,071円 )
5日目
135,690円
( 149,259円 )
5日目
91,840円
( 101,024円 )
5日目
103,070円
( 113,377円 )
5日目
114,610円
( 126,071円 )
5日目
125,690円
( 138,259円 )
5日目
137,070円
( 150,777円 )
5日目
91,840円
( 101,024円 )
5日目
103,070円
( 113,377円 )
5日目
114,610円
( 126,071円 )
5日目
125,690円
( 138,259円 )
5日目
137,070円
( 150,777円 )
5日目
91,840円
( 101,024円 )
5日目
103,070円
( 113,377円 )
5日目
114,610円
( 126,071円 )
5日目
125,690円
( 138,259円 )
5日目
137,070円
( 150,777円 )
5日目
95,230円
( 104,753円 )
5日目
106,460円
( 117,106円 )
5日目
117,840円
( 129,624円 )
5日目
128,920円
( 141,812円 )
5日目
140,300円
( 154,330円 )
5日目
95,230円
( 104,753円 )
5日目
106,460円
( 117,106円 )
5日目
117,840円
( 129,624円 )
5日目
128,920円
( 141,812円 )
5日目
140,300円
( 154,330円 )
5日目
95,230円
( 104,753円 )
5日目
106,460円
( 117,106円 )
5日目
117,840円
( 129,624円 )
5日目
128,920円
( 141,812円 )
5日目
140,300円
( 154,330円 )
5日目
98,460円
( 108,306円 )
5日目
109,840円
( 120,824円 )
5日目
121,070円
( 133,177円 )
5日目
132,300円
( 145,530円 )
5日目
143,530円
( 157,883円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウィスカ対策に対応
・レベル調整タイプ(FSST・FSG・FSV用)は50mmの範囲で高さ調整が可能です

ご注意

  • アジャスターはお客様組立となります。
  • アジャスターのプレート部が外形より外に出ますので設置位置にご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RDK-FSAT フリーアクセスフロア用基台・レベル調整タイプ(FSST・FSG・FSV用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RDK-FSAT フリーアクセスフロア用基台・レベル調整タイプ(FSST・FSG・FSV用)
RDK-FST フリーアクセスフロア用基台(FSST・FSG・FSV用)
RDK-FSNA-A フリーアクセスフロア基台・レベル調整タイプ(FSNA用)
RDK-FSNA フリーアクセスフロア用基台(FSNA用)
RDKB-FS アンカー固定用基台 FSシリーズ用
RD87-SPK ケーブルホルダー樹脂タイプ(FS用)
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格90,000円-62,900円 -113,800円 -76,600円 -32,100円 -18,450円 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目3日目〜3日目
種類パネル・台パネル・台パネル・台パネル・台パネル・台ねじ・ナット・その他部品
材質鉄鉄鉄鉄鉄PC
色ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト