ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル温度計 センサ付

通常単価(税別)
13,373円
税込単価
14,710円
通常出荷日:4日目

【特長】・手のひらに収めてボタン操作ができる、コンパクトサイズです・最大値・最小値・平均値の表示が可能...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温度計(外部センサータイプ)
  • 測定温度範囲 (℃)
    -50~200
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1
  • 防滴・防水機能
    なし
  • サイズ (mm)
    52×35×126
  • JANコード
    4549826143417
  • 精度
    ±(0.1%rdg+0.5℃)(23±5℃)
  • 電源
    006P(9V)電池×1(付属)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 実際の測定範囲は接続するセンサにより異なります。

型番:

3-107-0055
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-107-0055の仕様・寸法情報

商品タイプ
温度計(外部センサータイプ)
測定温度範囲(℃)
-50~200
温度最小表示(℃)
0.1
防滴・防水機能
なし
サイズ(mm)
52×35×126
JANコード
4549826143417
精度
±(0.1%rdg+0.5℃)(23±5℃)
電源
006P(9V)電池×1(付属)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-107-0055
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,373円
( 14,710円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手のひらに収めてボタン操作ができる、コンパクトサイズです
・最大値・最小値・平均値の表示が可能です
・任意の温度を0℃として設定する0点調整機能を搭載しています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 実際の測定範囲は接続するセンサにより異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル温度計 センサ付の型番3-107-0055のページです。 型番3-107-0055に関する仕様情報を記載しております。
デジタル温度計 センサ付のレビュー
この商品のレビューはありません

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました