17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

赤外線温度計

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

赤外線温度計

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CR-BO862A

2019年05月に販売終了となりました。

【特長】
・赤外線を利用して直接接触せずに物体の表面温度を測定
・同じ材質でも表面の状態により温度差ができる可能性があります。
※PDFにて取扱説明書をご覧いただけます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
放射温度計
測定温度範囲(℃)
-50~900
温度最小表示(℃)
1
精度:温度(℃)
±1.5
精度:湿度(%)
±1.5
距離対測定範囲比(D対S)
12:1
幅(mm)
100
奥行(mm)
49
高さ(mm)
175
電源
9V

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト