ツール用品技術窓口

大型液晶中心温度計 防水形 一般校正証明書付

通常単価(税別)
23,983円
税込単価
26,381円
通常出荷日:16日目

【特長】・一般校正証明書付き・防水形大型液晶中心温度計・文字高11.5mmで見やすい大画面表示・固形物...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    中心温度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    -20.0~230.0
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1
  • 使用温度範囲 (℃)
    0~50
  • 防滴・防水機能
    防水
  • JANコード
    4981046937795
  • サイズ (mm)
    39(W)×16(D)×204(H)
  • 電源
    CR2032形リチウム電池1個
  • 校正証明書有無
    有り
  • 防水・防滴仕様
    IPX7

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AD5629-00A00
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AD5629-00A00の仕様・寸法情報

商品タイプ
中心温度計
測定温度範囲(℃)
-20.0~230.0
温度最小表示(℃)
0.1
使用温度範囲(℃)
0~50
防滴・防水機能
防水
JANコード
4981046937795
サイズ(mm)
39(W)×16(D)×204(H)
電源
CR2032形リチウム電池1個
校正証明書有無
有り
防水・防滴仕様
IPX7

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内

型番リスト

表示件数
型番
AD5629-00A00
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,983円
( 26,381円 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般校正証明書付き
・防水形大型液晶中心温度計
・文字高11.5mmで見やすい大画面表示
・固形物も液体も刺して測定可能
・付属のシースホルダに開いている穴にセンサーを通して測定することも可能
・防水性能IPX7で本体の水洗いが可能
・上限値・下限値を設定し、アラーム(約60dB)でお知らせ
・0℃でのキャリブレーションが可能。測定値にばらつきがある時の調整や定期的な点検に
・ホールド機能により、手元で測定値の確認が可能
・最大値/最小値メモリ機能付き

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型液晶中心温度計 防水形 一般校正証明書付の型番AD5629-00A00のページです。 型番AD5629-00A00に関する仕様情報を記載しております。
大型液晶中心温度計 防水形 一般校正証明書付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型液晶中心温度計 防水形 一般校正証明書付
大型液晶中心温度計 防水形
防水形メモリー付き中心温度計 AD-5628
Bluetooth(R)対応 防水形中心温度計 AD-5626
防水デジタル温度計
コンパクトサーマルカメラ AD-5637 一般校正書類付
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイトラスコ中山エー・アンド・デイ
通常価格23,983円2,550円3,678円 -6,127円 -2,758円60,234円
通常出荷日16日目4日目在庫品1日目〜3日目〜1日目16日目
商品タイプ中心温度計中心温度計中心温度計中心温度計温度計サーモグラフィカメラ
測定温度範囲(℃)-20.0~230.0-20.0~230.0-40.0~220.0-40.0~260.0-50~300-20~350
温度最小表示(℃)0.10.10.10.110.1
使用温度範囲(℃)0~500~500~400~50-50~300-10~50
防滴・防水機能防水防水防滴防水防水防水防水

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました