ファクトリーサプライ用品技術窓口

温湿度データロガー Bluetooth対応

通常単価(税別)
3,051円
税込単価
3,356円
通常出荷日:4日目

本体に過去36日間のデータが保存され、Bluetoothでタブレットへデータをダウンロードできます。ま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温湿度記録計(ロガー)
  • 測定温度範囲 (℃)
    -20~80
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1
  • 測定湿度範囲 (%RH)
    0~99
  • 湿度最小表示 (%RH)
    1
  • 防滴・防水機能
    なし
  • サイズ (mm)
    55×55×24
  • 通信方式
    Bluetooth
  • JANコード
    0860038001772
  • 精度
    温度:±0.4℃(-20~0℃)、±0.2℃(0~65℃)/湿度:±2%(25℃ 10~90%RH)、±4%(25℃ 0~10%、90~99%RH)
  • 電源
    単4電池×2(モニタ電池付属)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • データ取得にはアプリのダウンロードが必要。
  • 公式アプリ上の「校正」機能によってさらに正確に校正できます。
  • 36日間を超えるデータは新しいデータに自動上書き保存されるため、古いデータから順に削除されます。
  • スマートフォンは付属していません。

型番:

3-107-0470
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-107-0470の仕様・寸法情報

商品タイプ
温湿度記録計(ロガー)
測定温度範囲(℃)
-20~80
温度最小表示(℃)
0.1
測定湿度範囲(%RH)
0~99
湿度最小表示(%RH)
1
防滴・防水機能
なし
サイズ(mm)
55×55×24
通信方式
Bluetooth
JANコード
0860038001772
精度
温度:±0.4℃(-20~0℃)、±0.2℃(0~65℃)/湿度:±2%(25℃ 10~90%RH)、±4%(25℃ 0~10%、90~99%RH)
電源
単4電池×2(モニタ電池付属)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-107-0470
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,051円
( 3,356円 )
4日目

詳細情報

基本情報

本体に過去36日間のデータが保存され、Bluetoothでタブレットへデータをダウンロードできます。また、CSVデータの書き出しも可能です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • データ取得にはアプリのダウンロードが必要。
  • 公式アプリ上の「校正」機能によってさらに正確に校正できます。
  • 36日間を超えるデータは新しいデータに自動上書き保存されるため、古いデータから順に削除されます。
  • スマートフォンは付属していません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温湿度データロガー Bluetooth対応の型番3-107-0470のページです。 型番3-107-0470に関する仕様情報を記載しております。
温湿度データロガー Bluetooth対応のレビュー
この商品のレビューはありません

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました