ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル温湿度ロガー プラス

通常単価(税別)
3,556円
税込単価
3,912円
通常出荷日:4日目

【特長】・3インチの大きなスクリーンで温度・湿度の表示が大きく視認性のよい温湿度ロガーです・データロギ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温湿度記録計(ロガー)
  • 測定温度範囲 (℃)
    -20~80
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1
  • 測定湿度範囲 (%RH)
    0~99
  • 湿度最小表示 (%RH)
    1
  • 防滴・防水機能
    なし
  • サイズ (mm)
    79×65×22
  • 通信方式
    Bluetooth4.2以降
  • JANコード
    0850007706937
  • 精度
    温度:±0.4℃(-20~0℃)、±0.2℃(0~65℃)、±0.3℃(65~80℃)/湿度:±2%(10~90%RH)、±4%(0~10%、90~99%RH)
  • 電源
    単4電池×2(モニタ電池付属)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • スマートフォンは付属していません。
  • Chromebookは機種によって対応しない場合があります。
  • データ取得にはアプリのダウンロードが必要。
  • 公式アプリ上の「校正」機能によってさらに正確に校正できます。

型番:

3-107-0471
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-107-0471の仕様・寸法情報

商品タイプ
温湿度記録計(ロガー)
測定温度範囲(℃)
-20~80
温度最小表示(℃)
0.1
測定湿度範囲(%RH)
0~99
湿度最小表示(%RH)
1
防滴・防水機能
なし
サイズ(mm)
79×65×22
通信方式
Bluetooth4.2以降
JANコード
0850007706937
精度
温度:±0.4℃(-20~0℃)、±0.2℃(0~65℃)、±0.3℃(65~80℃)/湿度:±2%(10~90%RH)、±4%(0~10%、90~99%RH)
電源
単4電池×2(モニタ電池付属)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-107-0471
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,556円
( 3,912円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3インチの大きなスクリーンで温度・湿度の表示が大きく視認性のよい温湿度ロガーです
・データロギング機能を搭載しており、本体に過去68日間のデータが保存されます
・専用アプリを使用すると5項目の測定データ(温度・相対湿度・絶対湿度・露点温度・飽和水蒸気圧)のグラフを確認でき、csvデータの書き出しも可能です
・3種類の快適レベルマークが表示され、部屋の快適さがすぐに把握できます
・スイスSensirion3チップ搭載で、0.1℃の温度差、1%RHの湿度差を感知できます
・Bluetooth低消費電力チップを採用し、単4電池2本で約1年使用できます
・本体背面にはマグネットが内蔵しており、磁性体の壁に固定できます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • スマートフォンは付属していません。
  • Chromebookは機種によって対応しない場合があります。
  • データ取得にはアプリのダウンロードが必要。
  • 公式アプリ上の「校正」機能によってさらに正確に校正できます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル温湿度ロガー プラスの型番3-107-0471のページです。 型番3-107-0471に関する仕様情報を記載しております。
デジタル温湿度ロガー プラスのレビュー
この商品のレビューはありません

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました