ファクトリーサプライ用品技術窓口

動画撮影対応 サーモグラフィーカメラ

通常単価(税別)
131,013円
税込単価
144,114円
通常出荷日:5日目

動画の撮影が可能、温度レンジ切り替え機能付きサーモグラフィーカメラ。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KG-501
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KG-501の仕様・寸法情報

商品タイプ
サーモグラフィーカメラ
測定温度範囲(℃)
-20~120 / 100~500
温度最小表示(℃)
0.1
使用温度範囲(℃)
0~45
防滴・防水機能
なし
JANコード
4943332505019

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
KG-501
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
131,013円
( 144,114円 )
5日目

詳細情報

基本情報

動画の撮影が可能、温度レンジ切り替え機能付きサーモグラフィーカメラ。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

動画撮影対応 サーモグラフィーカメラの型番KG-501のページです。 型番KG-501に関する仕様情報を記載しております。
動画撮影対応 サーモグラフィーカメラのレビュー
この商品のレビューはありません

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました