ファクトリーサプライ用品技術窓口

気圧グラフ表示 デジタル温湿度計

通常単価(税別)
6,571円
税込単価
7,228円
通常出荷日:8日目

体感では気がつきにくい「温湿度の変化」や「気圧の変化」を24時間グラフで見ることができ、日ごろの体調管...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温湿度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    -9.9~50
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1
  • 測定湿度範囲 (%RH)
    20~95
  • 湿度最小表示 (%RH)
    1
  • 防滴・防水機能
    なし
  • 色
    アイボリー
  • JANコード
    4904785192843
  • 奥行(mm)
    約26
  • 高さ(mm)
    約110
  • 幅(mm)
    約107
  • 表示周期
    20秒毎
  • 日付・時刻表示
    24時間表示
  • カレンダー表示
    日付・曜日
  • 主な材質
    ABS、PMMA
  • 電源(V)
    DC3(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)
  • 測定気圧範囲 (hPa)
    850~1100
  • 気圧最小表示 (hPa)
    1
  • 測定精度
    温度:0.0~40.0℃±1.0℃、それ以外±2.0℃/湿度:35~75%±5%、それ以外±10%/気圧:850~1100hPa±2hPa
  • 測定項目
    温度、湿度、気圧
  • 仕様
    フック穴・スタンド付

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TT-593-IV
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TT-593-IVの仕様・寸法情報

商品タイプ
温湿度計
測定温度範囲(℃)
-9.9~50
温度最小表示(℃)
0.1
測定湿度範囲(%RH)
20~95
湿度最小表示(%RH)
1
防滴・防水機能
なし
色
アイボリー
JANコード
4904785192843
奥行(mm)
約26
高さ(mm)
約110
幅(mm)
約107
表示周期
20秒毎
日付・時刻表示
24時間表示
カレンダー表示
日付・曜日
主な材質
ABS、PMMA
電源(V)
DC3(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)
測定気圧範囲(hPa)
850~1100
気圧最小表示(hPa)
1
測定精度
温度:0.0~40.0℃±1.0℃、それ以外±2.0℃/湿度:35~75%±5%、それ以外±10%/気圧:850~1100hPa±2hPa
測定項目
温度、湿度、気圧
仕様
フック穴・スタンド付
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
TT-593-IV
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,571円
( 7,228円 )
8日目

詳細情報

基本情報

体感では気がつきにくい「温湿度の変化」や「気圧の変化」を24時間グラフで見ることができ、日ごろの体調管理などに役立てられます。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

気圧グラフ表示 デジタル温湿度計の型番TT-593-IVのページです。 型番TT-593-IVに関する仕様情報を記載しております。
気圧グラフ表示 デジタル温湿度計のレビュー
この商品のレビューはありません

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました