ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレス ミストファン

通常単価(税別)
44,595円
税込単価
49,055円
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・水道・電源がない場所で使える・コードレスミストファン・電源も給水も完全コードレス・風量切替3...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ミストファン
  • 電源(V)
    その他
  • 水タンク容量 (L)
    23
  • 幅 (mm)
    400
  • 奥行 (mm)
    370
  • 高さ (mm)
    710
  • 電源詳細
    バッテリーDC24V・充電器AC100~240V(50/60Hz)
  • JANコード
    4550533900200

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

YS-HARIKIRI-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

YS-HARIKIRI-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
ミストファン
電源(V)
その他
水タンク容量(L)
23
幅(mm)
400
奥行(mm)
370
高さ(mm)
710
電源詳細
バッテリーDC24V・充電器AC100~240V(50/60Hz)
JANコード
4550533900200

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
YS-HARIKIRI-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,595円
( 49,055円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水道・電源がない場所で使える
・コードレスミストファン
・電源も給水も完全コードレス
・風量切替3段階
・ミスト切替2段階
・自動首振り機能
・コンパクト収納

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレス ミストファンの型番YS-HARIKIRI-1のページです。 型番YS-HARIKIRI-1に関する仕様情報を記載しております。
コードレス ミストファンのレビュー
この商品のレビューはありません

ミストファンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました