ファクトリーサプライ用品技術窓口

スポットエアコン クリスプ 1口自動首振りタイプ

通常単価(税別)
235,443円
税込単価
258,987円
通常出荷日:11日目

使いやすさと環境性をコンパクトに凝縮した、1口自動首振りタイプのスポットエアコンです。【特長】・全閉フ...

詳細を確認
  • タイプ
    1口
  • タンク容量(L)
    5
  • 消費電力(kW)(50/60Hz)
    0.71/0.88
  • 電源(V)
    三相200
  • 本体寸法(mm)奥行
    390
  • 本体寸法(mm)高さ
    1050
  • 本体寸法(mm)幅
    430
  • 冷房能力(kW)(50/60Hz)
    1.6/2.0
  • 口数
    1
  • 首振り有無
    あり
  • 質量(g)
    44000.0
  • トラスココード
    555-0794

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SUASSP1HT
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SUASSP1HTの仕様・寸法情報

タイプ
1口
タンク容量(L)
5
消費電力(kW)(50/60Hz)
0.71/0.88
電源(V)
三相200
本体寸法(mm)奥行
390
本体寸法(mm)高さ
1050
本体寸法(mm)幅
430
冷房能力(kW)(50/60Hz)
1.6/2.0
口数
1
首振り有無
あり
質量(g)
44000.0
トラスココード
555-0794

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
SUASSP1HT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
235,443円
( 258,987円 )
11日目

詳細情報

基本情報

使いやすさと環境性をコンパクトに凝縮した、1口自動首振りタイプのスポットエアコンです。
【特長】
・全閉ファンモーターを採用しています。
・スーパーリトルドレン機能により、ドレン排水処理は約3週間に1回と手軽です。
・新冷媒R407Cを採用しています。
【用途】
・全体空調が困難な空間への局所冷房。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スポットエアコン クリスプ 1口自動首振りタイプの型番SUASSP1HTのページです。 型番SUASSP1HTに関する仕様情報を記載しております。
スポットエアコン クリスプ 1口自動首振りタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スポットエアコン クリスプ 1口自動首振りタイプ
ダイキン スポットエアコン クリスプ 1口タイプ
クリスプ 仮設建物用
スポットエアコン クリスプ(床置スリム形)
スポットクーラーインスパック 1口自動首振りタイプ
スポットエアコン(環境型) 1口 首振りなし
メーカーダイキン工業(油圧機器)ダイキン工業(油圧機器)ダイキン工業(油圧機器)ダイキン工業(油圧機器)DENSOスイデン
通常価格235,443円197,468円1,256,329円275,949円 -192,300円 -71,616円 -
通常出荷日11日目11日目11日目11日目4日目2日目〜
タイプ1口1口----
タンク容量(L)55----
消費電力(kW)(50/60Hz)0.71/0.880.71/0.885.97/7.260.71/0.88--
電源(V)三相200三相200三相200---
本体寸法(mm)奥行390390820430--

スポットエアコン本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました