ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリスプ 仮設建物用

通常単価(税別)
1,256,329円
税込単価
1,381,962円
通常出荷日:11日目

全体空調が困難な空間の局所冷房に使用するスポットエアコンです。【特長】・省エネタイプです。【用途】・仮...

詳細を確認
  • 消費電力(kW)(50/60Hz)
    5.97/7.26
  • 電源(V)
    三相200
  • 本体寸法(mm)奥行
    820
  • 本体寸法(mm)高さ
    1180
  • 本体寸法(mm)幅
    1210
  • 冷房能力(kW)(50/60Hz)
    10.0/11.2
  • 口数
    1
  • 首振り有無
    なし
  • トラスココード
    555-0795

ご注意

  • 単相100Vには電源コード標準付属しておりますが、単相200V・三相200V仕様は電源コードが付属しておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SUKDP5GU
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SUKDP5GUの仕様・寸法情報

消費電力(kW)(50/60Hz)
5.97/7.26
電源(V)
三相200
本体寸法(mm)奥行
820
本体寸法(mm)高さ
1180
本体寸法(mm)幅
1210
冷房能力(kW)(50/60Hz)
10.0/11.2
口数
1
首振り有無
なし
トラスココード
555-0795
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
SUKDP5GU
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,256,329円
( 1,381,962円 )
11日目

詳細情報

基本情報

全体空調が困難な空間の局所冷房に使用するスポットエアコンです。
【特長】
・省エネタイプです。
【用途】
・仮設建物、工場、倉庫などの局所冷房に。

ご注意

  • 単相100Vには電源コード標準付属しておりますが、単相200V・三相200V仕様は電源コードが付属しておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリスプ 仮設建物用の型番SUKDP5GUのページです。 型番SUKDP5GUに関する仕様情報を記載しております。
クリスプ 仮設建物用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリスプ 仮設建物用
ダイキン スポットエアコン クリスプ 1口タイプ
スポットエアコン クリスプ 1口自動首振りタイプ
スポットエアコン クリスプ(床置スリム形)
クリスプ 2人用(標準タイプ)
クリスプ 産業用 床置スリム・直吹形
メーカーダイキン工業(油圧機器)ダイキン工業(油圧機器)ダイキン工業(油圧機器)ダイキン工業(油圧機器)ダイキン工業(空調)ダイキン工業(空調)
通常価格1,256,329円197,468円235,443円275,949円 -248,400円345,342円 -
通常出荷日11日目11日目11日目11日目1日目5日目
消費電力(kW)(50/60Hz)5.97/7.260.71/0.880.71/0.880.71/0.88--
電源(V)三相200三相200三相200---
本体寸法(mm)奥行820390390430--
本体寸法(mm)高さ1180105010501000--
本体寸法(mm)幅1210430430430--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スポットエアコン本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました