ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブルエアコン ベスコン

通常単価(税別)
61,838円
税込単価
68,022円
通常出荷日:4日目

冷房・暖房・送風・除湿の機能を1台にまとめたポータブルエアコンです。【特長】・「冷房・暖房・送風・除湿...

詳細を確認
  • タイプ
    8.7円/h
  • 消費電力(kW)(50/60Hz)
    0.229/0.282
  • 色
    ブラック
  • 電源(V)
    単相100
  • 電源コード長さ(m)
    1.5
  • 標準消費電力料金(50Hz)
    7.1円/h
  • 標準消費電力料金(60Hz)
    7.1円/h
  • 本体寸法(mm)奥行
    575
  • 本体寸法(mm)高さ
    349
  • 本体寸法(mm)幅
    290
  • 冷房能力(kW)(50/60Hz)
    0.43/0.49
  • 騒音値(dB)50/60Hz
    60
  • 口数
    1
  • 首振り有無
    無
  • JANコード
    4950654053746
  • 質量(g)
    16300.0
  • トラスココード
    713-2059
  • 材質1
    PC
  • 材質2
    ABS

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BEST-AC
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BEST-ACの仕様・寸法情報

タイプ
8.7円/h
消費電力(kW)(50/60Hz)
0.229/0.282
色
ブラック
電源(V)
単相100
電源コード長さ(m)
1.5
標準消費電力料金(50Hz)
7.1円/h
標準消費電力料金(60Hz)
7.1円/h
本体寸法(mm)奥行
575
本体寸法(mm)高さ
349
本体寸法(mm)幅
290
冷房能力(kW)(50/60Hz)
0.43/0.49
騒音値(dB)50/60Hz
60
口数
1
首振り有無
無
JANコード
4950654053746
質量(g)
16300.0
トラスココード
713-2059
材質1
PC
材質2
ABS
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
BEST-AC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,838円
( 68,022円 )
4日目

詳細情報

基本情報

冷房・暖房・送風・除湿の機能を1台にまとめたポータブルエアコンです。
【特長】
・「冷房・暖房・送風・除湿・スリープ」の5つの運転モードを搭載しています。
・タイマー機能が付いています。
【用途】
・工具周りの作業場、倉庫、オフィス、イベント会場、アウトドア、ご家庭など、様々な場所で使用できます。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブルエアコン ベスコンの型番BEST-ACのページです。 型番BEST-ACに関する仕様情報を記載しております。
ポータブルエアコン ベスコンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブルエアコン ベスコン
ポータブルエアコン WAVE3
スポットエアコン【環境型】
スポットエアコン(スタンダードタイプ)
ダイキン スポットエアコン クリスプ 1口タイプ
ノンフロン型スポットエアコン
メーカーGENTOSECOFLOWスイデントラスコ中山ダイキン工業(油圧機器)スイデン
通常価格61,838円134,985円121,082円73,692円197,468円110,909円 -
通常出荷日4日目11日目2日目19日目11日目1日目
タイプ8.7円/h-----
消費電力(kW)(50/60Hz)0.229/0.282-----
色ブラック-----
電源(V)単相100-----
電源コード長さ(m)1.5-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スポットエアコン本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト