ファクトリーサプライ用品技術窓口

ファン付きウェア用 ファン GF3 24Vモデル

通常単価(税別)
9,288円
税込単価
10,217円
通常出荷日:11日目

24V対応で、簡単に水洗いができるファン付きウェア用のファンです。【特長】・直径90mmの取付穴がある...

詳細を確認
  • JANコード
    4562425301934
  • 質量(g)
    180.000
  • トラスココード
    689-1937
  • 色
    ブラック
  • 最大風量
    103L/秒

ご注意

  • 本品ご使用時には、専用のバッテリーを必ずご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300056900
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300056900の仕様・寸法情報

JANコード
4562425301934
質量(g)
180.000
トラスココード
689-1937
色
ブラック
最大風量
103L/秒
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
6300056900
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,288円
( 10,217円 )
11日目

詳細情報

基本情報

24V対応で、簡単に水洗いができるファン付きウェア用のファンです。
【特長】
・直径90mmの取付穴があるウェアに対応しています。
・8枚羽根と独自構造により、稼働時の騒音を抑制します。
・ブラシレスモーターの採用により、最大風量103L/秒の大風量と省エネを両立しています。
【用途】
・屋外作業、アウトドア、スポーツ観戦時などの熱中症対策に。

ご注意

  • 本品ご使用時には、専用のバッテリーを必ずご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファン付きウェア用 ファン GF3 24Vモデルの型番6300056900のページです。 型番6300056900に関する仕様情報を記載しております。
ファン付きウェア用 ファン GF3 24Vモデルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファン付きウェア用 ファン GF3 24Vモデル
ファン付きウェア用 バッテリー GB424 24Vモデル
ファン付きウェア用 バッテリー GB318 18Vモデル
ファン付きウェア用 バッテリー GB315 15Vモデル
SIペルチェベスト
空調エアコンポシェット BR-686
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格9,288円20,981円17,206円14,701円22,814円24,342円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目8日目
JANコード456242530193445624253018354562425301828456242530181145800262421804589806156853
質量(g)180.000370.000267.000285.000400.0001000.000
トラスココード689-1937689-1932689-1934689-1935572-8132404-6148
色ブラックブラックブラックブラック黒ブラック
最大風量103L/秒-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました