ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレスファン UF18DSAL-NN

通常単価(税別)
12,520円
税込単価
13,772円
通常出荷日:7日目

付属のACアダプターで100V電源も使用可能なコードレスファンです。【特長】・広範囲に涼風を届ける自動...

詳細を確認
  • ハネ径(cm)
    25.5
  • 奥行(mm)
    264
  • 高さ(mm)
    620
  • 消費電力(W)(50/60Hz)
    18
  • 電源(V)
    DC14.4、DC18、AC100
  • 電源コード長さ(m)
    1.8
  • 幅(mm)
    370
  • JANコード
    4966376236589
  • 質量(g)
    3000.0
  • トラスココード
    177-4268

ご注意

  • 電池パック・充電器別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

UF18DSAL-NN
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

UF18DSAL-NNの仕様・寸法情報

ハネ径(cm)
25.5
奥行(mm)
264
高さ(mm)
620
消費電力(W)(50/60Hz)
18
電源(V)
DC14.4、DC18、AC100
電源コード長さ(m)
1.8
幅(mm)
370
JANコード
4966376236589
質量(g)
3000.0
トラスココード
177-4268

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
UF18DSAL-NN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,520円
( 13,772円 )
7日目

詳細情報

基本情報

付属のACアダプターで100V電源も使用可能なコードレスファンです。
【特長】
・広範囲に涼風を届ける自動首振り機能を搭載しています。
・45°の範囲で角度調整が可能です。
・風量は強・弱の2段階で切り替えできます。
・コンパクトに折りたたむことができ、収納や持ち運びに便利です。
【用途】
・工場や作業現場での涼風、換気、空気循環、塗装などの乾燥に。

ご注意

  • 電池パック・充電器別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスファン UF18DSAL-NNの型番UF18DSAL-NNのページです。 型番UF18DSAL-NNに関する仕様情報を記載しております。
コードレスファン UF18DSAL-NNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスファン UF18DSAL-NN
ハイブリッド・ファン
サーキュレーター アイ 18畳 上下左右首振り ACタイプ
サーキュレーター扇風機 ACスタンドファン
ハイブリッド・ファン HBFシリーズ
サーキュレーター扇風機 DCスタンドファン マイコン式
メーカーHiKOKI(旧日立工機)キングジムアイリスオーヤマアイリスオーヤマアズワンアイリスオーヤマ
通常価格12,520円37,668円12,007円 -9,167円 -41,687円11,586円
通常出荷日7日目4日目1日目2日目15日目2日目
ハネ径(cm)25.5-----
奥行(mm)264-----
高さ(mm)620-----
消費電力(W)(50/60Hz)18-----
電源(V)DC14.4、DC18、AC100-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サーキュレーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました