ファクトリーサプライ用品技術窓口

レジャークーラー パラオ

通常単価(税別)
4,001円~6,163円
税込単価
4,401円~6,779円
通常出荷日:8日目

ポリプロピレン製のクーラーボックスのシリーズです。断熱材には発泡スチロールを使用しています。【特長】・...

詳細を確認
  • 色
    ホワイト
  • 材質1
    蓋・本体・ハンドル・ベルト:ポリプロピレン
  • 材質2
    バックル・ヒンジ:ポリカーボネート
  • 材質3
    パッキン:PVC
  • 材質4
    断熱材:発泡スチロール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:14 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

容量(L)

収納目安

質量(g)

外形寸法(mm)奥行

外形寸法(mm)間口

外形寸法(mm)高さ

有効内寸(mm)奥行

有効内寸(mm)間口

有効内寸(mm)高さ

最小発注数量
4990127236399
586-1081
370
265
265
12
350ml缶・17本、500mlペット・11本
1660.0
265
370
265
175
280
210
1個
4990127236405
586-1054
480
300
295
20
350ml缶・26本、500mlペット・16本
2600.0
295
480
300
195
370
230
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,001円
( 4,401円 )
8日目
6,163円
( 6,779円 )
8日目

詳細情報

基本情報

ポリプロピレン製のクーラーボックスのシリーズです。断熱材には発泡スチロールを使用しています。
【特長】
・蓋は両開きで、左右どちらからでも開閉が可能です。
・蓋を取り外して洗浄できるため、衛生的に使用できます。
【用途】
・レジャーやアウトドア、スポーツイベントでの食品や飲料の保冷に。
・作業現場など、温度管理が必要な物品の一時的な保管や運搬に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レジャークーラー パラオのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レジャークーラー パラオ
クーラーボックス ギャラシー
クーラーボックス ベリアスクーラー
ベリアスクーラー 24L
ベリアスクーラー
発泡クーラーボックス
メーカーサンカ(SANKA)サンカ(SANKA)サンカ(SANKA)サンカ(SANKA)サンカ(SANKA)エスコ
通常価格4,001円-2,350円 -3,378円 -7,024円4,037円 -2,018円 -
通常出荷日8日目2日目〜8日目7日目1日目〜1日目
色ホワイトホワイト----
材質1蓋・本体・ハンドル・ベルト:ポリプロピレンフタ・本体・ハンドル・バックル・ベルト:ポリプロピレン本体・フタ・ハンドル・ベルト:ポリプロピレン(PP)本体・フタ・ハンドル・ベルト:ポリプロピレン(PP)本体・フタ・ハンドル・ベルト:ポリプロピレン(PP)-
材質2バックル・ヒンジ:ポリカーボネートフタパッキン:発泡ポリエチレンフタパッキン:発泡ポリエチレンフタパッキン:発泡ポリエチレンフタパッキン:発泡ポリエチレン-
材質3パッキン:PVC断熱材:発泡スチロール断熱材:発泡スチロール断熱材:発泡スチロール断熱材:発泡スチロール-
材質4断熱材:発泡スチロール-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト