ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

業務用室外機ルーバー

通常単価(税別)
17,813円
税込単価
19,594円
通常出荷日:4日目

【特長】・業務用エアコンの室外機へマグネットで簡単取り付けできます。・室外機の排気を上に逃し、室外機の...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA979SX
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TA979SXの仕様・寸法情報

色
白
JANコード
4528422503696
質量(g)
1800.0
トラスココード
598-1374
材質1
樹脂
奥行(mm)
100~111
高さ(mm)
774
幅(mm)
622

型番リスト

表示件数
型番
TA979SX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,813円
( 19,594円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・業務用エアコンの室外機へマグネットで簡単取り付けできます。
・室外機の排気を上に逃し、室外機の運転効率UPに一役買います。
【材質】
・樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用室外機ルーバーの型番TA979SXのページです。 型番TA979SXに関する仕様情報を記載しております。
業務用室外機ルーバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
業務用室外機ルーバー
ハイブリッドファン ハイブリッドファン FA1 シルバー
室外機ルーバー
アルミ室外機カバー ルーバー
OSWエアコン室外機カバー
エアコン室外機用カバー 75~80×35×82cm
メーカータスコタスコタスコサンカ(SANKA)東和産業トラスコ中山
通常価格17,813円28,787円11,379円42,128円 -1,300円4,225円
通常出荷日4日目5日目5日目8日目8日目1日目
色白シルバー----
JANコード452842250369645284225692654528422457180---
質量(g)1800.0795.000----
トラスココード598-1374691-3450275-0796---
材質1樹脂羽根・センターメンバー表面:プラスチック、スポークシャフト:アルミASA・PP等---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアコンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました