ファクトリーサプライ用品技術窓口

電気集塵式ミストコレクター 0.13KW

通常単価(税別)
436,927
税込単価
480,620
通常出荷日:11日目

【特長】・~200mg/[[M3]]の高濃度ミストを強力に捕集します。・電気集塵式ミストコレクターのコ...

詳細を確認
  • JANコード
    4946267410625
  • トラスココード
    340-3258
  • 取付寸法(mm)
    254×462
  • 吸込口径(mm)
    100、125、150(別売り)
  • 周波数(Hz)
    50/60共用
  • 静圧(kPa)(50/60Hz)
    50(900)/50(900)※()内は最大値
  • 質量(g)
    29000.0
  • 本体寸法(mm)奥行
    535
  • 本体寸法(mm)高さ
    400
  • 本体寸法(mm)幅
    430
  • 電源コードプラグ有無
  • 電源コード長さ(m)
    3.5(3心)
  • 捕集効率(%)
    99(ろ紙による重量比)吸引風量による
  • 適用ミスト
    油性ミスト、水溶性ミスト
  • 電源(V)
    単相200
  • 風量([[M3]]/min)(50/60Hz)
    7.5(7.5)/7.5(7.5)※()内は最大値
  • 除去方式
    電気集じん式

ご注意

  • ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
  • 本機は、防爆仕様ではありません。
  • 法令等で定める危険場所には設置できません。
  • 水溶性切削・油性切削油のミストの吸引を目的として使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EM-8E3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EM-8E3の仕様・寸法情報

JANコード
4946267410625
トラスココード
340-3258
取付寸法(mm)
254×462
吸込口径(mm)
100、125、150(別売り)
周波数(Hz)
50/60共用
静圧(kPa)(50/60Hz)
50(900)/50(900)※()内は最大値
質量(g)
29000.0
本体寸法(mm)奥行
535
本体寸法(mm)高さ
400
本体寸法(mm)幅
430
電源コードプラグ有無
電源コード長さ(m)
3.5(3心)
捕集効率(%)
99(ろ紙による重量比)吸引風量による
適用ミスト
油性ミスト、水溶性ミスト
電源(V)
単相200
風量([[M3]]/min)(50/60Hz)
7.5(7.5)/7.5(7.5)※()内は最大値
除去方式
電気集じん式
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
EM-8E3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
436,927
( 480,620 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・~200mg/[[M3]]の高濃度ミストを強力に捕集します。
・電気集塵式ミストコレクターのコンパクトモデルです。
・水溶性ミスト、油性ミスト両用です。
・ブラシタイプ荷電極により、従来の針式とくらべ高濃度ミストを安定して集塵します。
【用途】
・NC切削盤・CNC旋盤・汎用旋盤・マシニングセンタ・NCフライス盤・フライス盤・放電加工機・ネジ研削盤・内面研削盤・トランスファーマシンなどに。

ご注意

  • ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
  • 本機は、防爆仕様ではありません。
  • 法令等で定める危険場所には設置できません。
  • 水溶性切削・油性切削油のミストの吸引を目的として使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気集塵式ミストコレクター 0.13KWの型番EM-8E3のページです。 型番EM-8E3に関する仕様情報を記載しております。
電気集塵式ミストコレクター 0.13KWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電気集塵式ミストコレクター 0.13KW
EM-e用 集塵極 【末尾0~9同一商品】
MZ-10用 アフターフィルターセット 【末尾0~9同一商品】
EM-30e2用 一次フィルター 【末尾0~9同一商品】
EM-30e2用 荷電極 【末尾0~9同一商品】
EM-15e2用 荷電極 【末尾0~9同一商品】
メーカーアマノアマノアマノアマノアマノアマノ
通常価格436,927103,09743,31528,129152,98972,738
通常出荷日11日目8日目8日目8日目8日目8日目
JANコード494626741062549462674220484946267422208494626742213049462674219284946267422062
トラスココード340-3258572-2753572-2682572-2681572-2662572-2710
取付寸法(mm)254×462-----
吸込口径(mm)100、125、150(別売り)-----
周波数(Hz)50/60共用-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスト除去装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました