17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ターボ型電動送風機 耐熱型

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ターボ型電動送風機 耐熱型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TBN2.5

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・高静圧、大風量タイプで定格点が幅広くとれ、汎用性に優れています
・主に標準空気や、一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却などに適しています
・耐熱タイプです
・モーター部とケーシング部分とを分離し、特殊耐熱フィンと冷却ファンを組み込んでいます
【用途】
・集じん機用ファン・木工機械の粉塵搬送・乾燥機(送風・循環・排気)・焼却炉(燃焼補助・排気・循環)・プラスチック押出機(乾燥・冷却)・包装機械(粉塵除去・吸引)・クリーニング機械(吸引)・製菓機械(分別・冷却・乾燥)・製茶機械(発酵・乾燥)・熱風発生機(送風)・印刷機械(インク乾燥・吸着)・粉砕機(搬送)・発泡・攪拌・物体輸送・吸塵用・その他一般送排風

ご注意

  • 連続最高吸気温度をお守りください。

指定中の仕様・寸法情報

電源(V)
単相100
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
4.5/5.0
JANコード
4560136264005
トラスココード
102-4707
質量(g)
13000
最大静圧(50/60Hz)(kPa)
0.88/1.18
吐出口外径(mm)
70
材質1
アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
奥行(mm)
316
高さ(mm)
339
幅(mm)
335
周波数(Hz)(Hz)
50/60Hz兼用

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト