ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

中棚W1600ミリ用(グレー・D260ミリ)

通常単価(税別)
14,609
税込単価
16,070
通常出荷日:19日目

【特長】・天板下に機器や小物類を収納することができます・70mmピッチで高さを変えることができます・耐...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EN-1603GY
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EN-1603GYの仕様・寸法情報

JANコード
4969887396490
質量(g)
4540.000
トラスココード
654-1744
材質1
スチール(メラミン焼付塗装)
奥行(mm)
260
高さ(mm)
20
幅(mm)
1490
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EN-1603GY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,609
( 16,070 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板下に機器や小物類を収納することができます
・70mmピッチで高さを変えることができます
・耐荷重は20kgです
・設置はハンガーに引っ掛けて、外れ防止のタッピングネジを打ち込みます
【材質】
・スチール(メラミン焼付塗装)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中棚W1600ミリ用(グレー・D260ミリ)の型番EN-1603GYのページです。 型番EN-1603GYに関する仕様情報を記載しております。
中棚W1600ミリ用(グレー・D260ミリ)のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト