17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス プレートフック

通常単価(税別)
1,977円
税込単価
2,175円
通常出荷日:1日目

【特長】・ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます・設置幅の狭い面でも取り付け可能です・座ぐりなしタ...

詳細を確認
  • 材質2
    仕上げ:バレル研磨仕上げ
  • T(mm)
    4

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番:

A-920
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

A-920の仕様・寸法情報

商品タイプ
ビス止め
質量(g)
54
材質1
ステンレス(SUS304)
材質2
仕上げ:バレル研磨仕上げ
使用荷重(kN)
0.29
d(mm)
6
D(mm)
8
L(mm)
16
T(mm)
4
A(mm)
50
B(mm)
16
H(mm)
49
S1(mm)
16
S2(mm)
23.5
W1(mm)
50
W2(mm)
36
JANコード
4982970305285
トラスココード
113-3008

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 使用荷重(kN)

  • d(mm)

  • D(mm)

  • L(mm)

  • A(mm)

  • B(mm)

  • H(mm)

  • S1(mm)

  • S2(mm)

  • W1(mm)

  • W2(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
A-920

商品タイプ

質量(g)

材質1

使用荷重(kN)

d(mm)

D(mm)

L(mm)

A(mm)

B(mm)

H(mm)

S1(mm)

S2(mm)

W1(mm)

W2(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ビス止め
54
ステンレス(SUS304)
0.29
6
8
16
50
16
49
16
23.5
50
36
4982970305285
113-3008
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,977円
( 2,175円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます
・設置幅の狭い面でも取り付け可能です
・座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください
【用途】
・壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として
【材質】
・ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス プレートフックの型番A-920のページです。 型番A-920に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス プレートフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス プレートフック
ステンレス シートフックA型
ステンレス シートフックJ型
ステンレス シートフックA型
ステンレス O型フック
ステンレス ネットフック
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格1,977円393円528円 -307円 -666円 -800円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目〜
材質2仕上げ:バレル研磨仕上げ仕上げ:バレル研磨仕上げ仕上げ:バレル研磨仕上げ仕上げ:バレル研磨仕上げ--
T(mm)41.52.51.5--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました