ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

折りたたみ式座卓

通常単価(税別)
17,017円~26,776円
税込単価
18,719円~29,454円
通常出荷日:19日目

【特長】・イスを使わない場所での会議などに最適です。・折りたたむと高さ91mmで、収納時は省スペースに...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TZ-0945-PT257-2089

4550414202300
TRUSCO 折りたたみ式座卓 900X450XH330 ピュアツリー仕様・規格
下棚なし
間口(mm):900
奥行(mm):450
高さ(mm):330
折りたたみ時高さ(mm):91
天板色:ピュアツリー
フレーム色:ダークグレー
下棚:なし
天板厚さ(mm):28
天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・共巻き
脚部:スチール26mm角(焼き付け塗装)アジャスター付
質量・質量単位
7.5kg
TZ-0960-PT257-2088

4550414202317
TRUSCO 折りたたみ式座卓 900X600XH330 ピュアツリー仕様・規格
下棚なし
間口(mm):900
奥行(mm):600
高さ(mm):330
折りたたみ時高さ(mm):91
天板色:ピュアツリー
フレーム色:ダークグレー
下棚:なし
天板厚さ(mm):28
天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・共巻き
脚部:スチール26mm角(焼き付け塗装)アジャスター付
質量・質量単位
9kg
TZ-1245-PT256-9195

4550414202324
TRUSCO 折りたたみ式座卓 1200X450XH330 ピュアツリー仕様・規格
下棚なし
間口(mm):1200
奥行(mm):450
高さ(mm):330
折りたたみ時高さ(mm):91
天板色:ピュアツリー
フレーム色:ダークグレー
下棚:なし
天板厚さ(mm):28
天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・共巻き
脚部:スチール26mm角(焼き付け塗装)アジャスター付
質量・質量単位
9kg
TZ-1260-PT256-9196

4550414202331
TRUSCO 折りたたみ式座卓 1200X600XH330 ピュアツリー仕様・規格
下棚なし
間口(mm):1200
奥行(mm):600
高さ(mm):330
折りたたみ時高さ(mm):91
天板色:ピュアツリー
フレーム色:ダークグレー
下棚:なし
天板厚さ(mm):28
天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・共巻き
脚部:スチール26mm角(焼き付け塗装)アジャスター付
質量・質量単位
11kg
TZ-1545-PT256-9198

4550414202348
TRUSCO 折りたたみ式座卓 1500X450XH330 ピュアツリー仕様・規格
下棚なし
間口(mm):1500
奥行(mm):450
高さ(mm):330
折りたたみ時高さ(mm):91
天板色:ピュアツリー
フレーム色:ダークグレー
下棚:なし
天板厚さ(mm):28
天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・共巻き
脚部:スチール26mm角(焼き付け塗装)アジャスター付
質量・質量単位
10.5kg
TZ-1560-PT256-9197

4550414202355
TRUSCO 折りたたみ式座卓 1500X600XH330 ピュアツリー仕様・規格
下棚なし
間口(mm):1500
奥行(mm):600
高さ(mm):330
折りたたみ時高さ(mm):91
天板色:ピュアツリー
フレーム色:ダークグレー
下棚:なし
天板厚さ(mm):28
天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・共巻き
脚部:スチール26mm角(焼き付け塗装)アジャスター付
質量・質量単位
13kg
TZ-1860-PT256-9194

4550414202379
TRUSCO 折りたたみ式座卓 1800X600XH330 ピュアツリー仕様・規格
下棚なし
間口(mm):1800
奥行(mm):600
高さ(mm):330
折りたたみ時高さ(mm):91
天板色:ピュアツリー
フレーム色:ダークグレー
下棚:なし
天板厚さ(mm):28
天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・共巻き
脚部:スチール26mm角(焼き付け塗装)アジャスター付
質量・質量単位
15kg

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

JANコード

奥行(mm)

間口(mm)

最小発注数量
257-2089
7500.0
4550414202300
450
900
1個
257-2088
9000.0
4550414202317
600
900
1個
256-9195
9000.0
4550414202324
450
1200
1個
256-9196
11000.0
4550414202331
600
1200
1個
256-9198
10500.0
4550414202348
450
1500
1個
256-9197
13000.0
4550414202355
600
1500
1個
256-9194
15000.0
4550414202379
600
1800
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,017円
( 18,719円 )
19日目
26,776円
( 29,454円 )
19日目
20,205円
( 22,226円 )
19日目
26,776円
( 29,454円 )
19日目
19,796円
( 21,776円 )
19日目
25,241円
( 27,765円 )
19日目
25,343円
( 27,877円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・イスを使わない場所での会議などに最適です。
・折りたたむと高さ91mmで、収納時は省スペースになります。
【材質】
・天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・共巻き
・脚部:スチール26mm角(焼付塗装)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折りたたみ式座卓のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折りたたみ式座卓
超軽量折り畳み会議テーブル
ミーティングテーブル パーテーション
平デスク
収納付きハイテーブル
3段ワゴン
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格17,017円-38,589円 -14,476円25,445円 -72,863円37,552円
通常出荷日19日目1日目〜22日目1日目8日目1日目
材質1天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・共巻き天板:ポリプロピレン(PP)本体:DA(DHラミネート)脚部:スチール(粉体塗装)天板:メラミン化粧板本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード
材質2脚部:スチール26mm角(焼付塗装)脚部:アルミ脚:スチール メラミン焼付塗装。天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード収納庫脚部:スチールキャスター:ナイロン
高さ(mm)3307003307001000610
天板色ピュアツリー-ミッドグレーナチュラルウォルナットナチュラル
フレーム色ダークグレー-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト