ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

サブテーブルW1000ミリ用(グレー)

通常単価(税別)
29,683
税込単価
32,651
通常出荷日:19日目

【特長】・デスクを2段式にすることができます・用途、機器に合わせて高さを50mmピッチで変えることがで...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EST-100GY
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EST-100GYの仕様・寸法情報

JANコード
4969887395004
質量(g)
12000
トラスココード
654-4958
材質1
天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)
奥行(mm)
420
高さ(mm)
890※天板から高さ175~525mmの間で高さを変更できます(50mmピッチ)。
幅(mm)
1000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EST-100GY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,683
( 32,651 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デスクを2段式にすることができます
・用途、機器に合わせて高さを50mmピッチで変えることができます
【材質】
・天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
・フレーム:スチール(メラミン焼付塗装)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サブテーブルW1000ミリ用(グレー)の型番EST-100GYのページです。 型番EST-100GYに関する仕様情報を記載しております。
サブテーブルW1000ミリ用(グレー)のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト