ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

パソコンラック W650×D610

通常単価(税別)
54,647
税込単価
60,112
通常出荷日:5日目

【特長】・RoHS規制に対応したパソコンラックです。・パソコン、周辺機器をまとめて設置できます。・天板...

詳細を確認
  • キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
  • 機器を乗せたままでの移動は行わないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RAC-505
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RAC-505の仕様・寸法情報

JANコード
4969887142905
質量(g)
22600.000
トラスココード
423-4950
材質1
フレーム・棚板:スチール(メラミン焼付塗装)
ホワイト
奥行(mm)
610
間口(mm)
650
高さ(mm)
1353

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
RAC-505423-4950

4969887142905
SANWA パソコンラック W650×D610仕様・規格
出荷形態:ノックダウン組立式
キャスター:6ナイロン
間口(mm):650
奥行(mm):610
高さ(mm):1353
色:ホワイト
天板サイズW(mm):600
天板サイズD(mm):583.5
天板サイズt(mm):22
重量(kg):約22.6
梱包(1個口)(mm):1340×660×140
梱包(1個口)(kg):約27.6
総耐荷重(kg):100
天板部均等耐荷重(kg):35
フレーム・棚板:スチール(メラミン焼付塗装)
質量・質量単位
22600g

型番リスト

表示件数
型番
RAC-505
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,647
( 60,112 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・RoHS規制に対応したパソコンラックです。
・パソコン、周辺機器をまとめて設置できます。
・天板・各棚板はオプション固定ベルト(RAC-BL1・RAC-BL6)に対応しており、機器をしっかり固定できます。
・背面にはタップ受けを装備しています。
・ちょっとした移動に便利なキャスター付きです。
・オプションのアジャスターや、床固定金具を使用することでしっかり固定することもできます。
・収納式マウステーブル(スチール製)付きで、幅650mmでも十分な操作スペースを確保できます。
【材質】
・フレーム・棚板:スチール(メラミン焼付塗装)

ご注意

  • キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
  • 機器を乗せたままでの移動は行わないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パソコンラック W650×D610の型番RAC-505のページです。 型番RAC-505に関する仕様情報を記載しております。
パソコンラック W650×D610のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パソコンラック W650×D610
ハイスタンドパソコンラック W650×D610
サーバーラック 19インチマウントボックス 12U D850
クランプ式机上ラック 3段タイプ
クランプ式机上ラック 2段タイプ
USB Type-C接続ハブ付き机上ラック ブラック
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格54,64757,708120,11215,74713,16910,107
通常出荷日5日目5日目5日目2日目2日目2日目
JANコード496988714290549698871429364969887142851496988719423249698871942254969887195277
質量(g)22600.00021400.00040500.00013500.0009400.0001300.000
トラスココード423-4950423-4958706-8144700-4092700-4091700-4088
材質1フレーム・棚板:スチール(メラミン焼付塗装)フレーム・棚板:スチール(メラミン焼付塗装)天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板ABS樹脂
ホワイトホワイトフレーム/ホワイト、天板/薄い木目ホワイトホワイトブラック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました