ファクトリーサプライ用品技術窓口

次亜塩素酸空間清浄機 ジアイーノ「ジアチャージ方式」

通常単価(税別)
365,496円
税込単価
402,046円
通常出荷日:5日目

【特長】・「ジアチャージ方式」で空気リスクの高い空間でも、より安定した除菌・脱臭を実現・HEPAフィル...

詳細を確認
  • 電源(V)
    単相100
  • 質量(g)
    18000.0
  • 幅(mm)
    510
  • 奥行(mm)
    307
  • 高さ(mm)
    730

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

使用範囲目安

最小発注数量
ブラック
4549980515501
448-9205
~45畳(~75[[M2]])
1個
ホワイト
4549980515495
448-9206
~45畳(~7[[M2]])
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
365,496円
( 402,046円 )
5日目
365,496円
( 402,046円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「ジアチャージ方式」で空気リスクの高い空間でも、より安定した除菌・脱臭を実現
・HEPAフィルター(集じん機能)搭載で、空気中の花粉・ウイルス等の除去も可能に
・ 塩タブレット自動投入機能、自動運転モードなど、使い勝手が大幅に向上
【用途】
・室内の除菌・脱臭に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

次亜塩素酸空間清浄機 ジアイーノ「ジアチャージ方式」のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
次亜塩素酸空間清浄機 ジアイーノ「ジアチャージ方式」
次亜塩素酸 空間除菌脱臭機
次亜塩素酸空間清浄機 ジアイーノ
次亜塩素酸加湿器用 加湿フィルター
次亜塩素酸加湿器用 除菌フィルター
空気清浄機
メーカーPanasonicPanasonicPanasonic日立アプライアンス日立アプライアンスヤマダコーポレーション
通常価格365,496円236,027円453,671円3,861円2,388円339,873円
通常出荷日5日目7日目5日目9日目4日目2日目
電源(V)単相100-----
質量(g)18000.015000.0----
幅(mm)510-----
奥行(mm)307-----
高さ(mm)730-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト