17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スマートフォン用赤外線カメラ

通常単価(税別)
44,27072,941
税込単価
48,69780,235
通常出荷日:19日目

【特長】・iOSモデル:USB-C端子専用 ※Lightning端子、Androidにはご使用いただけ...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    34
  • 高さ(mm)
    14
  • 質量(g)
    36.5
  • 材質1
    ポリカーボネート
  • 材質2
    ABS樹脂
  • 使用温度範囲(℃)
    0~35

ご注意

  • 本製品はiOS USB-C端子専用モデルです。
  • Lightning端子やAndroidではご使用できません。
  • 太陽光を見るとセンサーが焼けて使用できなくなります。
  • 高出力レーザーを本製品で見ないようにしてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

幅(mm)

空間分解能(mrad)

測定視野角(°)

赤外線解像度(ピクセル)

最小発注数量
4743254007390
708-8557
68
6.5
54×43
19200画素
1個
-
708-8559
67
12
50×38
4800画素
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,941
( 80,235 )
19日目
44,270
( 48,697 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・iOSモデル:USB-C端子専用 ※Lightning端子、Androidにはご使用いただけません
・軽量でコンパクト:本体サイズは67×34×14mm、重量は36.5g
・持ち運びに便利です
・お手持ちのスマートフォン/タブレットで、簡易的に温度を測定したい方に最適な製品です
【用途】
・簡単な電気設備の点検や建物の気密チェックなどに
【材質】
・ポリカーボネート
・ABS樹脂

ご注意

  • 本製品はiOS USB-C端子専用モデルです。
  • Lightning端子やAndroidではご使用できません。
  • 太陽光を見るとセンサーが焼けて使用できなくなります。
  • 高出力レーザーを本製品で見ないようにしてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スマートフォン用赤外線カメラのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト