ファクトリーサプライ用品技術窓口

卓上型工場扇 単相100V 全閉式モーター

通常単価(税別)
25,897円
税込単価
28,487円
通常出荷日:5日目

【特長】・安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵しました。・耐久性・安全性に優れた全閉式モータを採用し...

詳細を確認
  • JANコード
    4538634208197
  • トラスココード
    685-2298
  • 質量(g)
    9100.0
  • 材質1
    ハネ:樹脂
  • 奥行(mm)
    390
  • 高さ(mm)
    660
  • 消費電力(W)(50/60Hz)
    120/160
  • 電源コード長さ(m)
    10
  • 幅(mm)
    455
  • 風量調節
    強中弱
  • 首振り
    有
  • ハネ材質
    樹脂
  • 設置タイプ
    卓上型
  • 最大風量([[M3]]/min)(50Hz)
    178
  • 最大風量([[M3]]/min)(60Hz)
    202
  • 標準消費電力料金(50Hz)
    3.72円/h
  • 標準消費電力料金(60Hz)
    4.96円/h
  • 交換用ハネ
    SF-45M-P-F

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SKF-45VH-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SKF-45VH-1の仕様・寸法情報

JANコード
4538634208197
トラスココード
685-2298
質量(g)
9100.0
材質1
ハネ:樹脂
奥行(mm)
390
高さ(mm)
660
消費電力(W)(50/60Hz)
120/160
電源コード長さ(m)
10
幅(mm)
455
風量調節
強中弱
首振り
有
ハネ材質
樹脂
設置タイプ
卓上型
最大風量([[M3]]/min)(50Hz)
178
最大風量([[M3]]/min)(60Hz)
202
標準消費電力料金(50Hz)
3.72円/h
標準消費電力料金(60Hz)
4.96円/h
交換用ハネ
SF-45M-P-F

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
SKF-45VH-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,897円
( 28,487円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵しました。
・耐久性・安全性に優れた全閉式モータを採用しています。
・床面ワックスの乾燥などに最適です。
・風量調節は強中弱の3段式です。
【用途】
・移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風に。
・床面ワックスの乾燥に。
・工場・倉庫の換気や送風に。
【材質】
・ハネ:樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上型工場扇 単相100V 全閉式モーターの型番SKF-45VH-1のページです。 型番SKF-45VH-1に関する仕様情報を記載しております。
卓上型工場扇 単相100V 全閉式モーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
卓上型工場扇 単相100V 全閉式モーター
移動式キャスター扇 単相100V 首振り式
全閉式キャスター扇(トレー付キャスタータイプ)
工場扇 ロングセラーのスタンダードタイプ
風洞扇NWFー75-1
全閉式工場扇 (スタンドタイプ)
メーカースイデンスイデンスイデンスイデンスイデンスイデン
通常価格25,897円33,047円40,998円46,012円39,340円32,601円 -
通常出荷日5日目5日目5日目2日目11日目1日目〜
JANコード453863420819745386342081734538634208180-4538634788026-
トラスココード685-2298685-2300685-2299-693-1680-
質量(g)9100.010500.01570010400.027000.0-
材質1ハネ:樹脂ハネ:樹脂ハネ:樹脂ハネ:アルミ鉄ハネ:樹脂
奥行(mm)390450375760380-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工場扇カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました