ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • 外径(D)(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • 有効切れ刃長(Ad)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

TungMeister ヘッド交換式エンドミル VED-RS0

通常単価(税別)
6,548円~11,022円
税込単価
7,203円~12,124円
通常出荷日:2日目

【特長】・簡単なヘッド交換で段取り時間を短縮し、高精度かつ高生産性を実現します・ギャッシュランド無しの...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

外径(D)

(φ)

全長 (L)

(mm)

有効切れ刃長(Ad)

(mm)

最小発注数量
5
8.5
4
2個
6
8.5
4
2個
6
10
5
2個
8
10
5
2個
10
13
7
2個
12
16.5
9
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,095円
( 7,805円 )
2日目
7,095円
( 7,805円 )
2日目
6,548円
( 7,203円 )
2日目
6,903円
( 7,593円 )
2日目
8,229円
( 9,052円 )
2日目
11,022円
( 12,124円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単なヘッド交換で段取り時間を短縮し、高精度かつ高生産性を実現します
・ギャッシュランド無しのシャープコーナーエッジ仕様
・コーナー部に削り残しのない直角形状の加工に対応

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TungMeister ヘッド交換式エンドミル VED-RS0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TungMeister ヘッド交換式エンドミル VED-RS0
ヘッド交換式エンドミルTungMeister用 荒~仕上げ加工用カッタヘッド VEE形
ヘッド交換式エンドミルTungMeister用 荒~仕上げ加工用カッタヘッド VEH形
ヘッド交換式エンドミルTungMeister用 中仕上げ~仕上げ加工用カッタヘッド VBL形
ヘッド交換式エンドミルTungMeister用 荒~仕上げ加工用カッタヘッド 長刃長 VEH形
TungMeister用 内径/外径ねじ(55°普通刃)加工用カッタヘッド VTR-W
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格6,548円-29,216円7,941円 -12,269円 -12,084円 -11,247円
通常出荷日2日目1日目1日目〜1日目1日目〜1日目
加工用途側面 / 溝 / その他側面 / 溝 / 傾斜切り込み / その他側面 / 溝 / 傾斜切り込み / その他曲面側面 / 溝 / 傾斜切り込み / その他その他
仕上げ区分仕上げ加工その他その他その他その他仕上げ加工
取付け方法ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式
総刃数(枚)444644
有効刃列4-4-4-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッド交換式スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト