17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

DUOAIR DC

DUOAIR DC
通常単価(税別)
19,991円
税込単価
21,990円
通常出荷日:7日目

【特長】・『QS406IV DUOAIR DC』は、前後2枚の羽根でパワフル且つ遠距離の送風を実現した...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300054761671-3133

4580726871680
グリーンクロス QS406IV DUOAIR DC (アイボリー)
エアコンの風を効率よく循環させ、冷暖房効率を上げるために。
仕様・規格
本体サイズ(mm):幅240×奥行240×高さ320
コード長さ(m):約1.5
目安適用畳数(畳):約32
風量切替(段階):12
首振り角度:上下約90°(自動)、左右約60°(自動)
定格消費電力:24W、【1時間あたりの電気代:約0.8円】
タイマー機能:ONタイマー:1~8時間(1時間単位)、OFFタイマー:1~8(1時間単位)
送風モード:衣類乾燥モード
電源:AC100V、50/60Hz
セット内容:本体、リモコン、取扱説明書(保証書付き)
ABS
質量・質量単位
1.8kg
6300054762671-3125

4580726871697
グリーンクロス QS406GY DUOAIR DC (グレー)
エアコンの風を効率よく循環させ、冷暖房効率を上げるために。
仕様・規格
本体サイズ(mm):幅240×奥行240×高さ320
コード長さ(m):約1.5
目安適用畳数(畳):約32
風量切替(段階):12
首振り角度:上下約90°(自動)、左右約60°(自動)
定格消費電力:24W、【1時間あたりの電気代:約0.8円】
タイマー機能:ONタイマー:1~8時間(1時間単位)、OFFタイマー:1~8(1時間単位)
送風モード:衣類乾燥モード
電源:AC100V、50/60Hz
セット内容:本体、リモコン、取扱説明書(保証書付き)
ABS
質量・質量単位
1.8kg

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
アイボリー
4580726871680
671-3133
1個
グレー
4580726871697
671-3125
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,991円
( 21,990円 )
7日目
19,991円
( 21,990円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・『QS406IV DUOAIR DC』は、前後2枚の羽根でパワフル且つ遠距離の送風を実現した、ツインブレード3DDC強力サーキュレーターです
・DCモーターを搭載しており、細かな風量調整ができる省エネ家電製品となっています
・また、前ガードから後ガードまで取り外せる全分解構造なので、丸洗いすることでいつでも清潔にお使い頂けます
・上下左右の3D自動首振り機能も搭載しているので、お部屋の空気を隅々までくまなく循環させ、冷暖房効果を上げることができます
【用途】
・エアコンの風を効率よく循環させ、冷暖房効率を上げるために
【材質】
・ABS

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

DUOAIR DCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DUOAIR DC
SMARTAIR DC
サーキュレーターアイ DC silent
大型サーキュレーター DC 23cm
サーキュレーターアイ DC JET 15cm
サーキュレーター扇風機 DCスタンドファン マイコン式
メーカーグリーンクロスグリーンクロスアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格19,991円15,825円10,533円20,758円17,418円11,586円
通常出荷日7日目7日目2日目4日目2日目2日目
質量(g)1800.02600.0----
材質1ABSABS----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サーキュレーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト